Was ist CamRo? – Ein zweiachsiges, programmierbares Kamera-Rig
Warum CubeMars-Motoren wählen?
AK80-64 Roboter-Aktuator für die Armbewegung
AK60-6 V1.1 Roboter-Aktuator für die Drehteller-Rotation
Open Source für Kreative, Ingenieure und Innovatoren
Präzisionsmotoren, die Inspiration antreiben

Baue deinen eigenen Kamera-Arm mit dem CubeMars Roboter-Aktuator (Open Source)

CubeMars / Aug 01,2025

In der Welt von Produktvideos, 3D-Modell-Präsentationen und kreativen Kurzformaten entscheidet oft die filmische Qualität über den Erfolg beim Publikum. Objektivwahl und Lichtsetzung sind wichtig, doch ein oft unterschätztes Element hebt jede Aufnahme auf das nächste Level: dynamische Kamerabewegung.

 

Kürzlich stellte der talentierte Maker Cameron Coward ein Open-Source-Projekt namens CamRo vor – einen zweiachsig stabilisierten, vollständig programmierbaren und ferngesteuerten Roboter-Kameraarm. Im Herzen dieses Bewegungssystems arbeiten die integrierten Roboteraktuator CubeMars AK80-64 und AK60-6 V1.1, die die nötige Stabilität und das Drehmoment für professionelle, flüssige Bewegungsabläufe liefern.



Was ist CamRo? – Ein zweiachsiges, programmierbares Kamera-Rig

 

camro.jpg


CamRo ist ein Open-Source-Kamerabewegungssystem, das einen Roboterarm mit einem motorisierten Drehteller kombiniert, um hochwertige Studio-„Orbit“-Aufnahmen zu ermöglichen:


  • Der Kameraarm umkreist das Motiv auf einer sanften, programmierbaren Bahn.

  • Die rotierende Plattform hält das Objekt synchron zur Kamerabewegung.

  • Zusammen ermöglichen sie ein nahtloses 360-Grad-Aufnahmeerlebnis – ideal für Produktpräsentationen, Werbevideos oder cineastische B-Roll.


Das CamRo-Rig wird aus einer Mischung aus 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Stahlbau gefertigt. Es ist leicht, stellt aber hohe mechanische Anforderungen – und ist damit ein perfektes Schaufenster für die fortschrittlichen Motorfähigkeiten von CubeMars.

 

Warum CubeMars-Motoren wählen?


AK80-64 Roboter-Aktuator für die Armbewegung


ak80-64-kv80-robotic-actuator.jpg


ak80-64-kv80-robotic-actuator-details.jpg


Der Roboterarm benötigt hohes Drehmoment und präzise Steuerung bei niedrigen Geschwindigkeiten, besonders beim Einsatz schwerer DSLR- oder spiegelloser Kameras. Der AK80-64 bietet:


  • Hervorragende Positionskontrolle bei niedrigen Drehzahlen

  • Sanfte Beschleunigung und Verzögerung für filmische Übergänge


So können Kreative flüssige Schwenks, stabile Bögen und dynamische Tracking-Shots mit minimalem Nachstabilisieren realisieren.

 

AK60-6 V1.1 Roboter-Aktuator für die Drehteller-Rotation


ak60-6-V1-1-kv80-robotic-actuator.jpg


Der Drehteller muss langsam, gleichmäßig und ruckfrei rotieren – eine ideale Aufgabe für den kompakten, aber leistungsstarken AK60-6 V1.1, der überzeugt durch:

 

  • Hohe Stabilität bei kontinuierlicher Rotation mit niedriger Geschwindigkeit

  • Präzise Bewegungssteuerung auf engem Raum

  • Leisen und effizienten Betrieb – perfekt für Tonaufnahmen am Set

 

Modell

Spitzendrehmoment

Übersetzungsverhältnis

Maximales Drehmoment-Gewichtsverhältnis

Anwendung

AK80-64

120Nm

64:1

141,2 Nm/kg

AGV, Exoskelett, Humanoid

AK60-6 V1.1

9Nm

6:1

24,46 Nm/kg

Beide Motoren unterstützen die CAN-Bus-Kommunikation und werden über ein Arduino-Board gesteuert, was Echtzeitanpassungen ermöglicht. Mit nur einer Drehung am Regler können Kreative komplexe, mehrachsige Kamerabewegungen mühelos choreografieren.

 

Open Source für Kreative, Ingenieure und Innovatoren


Das Besondere an CamRo ist nicht nur die Leistung, sondern auch die Zugänglichkeit. Entwickler Cameron Coward hat den gesamten Aufbau auf Hackster.io und YouTube veröffentlicht und ermutigt Maker, Content Creators und Technikbegeisterte, das System nachzubauen oder weiterzuentwickeln.

 

Sein Ziel: Ein „replizierbares, erschwingliches und hochwertiges“ Motion-Rig für kreative Produktionen zu schaffen – angetrieben von zuverlässiger Hardware und offenem Design.

CamRo: A Robotic Camera Operator - Hackster.io:https://www.hackster.io/cameroncoward/camro-a-robotic-camera-operator-2d5838


Präzisionsmotoren, die Inspiration antreiben


Das CamRo-Projekt zeigt, wie kompakte, drehmomentstarke Motoren professionelle Kamerabewegungen auch außerhalb klassischer Industrieanwendungen ermöglichen. Ob du ein DIY-Orbit-Rig baust oder eine fortschrittliche Stabilisierungsplattform entwickelst – CubeMars-Motoren bieten die nötige Stabilität, Programmierbarkeit und Performance, um Bewegung in Emotion zu verwandeln.


Verwandte Artikel
CubeMars auf der Internationalen Industrieausstellung China 2024
CubeMars auf der Internationalen Industrieausstellung China 2024
Shanghai, September 2024 - CubeMars, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Robotik, hat einen spannenden Auftritt auf der China International Industry Fair (CIIF) 2024.
Sep 27,2024
Beine-Roboter vs. Räder-Roboter: Vergleich von Design, Leistung und Motoranforderungen
Beine-Roboter vs. Räder-Roboter: Vergleich von Design, Leistung und Motoranforderungen
Vergleich von Bein- und Radrobotern: Vorteile, Leistung und Motorauswahl für die optimale Lösung.
Mar 25,2026
Welche Parameter sind bei Robotermotoren wichtig? Von „bewegungsfähig“ zu „Hochleistung“
Welche Parameter sind bei Robotermotoren wichtig? Von „bewegungsfähig“ zu „Hochleistung“
Motorauswahl für vierbeinige Roboter: von Drehmoment bis Ansprechzeit. Echte Beispiele zeigen Schlüsselparameter für dynamische, industrielle und Forschungsanwendungen.
Apr 14,2026