Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte

Interner Drehkopfmotor G60

CubeMars / Aug 22,2023

Die interne Rotation Kopf Motor G60 nimmt eine große Hohlwelle Design und kann mit einem elektrischen Schleifring, die bequem für das Überqueren der Linie ist integriert werden. Die Gesamtstruktur des leichten, "kleinen" hat einen großen Nutzen, geringe Rotationsträgheit, leicht zu erreichen schnelle Reaktion.


Cubemars entwickelt normale und aufgerüstete Versionen, um den Bedürfnissen der Kunden in jeder Hinsicht gerecht zu werden, so dass Kunden, die eine kardanische Maschine benötigen, diese je nach ihren Bedürfnissen kombinieren können.


Normale Version: keine Treiberplatine, gesteuert durch PWM


Aufgerüstete Version: mit Antrieb + magnetischem Encoder, gesteuert über CAN


Der interne Drehkopfmotor G60 verfügt über einen eingebauten Encoder und einen Treiber in einem, und er verwendet einen absoluten Encoder für eine präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01°, und er unterstützt auch Geschwindigkeits- und Positionsregelungsmodi, um eine präzise Steuerung und verbesserte Rückkopplungsgeschwindigkeit zu erreichen.


Der G60 verfügt über eine Wicklung mit hohem Schlitzverhältnis, niedrige Drehzahlen und eine hohe Drehmomentdichte, um den Bedarf an großer Leistung zu decken. Die Hauptanwendungsbereiche sind derzeit kardanische Systeme, selbstfahrende Autos und andere hochpräzise Anwendungen mit niedriger Geschwindigkeit.


Product Drawing-G60

Specifications-G60

Analytical Graph of Motor Operation-G60

Analytical Graph of Motor Operation-G60


Verwandte Artikel
Planetengetriebe in der Robotik: Vorteile, Anwendungen und QDD-Übertragungstrends
Planetengetriebe in der Robotik: Vorteile, Anwendungen und QDD-Übertragungstrends
Entdecken Sie Planetengetriebe in der Robotik, einschließlich QDD-Trends, humanoider Roboter, Quadrupeder, Exoskelette und Hochdrehmoment-Antriebssysteme.
May 13,2026
Project March- Professionelles Exoskelett-Team
Project March- Professionelles Exoskelett-Team
Project March ist ein Team von Studenten der Technischen Universität Delft. Das Ziel von Project March ist es, die Lebensqualität von Menschen mit Rückenmarksverletzungen durch den Einsatz von Technologie zu verbessern. Das Geheimnis der Fähigkeit von Pro
Apr 20,2021
Erstellen von leistungsstarken Roboter-Chassis mit der CubeMars AK-Serie
Erstellen von leistungsstarken Roboter-Chassis mit der CubeMars AK-Serie
Nikodem Bartnik entwickelt ein leistungsfähiges Robotergehäuse mit CubeMars-Treibern der AK-Serie und Arduino
Apr 13,2022