- Was ist ein vergossener Motor?
- Was ist Motor-Vergusstechnologie?
- Warum benötigen Robotermotoren eine Vergusstechnologie?
- Warum bestimmt die Vergusstechnologie die Zuverlässigkeit von Robotern?
- RI Vergossene rahmenlose Innenläufer-Drehmomentmotoren: Entwickelt für hochzuverlässige Robotik
- Anwendungsbeispiel: Gorilla MK1 Hochspannungsleitungs-Wartungsroboter
- Fazit
Vergussmotor-Technologie erklärt: Warum bestimmt sie die Zuverlässigkeit von Robotern?
Im Zeitalter der Robotik wird Zuverlässigkeit zu einem zentralen Wettbewerbsvorteil
Mit der rasanten Entwicklung von humanoiden Robotern, Industrierobotern, kollaborativen Robotern und Unterwassergeräten steigen die Anforderungen des Marktes an die Zuverlässigkeit von Antriebssystemen kontinuierlich.
Als Kernkomponente eines robotischen Antriebssystems muss ein Motor nicht nur eine stabile Leistungsabgabe liefern, sondern auch unter komplexen Bedingungen mit Vibrationen, Stößen, Feuchtigkeit, Staub und langandauerndem Dauerbetrieb zuverlässig funktionieren.
Für Roboterhersteller bedeutet ein einzelner Motorausfall häufig:
Vollständigen Systemstillstand
Erhöhte Wartungskosten
Verkürzte Produktlebensdauer
Verschlechterte Benutzererfahrung
Daher konzentrieren sich immer mehr Unternehmen nicht nur auf Drehmoment, Drehzahl und Leistungsdichte, sondern auch auf eine Technologie, die im Inneren des Motors verborgen, aber von entscheidender Bedeutung ist – die Vergusstechnologie (Potting Technology).
Obwohl Anwender sie nicht direkt sehen können, bestimmt der Vergussprozess häufig die langfristige Zuverlässigkeit und Lebensdauer eines Motors.
Was ist ein vergossener Motor?
Ein vergossener Motor (Potted Motor) bezeichnet einen Motor, bei dem hochleistungsfähige Isoliermaterialien wie Epoxidharz, Polyurethan oder Silikon verwendet werden, um die internen Wicklungen, den Stator und kritische elektronische Komponenten auszufüllen und zu kapseln. Durch den Vergussprozess füllt das Material die Zwischenräume zwischen den Komponenten vollständig aus und bildet nach dem Aushärten eine stabile und versiegelte Schutzschicht, wodurch die mechanische Festigkeit, die Isolationsleistung und die Umweltbeständigkeit des Motors wirksam verbessert werden.
Aus struktureller Sicht entspricht die Vergusstechnologie dem Hinzufügen einer „Schutzpanzerung“ zu den Kernkomponenten im Inneren des Motors. Diese Schutzstruktur fixiert nicht nur die Wicklungen und elektronischen Bauteile, um vibrationsbedingte Schäden zu reduzieren, sondern schützt das Motorinnere auch vor Feuchtigkeit, Staub und korrosiven Substanzen.
Im Vergleich zu herkömmlichen Motoren weisen vergossene Motoren während des langfristigen Betriebs eine höhere Zuverlässigkeit und Stabilität auf. Daher werden sie häufig in Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit eingesetzt, darunter Robotik, industrielle Automatisierung, Unterwasserantriebssysteme und Luft- und Raumfahrttechnik.
Nach Anwendung eines Vergussverfahrens bietet ein Motor in der Regel folgende Vorteile:
Höhere Beständigkeit gegen Staub, Feuchtigkeit und Korrosion
Verbesserte Vibrations- und Stoßfestigkeit
Sicherer fixierte Wicklungen
Weiter verbesserte Wärmeableitungseffizienz
Stabilere Isolationsleistung
Deutlich verlängerte Lebensdauer
Heute ist die Vergusstechnologie zu einem der wichtigsten Fertigungsverfahren für hochwertige Robotermotoren geworden. Insbesondere in Anwendungen wie humanoiden Robotern, kollaborativen Robotern, Industrierobotern und Unterwassergeräten können vergossene Motoren die Herausforderungen komplexer Betriebsbedingungen wirksam bewältigen und dem System eine stabilere und zuverlässigere Leistungsversorgung bieten.
Was ist Motor-Vergusstechnologie?
Die Motor-Vergusstechnologie (Motor Potting Technology) bezeichnet ein Kapselungsverfahren, bei dem hochleistungsfähige Isoliermaterialien wie Epoxidharz, Polyurethan oder Silikon in die Zwischenräume zwischen Motorwicklungen, Statorkern und elektronischen Komponenten eingebracht und anschließend ausgehärtet werden, um eine integrierte Schutzschicht zu bilden.
Im Wesentlichen ist die Vergusstechnologie nicht nur eine Schutzmaßnahme, sondern auch ein entscheidendes Fertigungsverfahren zur Verbesserung der Motorzuverlässigkeit, Umweltbeständigkeit und Lebensdauer. Durch das Ausfüllen interner Hohlräume fixieren Vergussmaterialien Wicklungen, Kabel und elektronische Komponenten zuverlässig, reduzieren Schäden durch Vibrationen und Stöße und bilden gleichzeitig eine wirksame Isolations- und Schutzbarriere.
Im Vergleich zu herkömmlichen Motoren sind Motoren mit Vergussverfahren besser in der Lage, die Herausforderungen komplexer Betriebsbedingungen zu bewältigen. Beispielsweise sind Motoren in Anwendungen wie Robotern, Unterwasserantrieben, industriellen Automatisierungssystemen und Outdoor-Inspektionsrobotern häufig Umwelteinflüssen wie Vibrationen, Temperaturanstieg, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt. Die Vergussschicht reduziert wirksam die Schäden, die diese Faktoren an der internen Struktur verursachen können.
Abhängig von den jeweiligen Anwendungsanforderungen müssen Motor-Vergussmaterialien in der Regel mehrere Leistungseigenschaften gleichzeitig erfüllen, darunter:
Hervorragende Isolationsleistung
Gute Wärmeleitfähigkeit
Hohe mechanische Festigkeit
Feuchtigkeits- und Korrosionsbeständigkeit
Langfristig stabile Zuverlässigkeit
Aus diesem Grund wird die Vergusstechnologie bereits in großem Umfang in Gelenkmotoren für humanoide Roboter, Aktuatoren für kollaborative Roboter, Industrierobotern, Unterwasserantriebssystemen, AGV-Mobilrobotern und Luft- und Raumfahrtanlagen eingesetzt und entwickelt sich zunehmend zu einem unverzichtbaren Bestandteil hochzuverlässiger Motorkonstruktionen.
Vereinfacht gesagt: Wenn der Motor der „Muskel“ eines Roboters ist, dann ist die Vergusstechnologie die entscheidende Schutzbarriere, die diese „Muskeln“ schützt und ihren langfristig stabilen Betrieb gewährleistet. Für Robotersysteme, die über lange Zeiträume im Dauerbetrieb arbeiten müssen, verbessert der Vergussprozess nicht nur die Motorleistung, sondern reduziert auch das Ausfallrisiko erheblich und steigert die Gesamtzuverlässigkeit des Systems.
Warum benötigen Robotermotoren eine Vergusstechnologie?
Im Vergleich zu herkömmlichen Industrieanlagen stellen Roboter höhere Anforderungen an die Zuverlässigkeit von Motoren. Ob in humanoiden Robotern, kollaborativen Robotern, Industrierobotern oder Unterwassergeräten – die Gelenkantriebssysteme müssen über lange Zeiträume hinweg unter komplexen Betriebsbedingungen zuverlässig arbeiten. Fällt ein Motor aus, kann dies nicht nur die Bewegungsgenauigkeit beeinträchtigen, sondern auch zu einem vollständigen Systemstillstand oder sogar zum Scheitern einer Mission führen.
Während des tatsächlichen Betriebs stehen Robotermotoren typischerweise vor mehreren Herausforderungen:
Kontinuierliche Vibrationen durch hochfrequente Start-Stopp-Zyklen sowie häufiges Beschleunigen und Abbremsen
Mechanische Stoßbelastungen durch hohe Drehmomentausgabe
Temperaturanstieg infolge langfristigen Dauerbetriebs
Belastung durch komplexe Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, Staub und Salznebel
Herausforderungen durch extreme Anwendungsszenarien wie Outdoor-Inspektionen und Unterwassereinsätze
All diese Faktoren können langfristige Auswirkungen auf Motorwicklungen, Isolationsschichten und elektronische Komponenten haben. Ohne wirksamen Schutz können Lockerungen der Wicklungen, Alterung der Isolation, Eindringen von Feuchtigkeit, Rissbildung an Lötstellen und eine verringerte Wärmeableitungseffizienz auftreten, was letztlich zu Leistungseinbußen oder vorzeitigem Ausfall führen kann.
Die Vergusstechnologie stellt eine wichtige Lösung für diese Probleme dar. Durch das Ausfüllen der inneren Hohlräume des Motors mit hochleistungsfähigen Isoliermaterialien bietet die Vergussschicht einen stabilen Schutz für Wicklungen und kritische Komponenten. Sie verbessert nicht nur die Vibrations- und Stoßfestigkeit, sondern erhöht auch den Schutz vor Feuchtigkeit und Staub sowie die thermische Leistungsfähigkeit und verbessert dadurch die Gesamtzuverlässigkeit des Motors erheblich.
Für Robotersysteme, die langfristig stabil arbeiten müssen, ist Verguss längst nicht mehr nur ein Fertigungsprozess – er ist zu einer entscheidenden technologischen Grundlage geworden, um einen zuverlässigen Anlagenbetrieb sicherzustellen. Deshalb setzen immer mehr hochwertige Roboterantriebslösungen auf vergossene Motoren, um den steigenden Anforderungen an Leistung, Lebensdauer und Stabilität in komplexen Anwendungsszenarien gerecht zu werden.
Warum bestimmt die Vergusstechnologie die Zuverlässigkeit von Robotern?
1. Verbesserte Vibrationsbeständigkeit
Robotergelenke sind während des Betriebs häufig Start-Stopp-Zyklen, Beschleunigungen, Verzögerungen und Stoßbelastungen ausgesetzt.
Vergussmaterialien fixieren Wicklungen und interne Komponenten wirksam, reduzieren Schäden durch Mikrovibrationen und verbessern die Zuverlässigkeit des Motors unter dynamischen Betriebsbedingungen erheblich.
Für humanoide Roboter und kollaborative Roboter bedeutet dies eine stabilere Bewegungsleistung und geringere Ausfallraten.
2. Verbesserte Umweltbeständigkeit
Geräte wie Industrieroboter, Unterwasserantriebe und Outdoor-Inspektionsroboter arbeiten häufig in feuchten, staubigen oder sogar korrosiven Umgebungen.
Die Vergussschicht bildet eine zusätzliche Schutzbarriere, die:
Das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert
Die Ansammlung von Staub reduziert
Gegen Salznebelkorrosion schützt
Die elektrische Isolationssicherheit verbessert
Daher ist die Vergusstechnologie zu einer der wichtigsten Schlüsseltechnologien für Outdoor-Roboter und Unterwassergeräte geworden.
3. Optimierte Wärmeleistung
Wärme ist einer der wichtigsten Faktoren, die die Lebensdauer eines Motors beeinflussen.
Hoch wärmeleitfähige Vergussmaterialien schaffen einen effizienteren Wärmeübertragungspfad, der die von den Wicklungen erzeugte Wärme schnell zum Gehäuse leitet und dadurch die Betriebstemperatur senkt.
Ein geringerer Temperaturanstieg bedeutet:
Stabilere Leistungsabgabe
Höhere Dauerbetriebsfähigkeit
Längere Lebensdauer der Isolation
Geringeres Ausfallrisiko
4. Verlängerte Lebensdauer des Motors
Vibrationen, Temperaturanstieg, Feuchtigkeit und Verunreinigungen gehören zu den Hauptursachen für Motorausfälle.
Durch die gleichzeitige Bewältigung all dieser Probleme kann die Vergusstechnologie:
Die Ausfallrate senken
Die Systemstabilität erhöhen
Die Wartungskosten reduzieren
Die Lebensdauer des gesamten Robotersystems verlängern
RI Vergossene rahmenlose Innenläufer-Drehmomentmotoren: Entwickelt für hochzuverlässige Robotik
Um den Bedarf der Robotikbranche an hochzuverlässigen Antriebssystemen zu erfüllen, hat CubeMars die RI-Serie vergossener rahmenloser Innenläufer-Drehmomentmotoren eingeführt.
Diese Produktserie vereint:
Rahmenlose Strukturkonstruktion
Innenläufer-Architektur
Vollständiges Vergussverfahren
Elektromagnetisches Design mit hoher Leistungsdichte
Während eine hohe Leistungsabgabe erhalten bleibt, wird die Gesamtzuverlässigkeit des Systems weiter verbessert.
Kernvorteile der RI-Serie
| Kernvorteil | Beschreibung | Nutzen |
| Vollständig vergossenes Wicklungsdesign | Umfassender Schutz der Statorwicklungen durch ein hochleistungsfähiges Vergussverfahren | Höhere Vibrationsfestigkeit, Stoßfestigkeit und Umweltbeständigkeit |
| Hohe Leistungsdichte | Höhere Drehmomentausgabe bei kompakter Bauform | Erfüllt die Anforderungen leichter und leistungsstarker Robotersysteme |
| Hervorragende Wärmeleistung | Vergussmaterialien verbessern die Wärmeübertragungseffizienz | Höheres Dauerdrehmoment, geringerer Temperaturanstieg und längere Lebensdauer |
| Rahmenlose Strukturkonstruktion | Einfachere Integration in Robotergelenksysteme | Geringeres Gewicht, kompaktere Bauweise und höhere Integrationsdichte |
| Hochpräzise Drehmomentregelung | Innenläuferstruktur kombiniert mit einem fortschrittlichen Steuerungssystem | Sanfte Bewegungen, präzise Steuerung und hervorragendes Benutzererlebnis |
Typische Anwendungsszenarien
Humanoide Roboter
Kollaborative Roboter
Industrieroboter
Exoskelett-Systeme
Spezialroboter
Anwendungsbeispiel: Gorilla MK1 Hochspannungsleitungs-Wartungsroboter
Die Inspektion von Stromleitungen und die Wartung von Hochspannungsleitungen gehören zu den Anwendungsszenarien, die extrem hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit von Robotern stellen.

Im Projekt des Gorilla MK1 Hochspannungsleitungs-Wartungsroboters muss der Roboter über lange Zeiträume hinweg Arbeiten in großer Höhe unter komplexen Außenbedingungen ausführen.
Sein Gelenksystem verwendet die CubeMars RI-Serie vergossener rahmenloser Innenläufer-Drehmomentmotoren.
Dank der durch den Vergussprozess erzielten Verbesserungen der Zuverlässigkeit können die Motoren Folgendes gewährleisten:
Langfristigen kontinuierlichen und stabilen Betrieb
Widerstandsfähigkeit gegenüber Staub und Umwelteinflüssen
Präzise und gleichmäßige Gelenksteuerung
Geringere Wartungshäufigkeit und reduziertes Ausfallrisiko
Dieses Anwendungsbeispiel zeigt eindrucksvoll:
Die Vergusstechnologie verbessert nicht nur die Motorleistung, sondern erhöht auch direkt die Gesamtzuverlässigkeit robotischer Systeme.
Fazit
Da sich die Robotikbranche kontinuierlich in Richtung höherer Leistung und größerer Zuverlässigkeit entwickelt, sind Antriebssysteme zu einem der entscheidenden Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit von Produkten geworden. Die Zuverlässigkeit eines Motors beeinflusst direkt die Stabilität, Präzision und Lebensdauer eines Robotersystems, insbesondere in komplexen Anwendungsszenarien wie hochpräzisen Industrierobotern, humanoiden Robotern, kollaborativen Robotern sowie Spezialrobotern für Außen- oder Unterwassereinsätze, bei denen eine stabile Leistungsabgabe und hohe Umweltbeständigkeit unverzichtbar sind.
Obwohl die Vergusstechnologie im Inneren des Motors verborgen ist, sollte ihre Bedeutung keinesfalls unterschätzt werden. Durch die Verbesserung der Vibrationsfestigkeit, die Optimierung der Wärmeableitung und die Erhöhung der Umweltbeständigkeit reduzieren vergossene Motoren die Ausfallraten erheblich, verbessern die Gesamtstabilität des Systems und verlängern dessen Lebensdauer. Diese Vorteile werden insbesondere bei langfristigem Dauerbetrieb, hohen Belastungen und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen deutlich.
Die RI vergossenen rahmenlosen Innenläufer-Drehmomentmotoren von CubeMars vereinen fortschrittliche Vergusstechnologie, ein Innenläuferdesign und eine elektromagnetische Struktur mit hoher Leistungsdichte. Diese Kombination verbessert nicht nur die Leistung und Zuverlässigkeit einzelner Motoren, sondern bietet dem gesamten Robotersystem auch eine stabile, präzise und effiziente Antriebsgrundlage. Ob in der industriellen Produktion, bei Servicerobotern oder bei Einsätzen in risikoreichen Umgebungen – RI-Motoren helfen Kunden dabei, zuverlässigere und langlebigere Roboterprodukte zu entwickeln und gleichzeitig Produktivität und Sicherheit zu steigern.
Die Entscheidung für RI vergossene rahmenlose Innenläufer-Drehmomentmotoren bedeutet, eine solide Grundlage für die hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer robotischer Systeme zu schaffen.