Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
CamRo项目介绍:
如何选择机械臂电机?
AK80-64机器人动力模组用于机械臂关节运动控制
AK60-6 V1.1机器人动力模组用于底部旋转平台驱动

用CubeMars机器人动力模组自制摄像机机械臂(案例+开源)

CubeMars / 2025-08-01 12:11:51

在产品视频、模型展示甚至短视频创作中,如何拍出“高质感”镜头?除了镜头、灯光,动态运镜往往才是最吸睛的关键。


最近,一位创作者打造了一个非常精彩的开源摄影装置——CamRo,一个可遥控、可编程的双轴稳定摄影机械臂。我们的 CubeMars AK80-64 与 AK60-6 V1.1动力模组电机(机器人执行器) 被应用其中,成为这个创意设备背后的“稳定力量”。



CamRo项目介绍:


camro.jpg


CamRo 是由机械臂 + 旋转平台组成的双自由度运动系统:


  • 摄像机固定在机械臂上,围绕拍摄物体轨道运动;

  • 拍摄对象置于平台中央,平台可同步旋转;

  • 两者组合,实现类似专业摄影棚的“环拍”效果。


该项目创作者 Cameron Coward 在 Hackster.io 与 YouTube 上完全开源整个项目的构建过程。他的目标是打造一套“可负担、可复刻”的高质感动态拍摄设备,适合内容创作者、工程师、摄影爱好者复刻与拓展。

开源地址:https://www.hackster.io/cameroncoward/camro-a-robotic-camera-operator-2d5838

 

如何选择机械臂电机?


AK80-64机器人动力模组用于机械臂关节运动控制


ak80-64-kv80-robotic-actuator.jpg

ak80-64-kv80-robotic-actuator-details.jpg


这一段是系统中扭矩负载最大的环节。AK80-64 具备高达120Nm的峰值扭矩与优异的低速控制性能,即便搭载较重的单反或无反相机,也能在长臂结构上实现平稳转动与加减速控制。这对动态摄影来说,意味着更顺滑的视角切换、更少的抖动补偿。


AK60-6 V1.1机器人动力模组用于底部旋转平台驱动


ak60-6-V1-1-kv80-robotic-actuator.jpg


拍摄平台需要实现持续、缓慢、均匀的旋转。AK60-6 V1.1体积紧凑、控制精细,在维持低速恒定输出时具备极高稳定性,非常适合这类对“转动平顺性”有极高要求的应用场景。


型号

峰值扭矩

减速比

最大转矩密度

应用

AK80-64

120Nm

64:1

141.2 Nm/kg

AGV, 外骨骼, 人形机器人

AK60-6 V1.1

9Nm

6:1

24.46 Nm/kg

AGV, 外骨骼, 人形机器人


两个模组电机均支持 CAN 总线通信,由 Arduino 控制板实时协调,实现转速、方向、启动/归零等动作同步,创作者只需轻轻旋转旋钮,就能完成复杂的镜头控制。


CamRo的结构融合了3D打印、CNC金属加工和焊接钢件,整体轻巧但对运动控制的要求极高,这也正是 CubeMars AK系列动力模组电机的优势所在。

 

我们很高兴看到,CubeMars 的机器人动力模组(机器人执行器)不仅服务于工业与机器人领域,也开始被越来越多创意项目采用。这让我们的电机不仅能驱动机器,更能驱动灵感,期待大家更多更优秀的成功案例与我们分享。


相关文章
机器人是用直流电机还是用交流电机?
机器人是用直流电机还是用交流电机?
机器人可以使用交流(AC)电机和直流(DC)电机,具体取决于它们的特定应用和需求。每种电机类型都有其各自的优点,选择根据机器人任务的具体需求进行。
2023-10-16
水下机器人动力系统的设计挑战与解决方案
水下机器人动力系统的设计挑战与解决方案
了解水下机器人动力系统面临的防水、散热、效率与可靠性挑战,以及不同应用的推进器解决方案。
2026-08-27
如何选择合适的人形机器人关节电机?(膝关节、髋关节)
如何选择合适的人形机器人关节电机?(膝关节、髋关节)
详解人形机器人膝关节与髋关节电机选型逻辑,从扭矩匹配、热管理到动态响应,解析不同负载与应用场景下的执行器选择方案,助力实现高性能与成本平衡。
2026-03-25
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示