Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

视频中心
目录
项目背景:先进康复外骨骼的动力挑战
解决方案:为什么佐治亚理工选择 CubeMars AK80-6 KV100?
1. 准直驱技术(Quasi-Direct Drive)与高透明度
2. 卓越的扭矩密度
3. 高集成度与紧凑设计
视频亮点:外骨骼实测表现
探索适合您项目的机器人关节模组

案例展示 | CubeMars AK80-6 驱动佐治亚理工外骨骼机器人

CubeMars / 2026-06-17 10:47:59

在本期视频中,我们展示了 CubeMars AK80-6 KV100 机器人关节模组在顶尖学术项目中的实际应用。佐治亚理工学院(Georgia Tech)的研究团队采用 CubeMars AK80-6 KV100 准直驱电机作为核心动力源,成功研发了一款先进的双侧外骨骼机器人。该设备旨在为康复医疗和人类行动能力增强提供平稳、精准且高效的动力支持。


项目背景:先进康复外骨骼的动力挑战


外骨骼机器人(Exoskeleton Robot)对关节电机的要求极为严苛。为了实现自然、流畅的人机交互,电机不仅需要具备高扭矩密度以支撑人体运动,还需要具备极高的转子透明度(Rotor Transparency),以便准确感知穿戴者的运动意图。传统的带大减速比的电机往往存在背隙和摩擦,难以满足这种高动态的康复需求。


解决方案:为什么佐治亚理工选择 CubeMars AK80-6 KV100?


针对上述挑战,佐治亚理工学院选用了 CubeMars AK80-6 KV100 作为外骨骼的髋/膝关节驱动模组。AK80-6 KV100 凭借以下核心技术优势,完美契合了项目需求:


1. 准直驱技术(Quasi-Direct Drive)与高透明度


AK80-6 KV100 采用小型化减速比设计,大幅降低了系统的转动惯量和摩擦力。这种准直驱特性使得电机具备极高的力控带宽,能够实时响应外骨骼的阻抗控制算法,确保人机交互的极致顺滑与安全。


2. 卓越的扭矩密度


尽管体积紧凑,AK80-6 KV100 仍能提供高达 15Nm 的连续扭矩和 38Nm 的峰值扭矩。这使得外骨骼机器人在提供强大助力的同时,依然保持了轻量化,减少了穿戴者的代谢消耗。


3. 高集成度与紧凑设计


电机、驱动器与编码器的高度一体化设计,极大简化了外骨骼机械臂的内部走线和结构布局,帮助研究团队更快地完成原型机的组装与迭代。


视频亮点:外骨骼实测表现


通过本视频,您可以直观地看到搭载 CubeMars 电机的佐治亚理工外骨骼在以下方面的出色表现:

 

  • 穿戴者在行走过程中的步态跟随测试。

  • 电机在动态负载下的平稳输出与快速响应。

  • 双侧外骨骼在康复辅助场景下的协同工作能力。


探索适合您项目的机器人关节模组


无论是外骨骼机器人、四足机器人还是人形机器人,CubeMars 都致力于提供高性能的微型驱动解决方案。

 

 [点击了解 AK80-6 KV100 产品详细参数]



相关文章
案例展示 | CubeMars AK电机赋能 Legacy V2 四轮独立转向探测车
案例展示 | CubeMars AK电机赋能 Legacy V2 四轮独立转向探测车
探索 Legacy V2 探测车如何利用 CubeMars AK关节模组打造四转四驱系统。每个轮组独立控制,支持多向移动与原地旋转,适用于复杂环境下的探测与巡检任务。
2026-06-24
教程 | 如何连接与使用 CubeMars 水下 TW 系列电调 (ESC)
教程 | 如何连接与使用 CubeMars 水下 TW 系列电调 (ESC)
本教程详细讲解如何将 CubeMars 水下 TW 系列电调与水下推进器正确连接。涵盖标准接线步骤与调试技巧,助您快速搭建水下无人机 (ROV) 动力系统。
2026-06-26
案例展示 | CubeMars AK80-6 驱动佐治亚理工外骨骼机器人
案例展示 | CubeMars AK80-6 驱动佐治亚理工外骨骼机器人
探索 CubeMars AK80-6 电机如何驱动佐治亚理工学院研发的双侧外骨骼机器人。凭借高扭矩密度与准直驱技术,为康复与行动辅助领域提供平稳、精准的动力支持。
2026-06-17
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示