什么是无框力矩电机?机器人关节设计的核心优势
随着人形机器人、四足机器人和智能自动化行业快速发展,机器人关节技术正成为行业关注的重点。而在机器人系统中,关节驱动性能往往决定了机器人的运动能力、稳定性以及控制精度。
传统伺服电机虽然应用广泛,但随着机器人对轻量化、小型化和高动态性能要求不断提升,传统方案已经难以满足高端机器人需求。
在这样的背景下,“无框力矩电机(Frameless Torque Motor)”开始受到越来越多机器人企业和研发团队的关注。
什么是无框力矩电机?
无框力矩电机(Frameless Torque Motor)是一种专门面向高性能机器人与自动化设备设计的电机类型。与传统伺服电机不同,它取消了外壳、轴承以及标准输出轴等结构,通常只保留最核心的两部分:
定子(Stator)
转子(Rotor)
因此被称为“无框”电机。
这种设计方式可以让电机直接嵌入机器人关节内部,由开发者根据实际需求自由设计机械结构、减速系统以及整体关节模组。
简单来说,无框力矩电机更像是机器人关节的“核心动力单元”,而不是传统意义上的完整电机。
相比传统伺服电机,无框力矩电机凭借高集成度、高扭矩密度以及灵活的结构设计,正在成为越来越多机器人项目的核心动力方案。
无框力矩电机与传统伺服电机对比
| 对比项目 | 无框力矩电机 | 传统伺服电机 |
| 结构 | 高度集成 | 独立封装 |
| 体积 | 更小 | 较大 |
| 重量 | 更轻 | 较重 |
| 扭矩密度 | 更高 | 一般 |
| 定制化 | 更灵活 | 较低 |
| 机器人适配性 | 非常高 | 普通 |
为什么机器人越来越喜欢使用无框力矩电机?
随着人形机器人、四足机器人和智能机械臂快速发展,机器人行业对于关节驱动系统的要求越来越高。
现代机器人不仅需要“能动”,还需要:
动作更加自然
反应更加灵敏
结构更加轻量化
控制更加精准
运行更加稳定
而传统伺服电机由于体积较大、结构固定,在高性能机器人领域已经逐渐暴露出局限性。
无框力矩电机的核心优势
在机器人与智能自动化快速发展的背景下,驱动系统正在经历从传统电机方案向高集成、高性能结构的转变。其中,无框力矩电机(Frameless Torque Motor)作为一种高度可定制的电磁驱动方案,正在被越来越多高端机器人系统采用。
与传统电机不同,与传统电机不同,无框力矩电机通常直接集成到机器人关节内部,并与减速器、编码器和控制系统形成一体化结构。这种设计能够让机器人关节更加紧凑,同时提升整体运动效率与控制性能。
轻量化的关节设计
无框力矩电机去除了传统电机的外壳、轴承及输出轴结构,仅保留核心电磁驱动部分,使其可以直接嵌入机器人关节内部,实现真正意义上的结构一体化设计。
应用价值:使机器人关节更加轻量化与灵活化,在提升运动响应速度的同时降低整体能耗,特别适用于对动态性能要求较高的人形机器人与四足机器人系统。
高扭矩密度输出能力
通过优化电磁设计与磁路结构,无框力矩电机能够在有限空间内实现更高的力矩输出能力,从而在不增加体积的前提下提升动力性能。
应用价值:广泛适用于高动态机器人系统,例如四足机器人跳跃与奔跑、人形机器人行走控制、机械臂高负载操作以及外骨骼助力系统等。
高精度的运动控制能力
由于低转动惯量与优异的动态响应特性,无框力矩电机能够实现更加平滑且连续的力矩输出,使控制系统具备更高的精度与稳定性。
应用价值:有助于实现稳定的动态平衡控制、柔顺交互控制、高精度轨迹控制以及自然步态生成,使机器人整体运动更加流畅和接近生物运动形态。
适合一体化与模块化系统设计
无框力矩电机通常与谐波减速器、编码器、制动器以及驱动器进行模块化组合,形成高度集成的关节执行单元。
应用价值:减少结构复杂度与布线难度,提升系统集成度,同时显著加快机器人开发与迭代速度,适用于科研机构与机器人企业的快速原型开发。
Gorilla Mk1案例:无框力矩电机在机器人中的实际优势
在机器人行业中,无框力矩电机已经被应用于高性能机器人项目中。

以 CubeMars Gorilla Mk1 案例为例,这款用于高压输电线路维护的机器人,采用 CubeMars RI80 V2.0 无框力矩电机作为核心驱动单元。
Gorilla Mk1主要应用于高空输电线路巡检、高压线路维护、危险环境作业以及高空救援辅助等复杂任务场景。在这些应用中,机器人需要长期在非结构化、高风险环境下运行,同时承受动态负载变化与复杂接触条件。
因此,系统设计必须同时满足以下关键要求:
高动态稳定性,以应对悬挂与倾斜运行工况
持续高牵引能力,以完成线路接触与移动作业
精细力矩控制能力,以降低对输电线路的机械影响
轻量化结构设计,以提升高空运行安全性与能效
在这样的系统约束下,无框力矩电机并不是作为独立性能单元使用,而是作为关节驱动系统的核心动力来源,嵌入至轮式驱动模块中,并与减速器、控制系统及结构件共同构成完整的执行关节。
其作用也不再局限于单一扭矩输出,而是通过与整个驱动链路的协同工作,共同决定机器人在复杂环境中的运动性能与任务执行能力。
具体系统表现如下:
| 能力维度 | 实际体现 | 系统价值 |
| 高扭矩密度 | 在约20 kg整机重量下实现280 kg牵引能力 | 确保机器人在大坡度、高负载巡检时拥有充沛的动力储备 |
| 轻量化结构 | 电机直接嵌入驱动系统,无额外外壳负担 | 降低整体重量,提高高空作业稳定性 |
| 高集成度设计 | RI80 V2.0深度集成于轮式驱动结构 | 实现更紧凑的机械布局,适应复杂线路环境 |
| 精准力控能力 | 实时调节作用于线缆的接触力与驱动力 | 降低线路磨损,提高作业安全性 |
| 低振动运行 | 在高空线路上保持持续稳定运动状态 | 提升巡检可靠性与结构耐久性 |
从 Gorilla Mk1 的案例可以看出,无框力矩电机在高空巡检机器人关节系统中发挥了重要作用。
在高空输电线路作业等复杂环境中,机器人需要在非结构化接触条件、高动态负载变化以及长时间连续运行的约束下完成任务。因此,关节驱动系统的设计重点不在单一电机参数,而在于整个驱动链路(电机、减速器、控制系统与结构件)的协同匹配。
在这一系统架构下,无框力矩电机通过嵌入式集成方式,使关节设计具备更高的结构自由度与控制精度,但其性能表现仍高度依赖于机械设计、散热条件以及控制策略。
因此,其在高端机器人关节系统中的价值可以更准确地理解为:
提供高扭矩密度的“电磁驱动基础”
支持紧凑型关节结构设计
适配高动态控制系统架构
满足连续运行与力控任务需求
提升系统级集成灵活性
如何选择合适的无框力矩电机?
无框力矩电机的选型需要结合机器人关节的尺寸、负载能力以及动态性能需求,不同应用场景对应不同规格方案。

在实际项目中,无框力矩电机选型通常需要重点考虑:
扭矩需求
关节尺寸
减速比
散热能力
动态响应速度
电压平台
不同机器人系统对于电机性能要求差异较大,因此建议根据具体应用场景进行匹配。
常见应用场景
| 应用类型 | 关节特征 | 选型重点 |
| 灵巧手 / 小关节 | 小空间、低负载、高精度 | 低惯量 + 快响应 |
| 四足机器人 | 高动态冲击、频繁启停 | 扭矩密度 + 抗冲击 |
| 人形机器人 | 多自由度协同控制 | 力控精度 + 集成度 |
| 外骨骼 | 长时间连续输出 | 热稳定性 + 效率 |
| 工业机械臂 | 稳定重复运行 | 寿命 + 精度 |
无框力矩电机具体型号推荐
| 应用场景 | 推荐型号 | 核心特点 | 典型应用 |
| 灵巧手 / 小型机械臂 | 低惯量、体积小、响应快、适合精细控制 | 机械手指关节、轻型机械臂、教育机器人 | |
| 四足机器人 / 协作机械臂 | 高扭矩密度、动态性能强、运行稳定 | 腿部关节、移动机器人、外骨骼关节 | |
| 人形机器人核心关节 | 高负载能力、结构刚性强、持续输出稳定 | 髋关节、膝关节、工业级机械臂 | |
| 高动态重载系统 | 高稳定性、抗冲击能力强、适合复杂工况 | 巡检机器人、重载机械系统 |
总结
无框力矩电机正在成为新一代机器人关节设计中的动力方案。
通过去除传统电机的外壳与固定结构,无框力矩电机能够以更高自由度嵌入关节内部,并与减速器、编码器及控制系统形成高度一体化的驱动单元。这种结构使机器人在设计层面具备更强的可塑性,也为实现轻量化、高动态与高精度控制提供了基础条件。
在实际应用中,无框力矩电机已经广泛进入巡检机器人、外骨骼设备、协作机械臂以及工业自动化设备等领域。通过与减速器、编码器及控制系统的深度集成,它能够构建更加紧凑、高效的机器人关节系统,从而进一步提升整体开发效率与系统可靠性。
总体来看,无框力矩电机不仅是一种电机形态的演进,更代表着机器人关节设计从“组件思维”走向“系统思维”的重要趋势。随着机器人向更高自由度、更高动态性能以及更真实人机协作方向发展,这一技术路线的重要性将进一步提升。
未来,随着人形机器人与AI机器人行业的持续发展,无框力矩电机在关节驱动系统中的应用预计将进一步扩大。在这一过程中,以 CubeMars 为代表的高性能无框力矩电机方案,也在持续推动机器人关节设计向更轻量化、更高动态性能以及更高集成度的方向演进。