ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня мы вкратце расскажем о том, как правильно купить подводное рулевое устройство?
1、Параметры производительности
2、Конструктивные особенности
3、Легко установить
4、срок службы
CubeMars DW Series Underwater Thruster Advantage
1、Погрузитесь в морские глубины, приплывайте и уплывайте, когда вам заблагорассудится
2、сплав точного литья Коррозионная стойкость и долговечность
3、Процесс герметизации
4、конструкция системы валов
5、пропеллеры и дефлекторы

Подводный движитель, несколько вариантов размеров, не боится морских глубин

CubeMars / Sep 29,2024

Как мы все знаем, подводный движитель - это устройство, предназначенное для подводной деятельности, которое обеспечивает энергию для быстрого перемещения в подводной среде дайверов, подводных лодок, беспилотных подводных роботов (ROV) и т. д. Его основным компонентом является высокоэффективный электродвигатель, например бесщеточный двигатель постоянного тока, предназначенный для создания тяги за счет гребного или реактивного движителя, чтобы перемещать пользователя или транспортное средство по воде.


С увеличением числа применений подводных движителей, включая исследование океана, подводные работы, разработку ресурсов, тестирование защиты окружающей среды и другие промышленные применения, то спрос на подводные движители становится все больше и больше, требования также все более и более высоки, особенно подводные беспилотные роботы (ROV/AUV), поэтому при покупке правильного подводного движителя, стало много спроса на проблему, с которой сталкиваются люди.


Сегодня мы вкратце расскажем о том, как правильно купить подводное рулевое устройство?


1、Параметры производительности


I. Тяга: Выберите соответствующую тягу в зависимости от веса и предполагаемого использования оборудования. Как правило, чем больше тяга, тем выше производительность оборудования.


II, мощность: мощность должна соответствовать весу и рабочей глубине оборудования, чем больше мощность, тем больше потребление энергии и шум.


2、Конструктивные особенности


Компактность: выбор компактной, небольшой и легкой модели способствует гибкости в эксплуатации.

Функция самоочистки: лезвие должно иметь функцию самоочистки, чтобы предотвратить наматывание и блокировку мусора и обеспечить длительную стабильную работу.


3、Легко установить


Простота установки: убедитесь, что выбранное подруливающее устройство легко установить и обслуживать, чтобы сократить эксплуатационные расходы и время.


4、срок службы


Коррозионная стойкость: подводные движители широко используются в дистанционно управляемых подводных аппаратах (ROV) и автоматизированных подводных аппаратах (AUV), которые должны выдерживать высокое давление и коррозионную среду морских глубин, поэтому их коррозионностойкая конструкция имеет решающее значение.


Долговечность: выбирайте модели, которые зарекомендовали себя как долговечные и, как правило, более надежные, с более длительной гарантией.


Подводные движители CubeMars серий SW и DW имеют закрытую конструкцию, основные части которых размещены внутри герметичного корпуса, что позволяет избежать повреждений, вызванных грязью, песком и другими посторонними предметами, и способны работать в сложных и меняющихся подводных условиях, удовлетворяя потребности в долговечных, коррозионностойких и не требующих обслуживания приложениях.


Подводное подруливающее устройство также имеет комплексную конструкцию защиты, которая полностью учитывает проблему рассеивания тепла, возникающую при работе, а внутренняя часть заполнена высокоэффективными теплопроводящими материалами, так что подруливающее устройство может рассеивать тепло через погружение в воду для достижения цели эффективной работы. Благодаря прочному герметичному корпусу подруливающее устройство имеет максимальную рабочую глубину 350 метров и максимальную швартовную тягу от 7 до 25 кгс, что может удовлетворить потребности различных классов ROV, беспилотных судов, досок для серфинга и других надводных и подводных приложений.


CubeMars DW Series Underwater Thruster Advantage


1、Погрузитесь в морские глубины, приплывайте и уплывайте, когда вам заблагорассудится


Небольшой размер, мощная сила, тяга для швартовки ≥ 25 кгс


2、сплав точного литья Коррозионная стойкость и долговечность


Легкий и высокопрочный алюминиевый сплав, износостойкий и долговечный


3、Процесс герметизации


Подводный движитель, множество вариантов исполнения, бесстрашие в морских глубинах

Резьбовое соединение, двухступенчатая независимая уплотнительная камера, динамическое уплотнение с низким сопротивлением. Предотвращает попадание отложений в моторный отсек, не требует технического обслуживания.


4、конструкция системы валов


Упрощенная внутренняя структура, высокая прочность во многих областях применения, прочность и надежность в эксплуатации.


5、пропеллеры и дефлекторы


Обтекаемая конструкция для уменьшения подводного сопротивления и эффективной работы под водой.


Подводные движители CubeMars не боятся морских глубин, с различными опциональными спецификациями, плавают на глубине 0-350 метров, специально разработаны для ROV, благодаря своей оригинальной конструкции и инновационному дизайну, избавлены от проблем с заполнением и герметизацией, а также от источника для улучшения характеристик продукта.


Другие варианты спецификации серии подводных подруливающих устройств, могут быть упомянуты: Серия SW подводный двигатель, Серия DW подводный двигатель


Похожие статьи
Люфт двигателя: ключевой фактор в управлении прецизионными станками
Люфт двигателя: ключевой фактор в управлении прецизионными станками
Люфт - важнейшее понятие в области точной механики и робототехники. Под люфтом понимается непреднамеренное или свободное движение в механической системе передачи из-за зазоров в шестернях или других компонентах.
Jun 28,2024
Двигатели CubeMars: удвоенный крутящий момент, вдвое меньший вес - покажите нам преимущества!
Двигатели CubeMars: удвоенный крутящий момент, вдвое меньший вес - покажите нам преимущества!
Мы рады поделиться интересным открытием о роботизированных моторах CubeMars и о том, как они превосходят конкурентов.
Aug 07,2023
Как выбрать двигатели экзоскелета с учетом мощности и безопасности
Как выбрать двигатели экзоскелета с учетом мощности и безопасности
Узнайте, как выбирать двигатели экзоскелета, балансируя плотность мощности, безопасность, эффективность и управление.
Apr 10,2026