Бескаркасный двигатель RO Outrun Скоро появятся новые продукты

CubeMars / Dec 20,2023

CubeMars скоро возглавит волну инноваций в робототехнике благодаря недавнему запуску новой серии внешних поворотных безрамных двигателей RO!


С наступлением цифровой эры робототехника развивается в мировой промышленности беспрецедентными темпами. Будучи пионером в области роботизированных силовых систем, компания CubeMars лидирует в производстве внешних поворотных бескаркасных двигателей серии RO, которые совершают революцию в носимых устройствах, роботизированных руках для совместной работы, медицинских приборах и аэрокосмической отрасли.


На этот раз продукты серии RO были тщательно модернизированы на основе серии R, чтобы лучше решить проблему дизайна шарнира робота. RO60, RO80 и RO100 соответствуют R60, R80 и R100 серии R соответственно, предоставляя клиентам больше возможностей для выбора и демонстрируя превосходную силу CubeMars в технологических инновациях.


Каждая модель включает в себя корпус бескаркасного двигателя с внешним ротором серии RO, переднюю крышку, магнитное кольцо, а также флюсовые штифты и винты M2.5 и M3 для крепления передней крышки. Роторы выполнены из алюминия, который не только обеспечивает большую ударопрочность и коррозионную стойкость, но и предлагает разнообразные возможности внешнего оформления. Для обеспечения превосходных рабочих характеристик в кольцах серии RO используются высококачественные магниты.


Если вы заинтересованы в продукции серии RO, пожалуйста, оставьте сообщение!


Похожие статьи
Как работают серводвигатели?
Как работают серводвигатели?
Серводвигатели (сервомоторы) - это тип двигателей, обеспечивающих точное управление положением, скоростью и углом. Они часто используются в сочетании с системой обратной связи, такой как энкодер или решающее устройство, для обеспечения обратной связи по п
Oct 07,2023
Безрамный двигатель RI80 с высокой плотностью крутящего момента
Безрамный двигатель RI80 с высокой плотностью крутящего момента
Высокая плотность крутящего момента безрамного двигателя RI80, низкий уровень шума при работе, сильная мощность!
Aug 16,2023
Почему промышленные роботы не могут жить без планетарных редукторов
Почему промышленные роботы не могут жить без планетарных редукторов
В этом обзоре мы рассмотрим фундаментальные технологические компоненты, которые составляют основу промышленных роботов и влияют на их производительность и функциональность.
Oct 18,2023