ОГЛАВЛЕНИЕ
Концепция дизайна
Результаты тестов и анализ данных
Приводная система
Заключение и перспективы

прыгающий робот для исследования лавовых труб на Марсе

CubeMars / Nov 27,2024

Концепция дизайна и анализ данных: прыгающий робот для исследования лавовых труб на Марсе

Лавовые трубы Марса представляют собой перспективные, но сложные объекты для исследования. Они могут стать источником полезных ресурсов и укрытием для будущих поселений. Для решения задач, связанных с их изучением, разработан прыгающий робот, который использует прыжки в качестве основного способа передвижения, сохраняя при этом возможность ходьбы для преодоления сложных рельефов и ограниченных пространств.


Концепция дизайна


Робот использует 5-рычажный параллельный механизм для ног, оптимизированный для максимального увеличения высоты прыжков в условиях низкой гравитации Марса. Дизайн акцентирован на высокой энергоэффективности, легкой конструкции и встроенных системах рекуперации энергии. Основные цели дизайна включают:


1. Прыжковые способности: робот способен выполнять высокие вертикальные и горизонтальные прыжки, преодолевая препятствия выше собственного роста.


2. Контроль ориентации: динамическое управление движением ног в воздухе обеспечивает стабильное приземление, снижая риск повреждений.


3. Рекуперация энергии: использование пружин и активного демпфирования двигателей снижает потери энергии при прыжках и посадках, что позволяет выполнять серию прыжков.

Кроме того, робот обладает стандартными функциями ходьбы и позой с низким энергопотреблением в состоянии покоя, что делает его универсальным для выполнения различных исследовательских задач.


Результаты тестов и анализ данных


Функциональность робота была подтверждена с помощью симуляций в MATLAB Simscape и физических испытаний:

· Прыжковая производительность: в условиях земной гравитации робот способен прыгать на высоту до 1,52 м, а на Марсе — до 3,63 м. Экспериментально зафиксирована высота прыжка в 1,141 м с отрывом лапы от земли на 0,7 м.

· Оптимизация энергопотребления: сочетание пружин и двигателей минимизирует энергозатраты при статическом положении и обеспечивает плавный переход между согнутой и вертикальной позами.


Приводная система


Робот оснащен модульными двигателями CubeMars AK70-10 KV100, которые отличаются высокой производительностью и экономичностью:

1. Максимальный крутящий момент: 24,8 Н·м, обеспечивающий высокую мощность для прыжков.

2. Встроенный энкодер: поддерживает высокоскоростное общение через шину CAN с частотой до 1 МГц.

3. Передаточное отношение: планетарный редуктор 10:1 обеспечивает достаточный крутящий момент для 5-рычажного механизма.

4. Источник питания: два аккумулятора Tattu R-Line 5.0 на 1200 мА·ч, соединённые последовательно, покрывают высокие энергозатраты и позволяют расширение до четырёхногой версии.

Эти двигатели обеспечивают надёжную работу прыжковой и ходовой функций робота.


Заключение и перспективы


Прыгающий робот продемонстрировал высокую адаптивность к условиям низкой гравитации благодаря инновационному 5-рычажному дизайну и энергоэффективной приводной системе. Его способность преодолевать сложные рельефы подтверждает эффективность прыжков как способа передвижения для исследования внеземных объектов. В будущем планируется дальнейшая оптимизация контроллеров прыжков и разработка четырёхногой версии, что ещё больше расширит возможности робота для планетарных миссий.





Похожие статьи
Как работают системы питания роботов
Как работают системы питания роботов
Узнайте, как работают роботизированные приводные системы, их ключевые компоненты и критерии выбора. Сравните решения для шагающих, колесных роботов и экзоскелетов.
Apr 18,2024
Что делает движение роботизированного сустава плавным?
Что делает движение роботизированного сустава плавным?
Узнайте, что делает движение роботизированных суставов плавным: от зубцового момента и обратной связи энкодера до конструкции актуаторов и систем управления движением.
May 27,2026
Чем отличаются приводы тазобедренного, коленного и голеностопного суставов в робототехнических системах: требования к суставам и руководство по выбору
Чем отличаются приводы тазобедренного, коленного и голеностопного суставов в робототехнических системах: требования к су...
Различия приводов бедра, колена и голеностопа и как выбрать их для гуманоидов, экзоскелетов и четвероногих роботов.
Jun 10,2026