ОГЛАВЛЕНИЕ
Что такое планетарный привод с полым валом?
Планетарные приводы с полым валом vs традиционные приводные системы
Преимущества системы, обеспечиваемые полым валом
Почему планетарные передачи подходят для робототехники?
Применение приводов с полым валом
Заключение

Почему планетарные приводы с полым валом становятся всё более популярными в робототехнике?

CubeMars / May 07,2026

С непрерывным развитием робототехнических технологий роботизированные приводы больше не являются просто простыми компонентами для передачи мощности. Вместо этого они постепенно становятся одной из ключевых систем, определяющих общую производительность робота. Особенно в роботах нового поколения, таких как гуманоидные роботы, коллаборативные роботизированные манипуляторы, четвероногие роботы и экзоскелетные устройства, инженеры предъявляют всё более высокие требования к приводам.


В прошлом робототехнические системы в основном фокусировались на чистом крутящем моменте и возможности движения. Однако сегодня разработка роботов уделяет гораздо больше внимания системной интеграции, компактности конструкции, динамической реакции и долгосрочной стабильности работы. Приводы должны не только обеспечивать достаточную мощность, но и балансировать между размером, весом, точностью управления и общей механической компоновкой.


По мере того как робототехнические системы предъявляют всё более высокие требования к структурной интеграции и возможностям внутренней прокладки кабелей, планетарные актуаторы с полым валом всё чаще применяются в некоторых высокоинтегрированных роботизированных шарнирных системах.


Что такое планетарный привод с полым валом?


Планетарный привод с полым валом — это, как правило, высокоинтегрированная силовая система, которая объединяет двигатель, планетарный редуктор, энкодер и систему управления в одной платформе, формируя более компактную интегрированную конструкцию.


Благодаря механизму распределения нагрузки между солнечной шестернёй, планетарными шестернями и внутренним зубчатым кольцом система способна обеспечивать высокий крутящий момент в компактном объёме, сохраняя при этом эффективность передачи, компактность конструкции и хорошие динамические характеристики отклика.


Наиболее важной конструктивной особенностью является полый вал. Эта структура позволяет кабелям, сигнальным проводам, линиям датчиков и даже частичным механическим соединениям проходить через центр привода без необходимости внешней прокладки или дополнительного пространства. Это обеспечивает большую свободу проектирования роботизированных суставов и более удобное внутреннее размещение проводки в сложных системах с множеством степеней свободы.


akh-70-16-kv41-robotic-actuator-list


Планетарные приводы с полым валом vs традиционные приводные системы


В проектировании роботизированных суставов традиционные решения обычно используют раздельную архитектуру «двигатель + планетарный редуктор + энкодер + драйвер». Такая конфигурация широко применялась в ранних промышленных роботах и обеспечивает модульность и простоту обслуживания. Однако в современных высокоинтегрированных роботах её ограничения становятся всё более очевидными.


Во-первых, на уровне конструкции раздельная архитектура требует отдельного пространства для каждого функционального модуля. Это усложняет общую структуру сустава и увеличивает сложность внутренней разводки. С увеличением числа степеней свободы такое распределение ещё больше сокращает доступное пространство и ограничивает компактность конструкции.


Во-вторых, с точки зрения системной интеграции многокомпонентные системы имеют больше механических и электрических соединений. Это увеличивает сложность сборки и количество потенциальных точек отказа, что влияет на долгосрочную надёжность.


В отличие от этого, планетарные приводы с полым валом используют интегрированную конструкцию, объединяя двигатель, редуктор и систему управления в одном корпусе. Полый вал позволяет прокладывать кабели через центр. Это значительно сокращает внешние соединения, повышает использование пространства и делает конструкцию более компактной при сохранении высокого крутящего момента.


Кроме того, интегрированная конструкция за счёт сокращения дополнительных соединительных элементов и раздельных монтажных структур, как правило, способствует повышению согласованности системной интеграции и снижению ошибок сборки, а также частичных потерь передачи, тем самым улучшая общую стабильность управления и инженерную надёжность.


Поэтому в робототехнических применениях, где важны компактность, интеграция и динамические характеристики, планетарные приводы с полым валом становятся более предпочтительным инженерным решением.


Категория

Традиционный раздельный привод

Интегрированный актуатор с полым валом

Конструкция

Раздельная модульная архитектура

Высокоинтегрированная конструкция

Использование пространства

Больше внешней проводки

Лучше подходит для внутренней проводки

Сложность интеграции

Относительно высокая

Относительно низкая

Системная согласованность

Зависит от сборки и настройки

Проще стандартизировать

Типичные особенности

Гибкость и удобство обслуживания

Компактность и высокая интеграция


Преимущества системы, обеспечиваемые полым валом


По мере того как робототехника движется к лёгкости и высокой интеграции, механическая конструкция становится всё более сложной. Инженерам необходимо учитывать не только мощность, но и размещение датчиков, кабель-менеджмент и общую координацию структуры.


Особенно в гуманоидных и коллаборативных роботах сложная внутренняя проводка влияет на конструкцию, сборку и обслуживание. Полый вал помогает более эффективно организовать внутреннее пространство, делая суставы более аккуратными и уменьшая риск перекручивания кабелей или помех при движении.


Кроме того, такая конструкция лучше соответствует модульным требованиям современной робототехники. Инженеры могут проще реализовать интеграцию, быструю сборку и обслуживание, сокращая цикл разработки.


Серия AKH компании CubeMars использует интегрированную концепцию полого вала. Она обеспечивает компактность конструкции и предоставляет гибкое внутреннее пространство для прокладки кабелей в роботизированных суставах, что делает её подходящей для высокоинтегрированных систем.



Почему планетарные передачи подходят для робототехники?


В робототехнике редуктор используется не только для снижения скорости, но и для увеличения крутящего момента и оптимизации характеристик движения.


По сравнению с традиционными передачами планетарные системы обеспечивают более высокую степень интеграции. Благодаря распределению нагрузки между солнечной, планетарными и кольцевой шестернями достигается высокий крутящий момент в компактном объёме.


Планетарные редукторные механизмы способны обеспечивать высокий крутящий момент в относительно компактном объёме, сохраняя при этом эффективность, структурную зрелость и инженерную надёжность, поэтому они широко применяются в роботизированных суставных системах.


Кроме того, планетарные передачи обладают высокой равномерностью распределения нагрузки. В условиях частых запусков, динамических движений и сложных траекторий такие системы обеспечивают стабильную работу и длительный срок службы.


Например, CubeMars AKH70-48 V1.0 KV41 имеет более высокий коэффициент редукции и подходит для высоконагруженных суставов. AKH70-16 V1.0 KV41 обеспечивает баланс между скоростью и динамикой и подходит для средне-лёгких нагрузок.


Основные параметры

Модель

Номинальный момент (Нм)

Номинальная скорость (RPM)

Размер (Диаметр × Толщина, мм)

AKH70-48 V1.0 KV41

74

28

φ90*81.5

AKH70-16 V1.0 KV41

26

90

φ90*60.5


Применение приводов с полым валом


В настоящее время такие приводы широко применяются в различных областях робототехники и продолжают расширять сферу применения.


Гуманоидные роботы


В гуманоидных роботах пространство суставов крайне ограничено, и компактность конструкции играет ключевую роль.


Приводы с полым валом позволяют прокладывать кабели через центр сустава, уменьшая внешнюю проводку и повышая надёжность конструкции и свободу проектирования.


Коллаборативные манипуляторы


В коллаборативных роботах важны безопасность и простота конструкции.


Приводы с полым валом уменьшают сложность механической и кабельной структуры, повышая безопасность, надёжность и удобство интеграции системы.


Четвероногие роботы


В четвероногих роботах требуется высокая динамика движения и точность управления.


Планетарные актуаторы с полым валом благодаря высокой степени интеграции и компактной конструкции более эффективно способствуют оптимизации пространственной компоновки и конструкции силовой системы роботизированных суставов, что помогает улучшить динамические характеристики системы и стабильность движения.


Экзоскелеты


В экзоскелетных системах важны комфорт пользователя и снижение веса конструкции.


Конструкция с полым валом позволяет прокладывать кабели и управляющие сигналы через центр сустава, уменьшая внешние помехи и улучшая соответствие естественной биомеханике человека.


AGV и автоматизация


В автоматизированных транспортных средствах (AGV) и промышленной автоматике важны надёжность и компактность решений.


Приводы с полым валом упрощают монтаж, уменьшают требования к пространству и повышают стабильность и эффективность систем.


Заключение


Робототехника развивается в сторону высокоинтегрированных систем.


По мере того как рынки человекоподобных роботов, интеллектуальных мобильных роботов и коллаборативных роботов продолжают расширяться, планетарные актуаторы с полым валом становятся всё более распространённым решением для привода суставов в робототехнических системах с повышенными требованиями к структурной интеграции, внутренней прокладке кабелей и эффективности использования пространства.

Похожие статьи
Моторы для экзоскелетов открывают новые горизонты в технологиях верхних конечностей
Моторы для экзоскелетов открывают новые горизонты в технологиях верхних конечностей
Узнайте, как моторы для экзоскелетов с предиктивным управлением обеспечивают активную компенсацию гравитации в роботах верхних конечностей. Высокомоментные двигатели CubeMars позволяют обойтись без внешних датчиков, делая носимые системы легче и отзывчиве
Nov 21,2025
Что такое бесщеточный двигатель постоянного тока?
Что такое бесщеточный двигатель постоянного тока?
Бесщеточный двигатель постоянного тока (BLDC Motor) - это распространенный тип двигателя для робототехники, который питается от источника постоянного напряжения и имеет электронную коммутацию, а не щеточную, как в обычных двигателях постоянного тока.
Sep 15,2023
Разница между подводным движителем и стандартным BLDC-двигателем в ROV системах
Разница между подводным движителем и стандартным BLDC-двигателем в ROV системах
Сравнение подводных движителей и BLDC-двигателей в ROV системах, ключевые различия и влияние на производительность.
Apr 23,2026