Безрамный двигатель RI80 с высокой плотностью крутящего момента

CubeMars / Aug 16,2023

Высокая плотность крутящего момента безрамного двигателя RI80, низкий уровень шума при работе, сильная мощность!


RI80 V2.0 статора края специально разработан 0,5 мм зазор, эталон позиционирования, легко установить. Высокая полная скорость паза, только для высокой плотности крутящего момента, большая потребность в мощности, тонкое мастерство, искусное мастерство.


Кроме того, RI80 V2.0 использует изогнутые постоянные магниты и синусоидальный дизайн потенциала реакции двигателя, который легко сервопривод. RI80 V2.0 ротор повышенной версии, общая высота ротора увеличивается на 3 мм, что делает его легко для клиента, чтобы чувствовать ротор и холл при установке датчика холла.


RI80 V2.0 имеет рабочую температуру -40℃~85℃ и достаточно гибок, чтобы соответствовать различным конструкциям, часто используемым в экзоскелетах и роботизированных манипуляторах.


Похожие статьи
Подводный движитель, несколько вариантов размеров, не боится морских глубин
Подводный движитель, несколько вариантов размеров, не боится морских глубин
Как мы все знаем, подводный движитель - это устройство, предназначенное для подводной деятельности, которое обеспечивает энергию для быстрого перемещения в подводной среде дайверов, подводных лодок, беспилотных подводных роботов (ROV) и т.
Sep 29,2024
Как выбрать двигатель BLDC: полное руководство по выбору
Как выбрать двигатель BLDC: полное руководство по выбору
Узнайте, как выбрать подходящий двигатель BLDC для робототехники, сравнивая крутящий момент, скорость, напряжение, размер и другие ключевые параметры.
Sep 14,2026
Экзоскелет BBEX: передовая технология поддержки на основе биомеханики позвоночника для многомерной силовой поддержки
Экзоскелет BBEX: передовая технология поддержки на основе биомеханики позвоночника для многомерной силовой поддержки
В современных промышленных условиях и условиях высокоинтенсивного труда многократное поднятие тяжестей часто приводит к травмам позвоночника и мышц спины, особенно поясничного отдела.
Aug 22,2024