ОГЛАВЛЕНИЕ
Какие основные требования предъявляются к двигательной системе подводного робота?
Какие проблемы создает подводная среда при проектировании двигательной системы?
Как решить основные проблемы проектирования подводных двигательных систем?
Как выбрать подходящее решение для разных подводных роботов?
Заключение

Проектирование двигательных систем подводных роботов: основные проблемы и решения

CubeMars / Aug 27,2026

Подводные роботы находят все более широкое применение в таких областях, как исследование океана, подводный мониторинг, научные исследования, разведка ресурсов и инженерные работы. От небольших дистанционно управляемых подводных аппаратов (ROV) до автономных подводных аппаратов (AUV) — все эти системы должны выполнять такие задачи, как перемещение, поворот, корректировка положения и точное позиционирование в сложных подводных условиях.

 

По сравнению с наземными роботами подводные роботы предъявляют более высокие требования к двигательной системе. Она должна не только обеспечивать достаточную тягу, но и стабильно работать в условиях постоянного контакта с водой, изменения давления, ограниченного запаса энергии и компактного монтажного пространства. Кроме того, водонепроницаемость, теплоотвод, эффективность, надежность и точность управления также напрямую влияют на общие характеристики движения робота.

Поэтому проектирование двигательной системы подводного робота заключается не просто в увеличении выходной мощности. Необходимо найти баланс между тяговыми характеристиками, энергопотреблением, габаритами конструкции, адаптацией к окружающей среде и надежностью системы. В этой статье мы начнем с основных требований к двигательным системам подводных роботов, рассмотрим ключевые проблемы, возникающие при их проектировании, и соответствующие решения, а также представим решения на основе подводных движителей для различных применений.

 

Какие основные требования предъявляются к двигательной системе подводного робота?


what-basic-requirements-should-an-underwater-robot-power-system-meet.jpg


Двигательная система подводного робота не только обеспечивает тягу, но и напрямую влияет на автономность, маневренность и стабильность работы всей системы. Разные типы подводных роботов отличаются по размерам, полезной нагрузке и выполняемым задачам, поэтому требования к двигательной системе также различаются. Однако с точки зрения общего проектирования инженерам обычно необходимо уделять особое внимание следующим аспектам.


Тяговые характеристики определяют базовые возможности движения робота


Прежде всего, необходимо учитывать тяговые характеристики. Подводный робот использует движители для преодоления собственного сопротивления, воздействия течений и дополнительной нагрузки, а также для выполнения таких движений, как движение вперед, повороты, подъем, погружение и корректировка положения.


На практике требования к тяге обычно зависят от следующих факторов:


  • Масса самого робота, установленного оборудования и полезной нагрузки

  • Течения и сопротивление воды в рабочей зоне

  • Типы движений, которые должен выполнять робот

  • Количество движителей, их расположение и направление тяги


Поэтому при выборе двигательной системы недостаточно ориентироваться только на максимальную тягу. Для роботов, рассчитанных на длительную работу, также важно учитывать, способен ли движитель обеспечивать стабильную выходную мощность в рабочем диапазоне и насколько хорошо согласованы двигатель, движитель и общая нагрузка робота.


Энергоэффективность необходимо рассматривать вместе с требованиями к тяге


После обеспечения достаточной мощности возникает другой вопрос: сколько энергии требуется для ее получения? Подводные роботы обычно работают от аккумуляторов, емкость которых ограничена такими факторами, как масса, размеры и требования конкретной миссии. Поэтому эффективность двигательной системы напрямую влияет на продолжительность автономной работы робота.


ТребованиеНа что обратить внимание в двигательной системе
Длительная автономная работаВысокая эффективность движителя и низкое энергопотребление
Работа с высокой нагрузкойСтабильная способность к продолжительной выдаче мощности
Ограниченная емкость аккумулятораРациональное управление энергопотреблением
Длительная непрерывная работаНизкие потери и эффективное управление теплом


Эффективность также влияет на нагрев двигателя. При одинаковой выходной мощности чем выше потери энергии, тем больше тепла обычно образуется. Поэтому в подводной двигательной системе эффективность связана не только с автономностью, но и со способностью к длительной работе и общей надежностью.


После решения вопросов, связанных с мощностью и энергопотреблением, сам подводный окружающий среда создает еще одну неизбежную проблему.


Адаптация к окружающей среде определяет возможность длительной работы системы


Наземные роботы могут защищать двигатели с помощью корпусов и вентиляционных систем, тогда как подводные роботы должны работать в условиях постоянного контакта с водой и даже при значительном внешнем давлении. Поэтому двигательная система должна иметь надежную герметизацию, а также соответствующую стойкость к давлению в зависимости от предполагаемой рабочей глубины.


Если оборудование используется в морской воде, необходимо также учитывать риск коррозии, вызванной содержанием соли. Для платформ, рассчитанных на длительную эксплуатацию, важно оценивать устойчивость всей двигательной системы к окружающей среде, включая двигатель, контроллер, разъемы и связанные с ними механические конструкции.


Таким образом, защиту подводной двигательной системы необходимо проектировать с учетом реальных условий эксплуатации, а не определять пригодность только по одному показателю водонепроницаемости.


Компактная интеграция и точное управление влияют на характеристики всего робота


Помимо выходной мощности и адаптации к окружающей среде, двигательная система должна соответствовать общей конструкции подводного робота. Аккумулятор, датчики, контроллер и полезная нагрузка часто должны размещаться в ограниченном пространстве. Поэтому двигатель и движитель должны обеспечивать баланс между габаритами, массой и выходной мощностью.


В подводных роботах с несколькими движителями двигательная система также выполняет более сложные задачи управления движением. Разные движители должны работать согласованно для выполнения поворотов, бокового перемещения, подъема, погружения и корректировки положения. Поэтому двигательная система должна обеспечивать не только достаточную мощность, но и хорошую скорость отклика и регулирования, а также стабильное взаимодействие с приводом и системой управления.


В целом двигательная система подводного робота должна обеспечивать баланс между тяговыми характеристиками, энергоэффективностью, адаптацией к окружающей среде, конструктивной интеграцией и возможностями управления. Именно одновременное наличие всех этих требований делает проектирование подводных двигательных систем более сложным по сравнению с обычными робототехническими системами.

 

Какие проблемы создает подводная среда при проектировании двигательной системы?

 

По сравнению с обычными роботами подводные двигательные системы должны работать в значительно более сложных условиях. Постоянное пребывание в воде, внешнее давление, ограниченное монтажное пространство и длительная эксплуатация приводят к взаимному влиянию различных целей проектирования. Например, более надежная герметизация повышает защиту от воды, но может усложнить теплоотвод; увеличение выходной мощности позволяет получить большую тягу, но может привести к более высокому энергопотреблению и нагреву.


Водонепроницаемость и теплоотвод часто необходимо решать одновременно


Во время работы двигатель выделяет тепло, в то время как подводная двигательная система должна использовать герметичную конструкцию для предотвращения попадания воды внутрь. Это означает, что разработчикам необходимо не только повышать уровень защиты от воды, но и эффективно отводить тепло, образующееся внутри.


Недостаточный теплоотвод может привести к повышению температуры при длительной работе, снижению эффективности и даже повлиять на долгосрочную надежность двигателя и электронных компонентов. Поэтому при проектировании подводной двигательной системы необходимо одновременно учитывать герметичность, пути передачи тепла и эффективность двигателя.


Проще говоря, взаимосвязь можно представить следующим образом:


Более надежная герметизация → более высокие требования к управлению теплом → более высокие требования к проектированию системы

Высокая тяга и компактные размеры находятся в естественном противоречии


Подводные роботы обычно требуют максимально компактной и легкой двигательной системы, но при этом должны обладать достаточной тягой для преодоления сопротивления воды и транспортировки полезной нагрузки.


Это противоречие особенно заметно на таких платформах, как небольшие ROV и AUV:


Цель проектированияСоответствующее требование
Более высокая тягаБолее высокая электромагнитная и механическая выходная мощность
Меньший объемБолее высокая удельная мощность
Меньшая массаБолее высокая степень конструктивной интеграции
Более низкое энергопотреблениеБолее высокая эффективность двигателя и движителя
Длительная работаУлучшенное управление теплом и высокая надежность


Поэтому размеры двигателя нельзя увеличивать исключительно исходя из максимальной выходной мощности. Необходимо комплексно оптимизировать электромагнитную конструкцию, механическую структуру и соответствие двигателя движителю, чтобы получить достаточную мощность в ограниченном пространстве.


Длительная работа под водой усиливает проблемы надежности


Основная сложность подводной двигательной системы заключается не просто в том, может ли она «работать под водой», а в том, способна ли она стабильно работать в течение длительного времени.


Кратковременное испытание под водой не может полностью показать долгосрочную надежность системы. По мере увеличения времени работы уплотнения могут стареть, соединения подвергаться коррозии, а такие механические компоненты, как подшипники, — постоянному износу.


Особенно в морской воде наличие соли дополнительно увеличивает риск коррозии металлических компонентов. Поэтому надежность подводной двигательной системы необходимо рассматривать на протяжении всего жизненного цикла, включая:


  • Выбор материалов: подбор подходящих материалов и методов защиты в зависимости от условий эксплуатации в пресной или морской воде.

  • Герметичная конструкция: обеспечение эффективной защиты даже после длительной эксплуатации.

  • Механические компоненты: снижение износа подшипников, валов и других компонентов при длительной работе.

  • Соединения: обеспечение стабильности электрических соединений при постоянном погружении в воду.


Это означает, что проектирование подводной двигательной системы не может ограничиваться достижением первоначальных характеристик. Необходимо также учитывать сохранение рабочих характеристик в течение длительной эксплуатации.


Многодвигательная система усложняет управление движением


В устройстве с одним движителем логика управления относительно проста. Однако в таких подводных роботах, как ROV, использующих несколько движителей, выходная мощность каждого из них влияет на движение всего робота.


Например, при необходимости повернуть или выполнить боковое перемещение система управления должна по-разному регулировать движители, установленные в разных положениях. Если между движителями существуют значительные различия в характеристиках отклика, это может повлиять на плавность движения и точность управления роботом.


Поэтому при проектировании двигательной системы необходимо также учитывать согласование двигателя, контроллера, движителя и системы управления. Для роботов, которым требуется удержание позиции, точное позиционирование или выполнение подводных операций, скорость отклика и согласованность выходной мощности могут быть столь же важны, как и максимальная тяга.


В целом проблемы проектирования подводной двигательной системы не сводятся к решению одной отдельной задачи. Необходимо одновременно учитывать взаимосвязь между водонепроницаемостью и теплоотводом, производительностью и размерами, первоначальными характеристиками и долгосрочной надежностью, а также выходной мощностью и точностью управления. Именно взаимосвязь этих факторов требует более системного подхода к проектированию подводных двигательных систем.

 

Как решить основные проблемы проектирования подводных двигательных систем?

 

how-to-solve-key-design-challenges-in-underwater-power-systems.png


В сложной подводной среде проектирование двигательной системы должно охватывать не только сам двигатель, но и герметичную конструкцию, управление теплом, выбор материалов и управление приводом. Вместо оптимизации каждого параметра по отдельности гораздо важнее обеспечить согласованную работу всех компонентов и найти баланс между производительностью и надежностью.


Повышение водонепроницаемости и устойчивости к давлению за счет комплексного конструктивного решения


Защита подводной двигательной системы от воды заключается не просто в добавлении внешнего корпуса. Необходимо создать комплексную защитную конструкцию вокруг двигателя, контроллера, кабелей и соединений.


При проектировании особое внимание можно уделить следующим аспектам:


  • Герметичная конструкция: снижение вероятности попадания воды внутрь.

  • Точки подключения: снижение риска того, что кабели и разъемы станут путями проникновения воды.

  • Прочность корпуса: обеспечение устойчивости к внешнему давлению в соответствии с предполагаемой рабочей глубиной.

  • Внутренняя защита: дополнительная защита ключевых электронных компонентов с помощью таких методов, как заливка компаундом.


Для разных рабочих глубин и условий эксплуатации защитные решения также должны соответствующим образом адаптироваться, а не основываться на полностью одинаковой конструкции.


Контроль нагрева за счет эффективности двигателя и управления теплом


Решение проблемы теплоотвода не должно ограничиваться добавлением охлаждающих конструкций. Важно также уменьшать ненужные потери энергии непосредственно в источнике тепла.


Поэтому конструкцию двигателя можно оптимизировать в следующих направлениях:


Направление проектированияОсновная функция
Повышение эффективности двигателяСнижение потерь энергии во время работы
Оптимизация электромагнитной конструкцииСнижение потерь при сохранении требуемой выходной мощности
Улучшение путей передачи теплаОблегчение передачи тепла изнутри наружу
Рациональное управление непрерывной выходной мощностьюПредотвращение чрезмерного повышения температуры при длительной работе



Вода обладает хорошей способностью передавать тепло, однако эффективный отвод тепла, образующегося внутри двигателя, по-прежнему зависит от конструкции двигателя и используемых материалов. Поэтому водонепроницаемость и теплоотвод необходимо рассматривать как единую задачу уже на ранних этапах проектирования.


Повышение долгосрочной надежности с помощью материалов и механической конструкции


Для подводного робота, рассчитанного на длительную работу, недостаточно просто обеспечить нормальное функционирование двигателя в исходном состоянии. Материалы, уплотнения и механические компоненты должны выдерживать постоянное погружение, изменения давления и воздействие различных водных сред.


Особенно важное значение в морской воде имеет защита от коррозии. Правильный выбор материалов, методов обработки поверхности и решений для герметизации позволяет снизить влияние коррозии на конструкцию и соединительные компоненты.


Одновременно необходимо учитывать износ подвижных компонентов, таких как подшипники и валы, при длительной эксплуатации. Только сочетание электрической защиты и механической надежности позволяет действительно увеличить срок службы двигательной системы.


Высокая удельная мощность и интеграция системы для работы в ограниченном пространстве


Когда подводному роботу необходимо получить большую мощность в ограниченном пространстве, простое увеличение размеров двигателя не является оптимальным решением.


Более рациональный подход заключается в совместной оптимизации двигателя, привода и конструкции движителя для повышения полезной выходной мощности на единицу объема и сокращения дополнительного пространства, необходимого для подключения и установки.


В небольших подводных роботах компактная двигательная система также позволяет освободить больше места для аккумуляторов, датчиков и других полезных нагрузок, повышая гибкость общей конструкции.


Точная работа движителей за счет совместной работы двигателя, привода и системы управления


Наконец, выходная мощность должна преобразовываться системой управления в предсказуемое и управляемое движение робота.


Типичная подводная двигательная система включает:


Двигатель → Контроллер → Движитель → Система управления → Движение робота


Любая проблема с откликом или согласованием между этими компонентами может повлиять на конечный результат движения.


Поэтому в подводных роботах с несколькими движителями необходимо выбирать выходную мощность, характеристики отклика и способ управления движителями с учетом требований к движению робота, чтобы все движители могли работать согласованно. Для применений, требующих удержания позиции, точного позиционирования и сложного управления положением, такая системная интеграция особенно важна.


В целом решения для подводных двигательных систем не ограничиваются одной технологией, а включают герметизацию, управление теплом, материалы, конструкцию, двигатель и систему управления. Только комплексное проектирование с учетом требований всего применения позволяет одновременно получить достаточную мощность и долгосрочную надежность в сложной подводной среде.


Для подводных движителей все эти требования к проектированию в конечном итоге должны быть реализованы непосредственно в двигателе и конструкции системы. Обеспечение стабильной выходной мощности в ограниченных габаритах при одновременном учете водонепроницаемости, теплоотвода, эффективности и долгосрочной надежности стало одним из ключевых аспектов проектирования подводных двигательных систем.

 

Как выбрать подходящее решение для разных подводных роботов?

 

Однако для инженеров решение этих конструктивных задач — лишь первый шаг. Далее необходимо подобрать двигательную систему в соответствии с конкретным типом робота и требованиями его миссии. Разные подводные роботы значительно отличаются по размерам, рабочей глубине, полезной нагрузке и характеру движения. Поэтому при выборе двигательной системы нельзя руководствоваться только принципом «чем больше тяга, тем лучше». Необходимо комплексно оценивать тягу, рабочую глубину, эффективность, габариты и способ управления с учетом конкретного применения.


Небольшие подводные роботы в первую очередь требуют компактности и маневренности


В небольших ROV, AUV, а также исследовательских и образовательных платформах обычно недостаточно внутреннего пространства для установки крупного оборудования. Кроме того, такие платформы часто должны иметь небольшую массу, чтобы минимизировать влияние на плавучесть и общую конструкцию.


Поэтому двигательная система должна не только обеспечивать достаточную тягу, но и быть максимально компактной и легкой. При выборе особенно важно учитывать размеры и массу движителя, выходную мощность на единицу объема и способ установки.


Для небольших платформ с несколькими движителями также необходимо проверить, позволяет ли их расположение обеспечить требуемые движения вперед, повороты, подъем, погружение и корректировку положения.


Для ROV необходимо учитывать тягу, маневренность и рабочую глубину


ROV обычно используют несколько движителей для выполнения подводных маневров, поэтому выбор двигательной системы напрямую влияет на их маневренность. Помимо движения вперед и назад, ROV могут выполнять боковые перемещения, подъем, погружение, повороты и удержание позиции, что требует стабильной и управляемой выходной мощности.


При этом рабочая глубина ROV может существенно различаться. Требования к устойчивости к давлению при мелководных инспекциях и прибрежных операциях отличаются от требований к глубоководным исследованиям и подводным инженерным работам. Поэтому при выборе движителя тяга и рабочая глубина должны рассматриваться как два взаимосвязанных ключевых параметра, а не оцениваться по отдельности.


Для AUV и платформ длительной работы приоритетом должна быть эффективность


Для AUV и других подводных роботов, которым необходимо выполнять автономные миссии в течение длительного времени, энергопотребление двигательной системы напрямую влияет на продолжительность работы. Поэтому при выполнении требований к навигации двигательная система должна минимизировать ненужные потери энергии.


Такие платформы не обязательно требуют максимальной пиковой тяги. Гораздо важнее, чтобы движитель сохранял высокую эффективность в обычном режиме движения. Также необходимо учитывать нагрев при длительной работе, надежность системы и соответствие требованиям к емкости аккумулятора.


Иными словами, ROV чаще ориентированы на вопрос «может ли система обеспечить достаточную мощность», тогда как AUV чаще требуют ответа на вопрос «может ли система работать дольше при ограниченном запасе энергии». После определения этого приоритета направление выбора двигательной системы становится значительно более ясным.


Как CubeMars применяет эти принципы проектирования в подводных движителях


how-cubemars-applies-these-design-principles-to-underwater-thrusters.jpg


Рассмотренные выше конструктивные задачи в конечном итоге должны быть реализованы в конкретных продуктах. Учитывая требования подводных роботов к водонепроницаемости, устойчивости к давлению, эффективности, тяге и интеграции конструкции, CubeMars применяет эти ключевые аспекты при разработке подводных движителей. Благодаря совместной разработке двигателя, системы привода, герметичной конструкции и пропульсивной части компания предлагает соответствующие двигательные решения для различных подводных применений.


В зависимости от типа робота, рабочей глубины и требований к тяге можно выбрать различные серии продуктов:


ПродуктОсновной акцент конструкцииМаксимальная статическая тягаРабочая глубинаПодходящие применения
W30Компактная конструкция и интеграция системы≥7.7 kgf0–200 мКомпактные подводные платформы, легкие ROV
SW7Легкая конструкция и применение на мелководье≥7 kgf0–30 мНебольшие подводные роботы, мелководные платформы
DW10Тяга и адаптация к глубоководным условиям≥10 kgf0–350 мROV, платформы для подводных исследований
DW25Высокая тяга и глубоководные применения≥25 kgf0–350 мВысокотяговые ROV, платформы для подводных операций


С учетом рассмотренных выше требований разные подводные платформы имеют разные приоритеты при выборе двигательной системы. W30 больше подходит для компактных подводных платформ с ограниченным пространством, которым необходимо упростить интеграцию системы движителей. Серия SW ориентирована на легкие конструкции и применение на мелководье. Для ROV, которым требуется более высокая тяга или работа на большей глубине, серия DW может обеспечить более высокую выходную мощность и соответствующую адаптацию к окружающей среде.


Это означает, что выбор подводного движителя не должен сводиться к изолированному сравнению тяги или рабочей глубины. Необходимо учитывать выходные характеристики двигателя, габариты конструкции, защиту, эффективность и реальные требования миссии. С помощью различных продуктовых серий CubeMars переносит рассмотренные выше принципы проектирования двигательной системы в конкретные продукты и предлагает подходящие решения для разных типов подводных роботов.


Окончательный выбор всегда должен основываться на требованиях конкретного применения. Инженеры могут сначала определить необходимую тягу и рабочую глубину, а затем дополнительно учитывать размеры робота, полезную нагрузку, энергетический бюджет и характер движения. Такой подход позволяет найти более подходящий баланс между характеристиками движителя и общей конструкцией робота.

 

Заключение

 

Проектирование двигательной системы подводного робота по сути представляет собой задачу поиска баланса между несколькими целями. Тяга определяет способность робота выполнять необходимые движения, эффективность влияет на автономность и возможность длительной работы, а водонепроницаемость, устойчивость к давлению, теплоотвод и конструктивная интеграция определяют, сможет ли двигательная система стабильно работать в реальных подводных условиях в течение длительного времени.


По мере того как ROV, AUV и другие подводные роботы переходят к работе на большей глубине, увеличению продолжительности автономной работы и выполнению более сложных задач, двигательные системы также должны обеспечивать более высокую надежность и лучшую адаптацию к окружающей среде. Для инженеров важнее не просто стремиться к максимальному значению одного параметра, а комплексно подбирать двигательную систему с учетом типа робота, рабочей глубины, полезной нагрузки и требований конкретной миссии.


Подводные движители CubeMars представлены в различных вариантах по уровню тяги и рабочей глубине, обеспечивая широкий выбор решений для небольших подводных платформ, ROV и оборудования для подводных операций. Правильный подбор движителя в соответствии с требованиями робота позволяет найти оптимальный баланс между тяговыми характеристиками, энергоэффективностью и надежностью системы, обеспечивая надежные решения для различных подводных применений

Похожие статьи
Роботы новой эры 丨Boston Atlas официально перешел с гидравлического на электрический привод
Роботы новой эры 丨Boston Atlas официально перешел с гидравлического на электрический привод
Недавно компания Boston Dynamics официально объявила о снятии с производства Atlas, разработанного ею двуногого человекоподобного робота с гидравлическим приводом. Но не прошло и 24 часов с момента объявления, как был официально представлен полностью элек
May 23,2024
Eelume - революционный инструмент для подводных работ
Eelume - революционный инструмент для подводных работ
До сих пор для подводного осмотра и обслуживания использовались в основном подводные аппараты, поддерживаемые надводными судами. Однако новый инструмент для подводных работ под названием Eelume собирается все изменить.
Jul 31,2024
Компания CubeMars гордится тем, что является видным спонсором выставки ROBOCON 2024, определяющей будущее робототехники.
Компания CubeMars гордится тем, что является видным спонсором выставки ROBOCON 2024, определяющей будущее робототехники.
Шэньчжэнь, 24 января - Чтобы помочь китайской робототехнической промышленности процветать и вырастить новое поколение молодых инженеров, компания CubeMars приняла участие в Национальных студенческих соревнованиях по робототехнике ROBOCON 2024, которые был
Jan 30,2024