ОГЛАВЛЕНИЕ
Что такое Formula Student
Chalmers Formula Student
Почему выбрать CubeMars AK10-9 V3.0 KV60

Команда Chalmers Formula Student выигрывает 1-е место в FSG Driverless Cup

CubeMars / Oct 16,2025

Что такое Formula Student


Formula Student (FS) — один из самых престижных инженерных конкурсов в мире, бросающий вызов университетским командам по разработке, постройке и гонке на высокопроизводительных автомобилях. Конкурс проверяет не только технические навыки, но и инновации, эффективность и устойчивость, что делает его ключевой платформой для молодых инженеров, чтобы продемонстрировать свой талант. CubeMars давно поддерживает Formula Student, особенно в категории безводительских автомобилей, и многие команды выбирают двигатели CubeMars для управления рулем в автономных транспортных средствах.



Chalmers Formula Student


В этом году команда Chalmers University в Formula Student Germany завоевала общую победу в Driverless Cup! Впечатляет то, что 97% дизайна и производства их автомобиля было выполнено внутри компании, что подчеркивает их сильные инженерные способности.



Для этого соревнования они разработали совершенно новый полностью электрический автономный гоночный автомобиль SVEA. По словам команды, двигатель AK10-9 V3.0 KV60 был в сердце их системы автономного вождения и привел в действие рулевой механизм для быстрого и точного управления:
«AK10-9 V3.0 является ядром нашей автономной системы, позволяющим нам точно и быстро управлять автомобилем и обеспечивать точное следование запланированной траектории на высокой скорости с уверенностью».



Почему выбрать CubeMars AK10-9 V3.0 KV60


В автогонке с автономным управлением рулевой двигатель имеет решающее значение для динамики транспортного средства. AK10-9 обеспечивает высокую плотность крутящего момента и быструю реакцию, что позволяет системе автономного управления корректировать рулевое управление в реальном времени. Это гарантирует точное отслеживание траектории, устойчивость и безопасность на высоких скоростях. Благодаря высокопроизводительному двигателю CubeMars, команда Chalmers в полной мере использовала свои внутренние алгоритмы и системы управления, обеспечивая исключительную управляемость и победоносные результаты в гонке.


Основные характеристики роботизированного привода AK10-9

Спецификации

Номинальный крутящий момент

Пиковый крутящий момент

Размер

Момент инерции ротора

Номинальная скорость

Двойной энкодер

AK10-9 V3.0

18 Nm

53 Nm

φ98 × 61 мм

1002 гсм²

235 об/мин

Да



CubeMars продолжает предоставлять надежные, высокопроизводительные двигатели для Formula Student, автономных транспортных средств и робототехнических приложений. Роботизированный привод серии AK с его компактным дизайном, высокой плотностью крутящего момента и модульной установкой стал предпочтительным выбором для многих команд FS в области автономных систем управления рулем.


Похожие статьи
Инновационный кейс для любителей робототехники: LORIS, робот-скалолаз
Инновационный кейс для любителей робототехники: LORIS, робот-скалолаз
В области робототехники каждый новый прорыв вдохновляет на безграничное творчество и воображение. Сегодня мы подробно рассмотрим революционного четвероногого робота-скалолаза LORIS (Lightweight Observation Robot for Irregular Slopes), разработанного в Уни
Aug 01,2024
CubeMars помогает Университету Миннесоты создать сельскохозяйственного четвероногого робота: высокоинтегрированные двигатели для умного земледелия
CubeMars помогает Университету Миннесоты создать сельскохозяйственного четвероногого робота: высокоинтегрированные двига...
Сельскохозяйственный четвероногий робот собирает данные и выполняет задачи там, где колёсные роботы и дроны не справляются на сложном рельефе.
Jun 10,2025
Команда по робототехнике Торонтского столичного университета заняла второе место среди канадских команд в университетском соревновании марсоходов
Команда по робототехнике Торонтского столичного университета заняла второе место среди канадских команд в университетско...
Команда Toronto Metropolitan University Robotics Team (TMR) объединяет лидеров в широком спектре дисциплин, которые разделяют стремление к проектированию, разработке и созданию конкурентоспособных, высокопроизводительных роботов.
Jul 11,2024