Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Тяговый двигатель для ROV

  • DW10
    DW10

    DW10

    Размеры:Ф100*148mm

    Максимальное статическое усилие:10 кгс

    Номинальная мощность в непрерывном режиме:540 Вт

    Рабочая глубина:0–350 м

  • DW15
    DW15

    DW15

    Размеры:Ф130.6*174.5mm

    Максимальное статическое усилие:15 кгс

    Номинальная мощность в непрерывном режиме:750 Вт

    Рабочая глубина:0–350 м

  • DW20
    DW20

    DW20

    Габариты:Φ152 × 191 мм

    Максимальная статическая тяга:20 кгс

    Номинальная мощность в непрерывном режиме:910 Вт

    Рабочая глубина:0–350 м

  • DW25
    DW25

    DW25

    Размеры:Φ152 × 191 мм

    Максимальное статическое усилие:25 кгс

    Номинальная мощность в непрерывном режиме:1315 Вт

    Рабочая глубина:0–350 м

  • SW17
    SW17

    SW17

    Габариты::Φ130,6 × 163,5 мм

    Максимальное статическое усилие тяги:17 кгс

    Номинальная непрерывная мощность:870 Вт

    Рабочая глубина:0–30 м

  • SW7
    SW7

    SW7

    Габариты:Φ100 × 125.5 mm

    Максимальное статическое тяговое усилие:7 kgf

    Номинальная непрерывная мощност:360 W

    Рабочая глубина:0–30 m

  • SW12
    SW12

    SW12

    Габариты:Φ130,6 × 151,5 мм

    Максимальное статическое тяговое усилие:12 кгс

    Номинальная непрерывная мощност:520 Вт

    Рабочая глубина:0–30 м

  • W30 подводный двигатель
    W30 подводный двигатель
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы