Cubemars - 16 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Регистрировать

 

Серия RO внешний ротор безрамный двигатель с моментом

  • RO100 KV55-Стандартная-версия-входит...
    RO100 KV55-Стандартная-версия-входит...

    RO100

    • Номинальное напряжение 48 В - KV55 • Сверхнизкий вращающий момент • Увеличенная конструкция полых отверстий • Высоко адаптируемые, сменные шпиндели для многофункционального использования • Номинальный крутящий момент 4 Нм • Оснащен датчиками Холла и температуры • В основном используется в роботах-экзоскелетах, роботизированных руках для совместной работы, а также в медицинских и аэрокосмических приложениях.
  • RO80 KV105-Стандартная-версия-входит...
    RO80 KV105-Стандартная-версия-входит...

    RO80

    - Номинальное напряжение 48 В - KV105

    - Сверхнизкий вращающий момент

    - Увеличенная конструкция полых отверстий

    - Высоко адаптируемые, сменные шпиндели для многофункционального использования

    - Номинальный крутящий момент 1,3 Нм

    - Оснащен датчиками Холла и температуры

    - В основном используется в роботах-экзоскелетах, роботизированных руках для совместной работы, а также в медицинских и аэрокосмических приложениях.

  • RO60 KV115-Стандартная-версия-входит...
    RO60 KV115-Стандартная-версия-входит...

    RO60

    • Номинальное напряжение 48 В - KV115 • Сверхнизкий вращающий момент • Увеличенная конструкция полых отверстий • Высоко адаптируемые, сменные шпиндели для многофункционального использования • Номинальный крутящий момент 0,8 Нм • Оснащен датчиками Холла и температуры • В основном используется в роботах-экзоскелетах, роботизированных руках для совместной работы, а также в медицинских и аэрокосмических приложениях.
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы