ОГЛАВЛЕНИЕ
Почему стоит создать электрическую инвалидную коляску своими руками
1. Движущая сила любви
2. Движущая сила двигателя
Как создать электрическую инвалидную коляску: полное пошаговое руководство
Архитектура системы электрической инвалидной коляски
Характеристики электрической инвалидной коляски
От ручных к электрическим коляскам: эволюция привода
Тенденция к кастомизации электрических инвалидных колясок
Ключевые факторы выбора двигателей для электрических инвалидных колясок
Заключение

Как создание с нуля электрической инвалидной коляски с двумя двигателями вернуло свободу супруге с ограниченной подвижностью

CubeMars / Apr 02,2026

Почему стоит создать электрическую инвалидную коляску своими руками


Для многих людей инвалидная коляска — это просто средство передвижения. Но для Кристины, жены Ози, это «свобода передвижения».


Кристина страдает мышечной дистрофией. Она утратила способность ходить, и даже простые движения, такие как поднятие рук, даются ей чрезвычайно тяжело. Для большинства людей выйти на прогулку или отправиться куда-то спонтанно — это решение, не требующее размышлений; но для неё каждый выход зависит от помощи и сопровождения других, а «свобода выйти одной» стала недостижимой роскошью.


Ози отказался с этим мириться.


Он не хотел, чтобы «ограниченная подвижность» означала «ограниченную жизнь». Он хотел, чтобы Кристина могла по-прежнему выходить из дома и участвовать в жизни, а не быть запертой в маленьком мире. Поэтому он принял решение — создать для неё электрическую инвалидную коляску.


Она должна была быть складной и достаточно лёгкой для удобной транспортировки и хранения; должна была обеспечивать стабильную и достаточную мощность для лёгкого преодоления небольших уклонов; должна была иметь запас хода около 10 км и возможность быстрой зарядки для частого ежедневного использования; и, что самое важное, должна была поддерживать лёгкое беспроводное дистанционное управление, позволяя Кристине самостоятельно передвигаться и управлять коляской даже при ограниченной подвижности рук.


То, что шаг за шагом превратило эту, казалось бы, далёкую идею в реальность, — это две совершенно разные, но одинаково важные «движущие силы».


1. Движущая сила любви


Первая движущая сила исходит из эмоций. Это надежда Ози на то, что его близкий человек сможет вернуть свободу передвижения — решимость, не допускающая компромиссов.


Но вскоре они поняли, что задача гораздо сложнее, чем просто «создать электрическую инвалидную коляску».


Существующие на рынке продукты были либо слишком тяжёлыми, чтобы легко помещаться в автомобиль, либо их размеры не позволяли удобно сидеть за обеденным столом; либо им не хватало мощности даже для преодоления небольших уклонов; либо их управление было настолько сложным, что они практически были непригодны для пользователей, не способных поднимать руки.


Это была не проблема отсутствия функций — дело в том, что эти продукты никогда по-настоящему не разрабатывались для таких людей, как Кристина.


Поэтому с самого начала эта коляска была переосмыслена. Ей не нужно было соответствовать универсальным потребностям тысяч людей; она должна была идеально соответствовать ритму жизни одного человека.


2. Движущая сила двигателя


Если «любовь» дала жизнь этой идее, то инженерия и технологии сделали её реальностью.


Когда требования стали чётко определены, задачи приобрели конкретный характер:


Как обеспечить достаточную мощность, сохранив лёгкость конструкции?


Как обеспечить стабильность и надёжность коляски при движении по уклонам?


Как реализовать эффективную и управляемую систему привода в ограниченном пространстве?


В конечном итоге все эти вопросы сводятся к одному ключевому фактору: проектированию системы привода.


В системе привода двигатель уже не является просто исполнительным механизмом; он становится «ядром», определяющим пределы производительности всей системы. Он не только определяет, сможет ли коляска плавно преодолевать уклоны и двигаться стабильно, но и напрямую влияет на точность управления, энергоэффективность и компактность всей конструкции. Иными словами, то, как далеко может проехать эта коляска, насколько она устойчива и насколько легко ею управлять, во многом зависит от выбора и применения двигателя.


Именно поэтому с этого момента этот проект уже не просто «создание коляски для жены». Он переходит в более конкретную фазу: как с нуля создать электрическую систему привода, действительно подходящую для Кристины, и разработать коляску исключительно для неё.


Как создать электрическую инвалидную коляску: полное пошаговое руководство



Архитектура системы электрической инвалидной коляски


Электрическая инвалидная коляска, разработанная Ози, в основном состоит из главного блока управления, приводных двигателей, механической конструкции и системы питания.


Среди них два беспроводных микроконтроллера на базе ESP32 выступают в качестве ядра системы, отвечая за управление двигателями и дистанционное управление; интегрированные в левое и правое колёса актуаторы AKA10-9 KV60 обеспечивают выходную мощность, позволяя двигаться вперёд, поворачивать и тормозить с помощью дифференциального управления.


Рама коляски поддерживает пользователя и соединяет все функциональные модули, формируя стабильную мобильную платформу; две специально разработанные батареи в нижней части обеспечивают непрерывное и стабильное питание всей системы, что позволяет реализовать эффективную и надёжную интеллектуальную мобильность.


aka10-9-kv60-electric-wheelchair-1


Характеристики электрической инвалидной коляски


На практике эта кастомная электрическая инвалидная коляска достигает следующих характеристик и показателей:


Складная

Скорость передвижения

Запас хода

Поддержка беспроводного управления

Поддержка быстрой зарядки

Да

5.3km/h

12.5km

Да

Да


В реальном использовании эти точные характеристики являются не просто техническими показателями, но и основой, позволяющей Кристине освободиться от своих ограничений:


  • Истинная свобода передвижения

Благодаря значительному упрощению механической конструкции за счёт высокоинтегрированных актуаторов, эта коляска складывается одним нажатием. Она больше не является обузой в поездках, а становится спутником, который легко помещается в багажник, позволяя Кристине отправляться в новое путешествие в любое время и в любом месте.


  • Ритм спокойной жизни

Максимальная скорость 5.3 км/ч соответствует быстрому шагу взрослого человека. Это не только обеспечивает абсолютную безопасность, но и позволяет Кристине идти рядом со своей семьёй в наиболее естественном ритме. Она больше не является «тем, кого везут», а становится полноценным участником жизни.


  • Больше никакой тревоги из-за запаса хода

С запасом хода 12.5 км и технологией быстрой зарядки даже спонтанные поездки становятся лёгкими. Для Кристины каждый дополнительный километр даёт уверенность в исследовании мира.


  • Управление кончиками пальцев

Учитывая ограниченную силу рук Кристины, функция беспроводного управления стала «душой» этой коляски. Ей больше не нужно прилагать усилия, чтобы двигать тяжёлый джойстик; лёгкого движения пальцев достаточно, чтобы точно управлять коляской. В этот момент она наконец возвращает себе право самостоятельно выбирать направление.


От ручных к электрическим коляскам: эволюция привода


В области реабилитации и помощи в передвижении инвалидные коляски претерпели значительный переход от ручного к электрическому приводу. Ранние ручные коляски в основном полагались на силу верхней части тела пользователя для движения. Благодаря простой конструкции и более низкой стоимости они широко использовались для базовых потребностей мобильности. Однако такой способ привода имеет очевидные ограничения при длительном использовании, на сложной местности и при высоких нагрузках. Он не только приводит к усталости пользователя, но и не способен удовлетворить более высокие требования к эффективности и комфорту.


С развитием технологий двигателей и систем управления электрические коляски постепенно стали основным решением. Благодаря внедрению моторных приводов коляски могут обеспечивать автоматизированное передвижение, значительно снижая физическую нагрузку на пользователя и существенно повышая точность и стабильность управления движением. С инженерной точки зрения этот переход означает не только улучшение методов привода, но и эволюцию колясок от чисто механических конструкций к мехатронным системам.


Сравнение ручных и электрических инвалидных колясок


Категория

Ручная коляска

Электрическая коляска

Тип привода

Ручной

Электрический

Точность управления

Низкая

Высокая

Длительное использование

Вызывает усталость

Без усилий

Функциональность

Отсутствует

Поддерживает интеллектуальное управление и дополнительные функции


Как показывает сравнение, электрические коляски не только обеспечивают значительно лучший пользовательский опыт, но и их ключевое преимущество заключается в скачке производительности, обеспечиваемом системой привода. Это делает «проектирование двигателя и системы привода» ключевым фактором конкурентоспособности продукта. Система привода является ядром электрической коляски, а двигатель, как ключевой элемент для передачи мощности, напрямую определяет общую мощность, управляемость и запас хода.


Тенденция к кастомизации электрических инвалидных колясок


По мере роста требований пользователей электрические инвалидные коляски развиваются в сторону большей интеллектуализации, более высокой интеграции, большей эффективности и повышенной безопасности. Традиционные стандартизированные продукты всё чаще не способны удовлетворить разнообразные сценарии использования. Всё больше пользователей выбирают кастомные электрические коляски, главным образом из-за индивидуальных различий и высокой вариативности условий эксплуатации.


С одной стороны, пользователи существенно различаются по телосложению, физическому состоянию и долгосрочным потребностям использования. Стандартизированные решения часто не обеспечивают идеальной поддержки и комфорта, тогда как кастомизация позволяет значительно улучшить эргономику и пользовательский опыт в долгосрочной перспективе. С другой стороны, условия эксплуатации сильно различаются (например, помещение, улица или сложный рельеф), что создаёт разные требования к трансмиссии, управляемости и устойчивости — тенденция, которая дополнительно стимулирует развитие систем привода в сторону «конфигурации по требованию». Одновременно с развитием интеллектуальных систем управления и взаимодействия растёт спрос на персонализированные функции, такие как дистанционное управление и мониторинг данных.


С точки зрения развития отрасли, тенденция к кастомизации также подтверждается рыночными данными. Согласно «Wheelchair Market Growth Scenario 2025–2035», спрос на персонализированные конфигурации, многофункциональность и высокий уровень комфорта продолжает расти, побуждая компании постоянно внедрять регулируемые и кастомные решения. Кроме того, другое отраслевое исследование показывает, что мировой рынок инвалидных колясок вырастет примерно с 8.9 млрд долларов в 2025 году до 21.8 млрд долларов к 2033 году, со среднегодовым темпом роста (CAGR) 11.8%. В этом контексте «кастомизация и повышенный комфорт» стали ключевыми драйверами роста рынка.


В этих условиях двигатель уже не является просто исполнительным элементом, а становится ключевым компонентом, определяющим общую производительность и адаптивность коляски. Его характеристики по крутящему моменту, точности управления и интеграции системы напрямую влияют на мощность, пользовательский опыт и уровень интеллектуализации кастомных электрических колясок.


С технологической точки зрения эта тенденция также стимулирует развитие систем привода в сторону модульности и платформенных решений. Высокоинтегрированные актуаторы постепенно заменяют традиционные раздельные конфигурации «двигатель + драйвер + редуктор», что не только снижает сложность системы, но и значительно повышает эффективность установки и надёжность. Одновременно распределённые архитектуры управления на базе CAN-шины становятся основным направлением, обеспечивая системе большую масштабируемость и стабильность.


В результате это предъявляет более высокие требования к самому двигателю. Он должен не только обеспечивать высокую плотность крутящего момента и эффективность, но и сочетать компактность конструкции, адаптивность к условиям среды и долговременную надёжность работы. Эти факторы в совокупности формируют ключевые задачи при проектировании систем привода для кастомных электрических колясок.


Ключевые факторы выбора двигателей для электрических инвалидных колясок


Для приложений, требующих высокой плотности крутящего момента и высокоинтегрированных приводных решений, интегрированный актуатор AKA10-9 KV60 обеспечивает надёжную техническую поддержку для электрических инвалидных колясок.


  • Способность выдачи крутящего момента

Двигатель должен обеспечивать достаточный крутящий момент для старта, ускорения и подъёма в гору, сохраняя стабильность при различных нагрузках.


С точки зрения крутящего момента, AKA10-9 KV60 обладает высокой плотностью крутящего момента и выдающимися характеристиками передачи мощности. В сочетании с планетарным редуктором этот актуатор обеспечивает стабильную и достаточную тягу при старте, ускорении и подъёме в гору.


Благодаря высокой тяге, эта электрическая коляска сохраняет стабильную работу в различных дорожных условиях и обеспечивает эффективную передачу мощности в ограниченном пространстве установки. Это не только способствует снижению веса всей конструкции, но и значительно повышает способность преодолевать уклоны и увеличивает запас хода.


  • Энергоэффективность и запас хода

Высокоэффективные двигатели эффективно снижают потери энергии, тем самым увеличивая запас хода, что делает их ключевым фактором повышения общей эффективности системы.


С точки зрения энергоэффективности и запаса хода, высокоэффективный бесщёточный двигатель и оптимизированное приводное решение эффективно снижают потери энергии, способствуют увеличению запаса хода, уменьшению тепловыделения и повышению надёжности системы, обеспечивая более длительное время работы.


  • Точность управления

Электрические коляски предъявляют высокие требования к управлению на низких скоростях; двигатель должен обеспечивать плавный старт и точную регулировку скорости для улучшения пользовательского опыта.


С точки зрения точности управления, AKA10-9 V3.0 поддерживает несколько режимов замкнутого управления, обеспечивая синхронное управление положением, скоростью и ускорением. Это обеспечивает более плавный старт и более точное маневрирование на низких скоростях, удовлетворяя требованиям комфорта и безопасности.


  • Возможности связи и интеграции

Двигатели, поддерживающие промышленные протоколы связи, такие как CAN-шина, облегчают интеграцию системы и расширение функций, повышая общую стабильность системы.


С точки зрения связи и интеграции, изолированный интерфейс CAN в AKA10-9 V3.0 не только повышает устойчивость к помехам и стабильность связи, но и создаёт прочную основу для интеграции системы и расширения функциональности. Конструкция разъёма 2+5 контактов объединяет силовые и сигнальные соединения, повышая надёжность соединений и устойчивость к вибрациям, что делает его пригодным для длительной эксплуатации в мобильных устройствах.


Основные характеристики актуатора AKA10-9 KV60

Модель

Размеры двигателя

Масса двигателя

Максимальный крутящий момент

Скорость без нагрузки

Грузоподъёмность

AKA10-9 KV60

∅100*70mm

1060g

53Nm

320rpm

50 kg


aka10-9-kv60-actuator


Заключение


Оглядываясь на этот путь создания с нуля, можно сказать, что значение этой коляски давно вышло за рамки простого технического достижения.


Трудно представить, что у Ози изначально не было полноценного инженерного образования, но ради того, чтобы вернуть своей жене возможность самостоятельного передвижения, он решил начать с нуля, изучая системы управления и низкоуровневое программирование, шаг за шагом создавая всю систему привода. Это был не просто долгий производственный процесс, а смелый выбор: когда существующие стандартизированные продукты не смогли удовлетворить потребности его близкого человека, он не пошёл на компромисс, а решил создать решение самостоятельно. Эта чистая мотивация, рождённая из реальной жизни, придала холодным и безжизненным компонентам подлинную и трогательную силу.


В более широком контексте усилия Ози отражают эволюционный путь всей индустрии средств мобильной помощи. Переход от ручных к электрическим коляскам представляет собой, по сути, поколенческий скачок в системах привода. Внедрение электрических двигателей превратило коляски из механических инструментов, полностью зависящих от человеческой силы, в интеллектуальные электромеханические системы с автоматизированными возможностями. Это не только значительно снизило физическую нагрузку на пользователей, но и благодаря точному электронному управлению открыло безграничные возможности для таких функций, как дистанционное управление и автоматическое обход препятствий.


Сегодня, на фоне стремительного роста спроса на кастомизацию, роль двигателя претерпевает фундаментальные изменения. Он больше не является просто пассивным компонентом, выполняющим команды; он постепенно становится ключевым элементом, определяющим общую производительность и пользовательский опыт устройства. Как показывает практика Ози: интегрированный актуатор с высокой плотностью крутящего момента, возможностями многоконтурного управления и стабильными интерфейсами связи способен обеспечить максимально эффективную передачу мощности в крайне ограниченном пространстве, достигая идеального баланса между запасом хода, управляемостью и надёжностью системы.


На пороге будущего развитие систем привода не показывает признаков замедления. По мере глубокого объединения интеллектуальных технологий управления и персонализированных потребностей, системы привода электрических инвалидных колясок будут продолжать развиваться в сторону большей эффективности, более высокой интеграции и лучшей адаптации к окружающей среде. Это не просто технологический прогресс, а продолжение человеческой заботы — предоставление высокоэффективных приводных решений всё большему числу семей, подобных семье Ози и Кристины, и открытие новых возможностей для переосмысления свободы с помощью реабилитационных устройств.

Похожие статьи
Сравнение шагающих и колёсных роботов: конструкция, производительность и требования к двигателям
Сравнение шагающих и колёсных роботов: конструкция, производительность и требования к двигателям
Сравнение шагающих и колесных роботов: плюсы,производительность и выбор моторов для лучших решений.
Mar 25,2026
Чем отличаются приводы тазобедренного, коленного и голеностопного суставов в робототехнических системах: требования к суставам и руководство по выбору
Чем отличаются приводы тазобедренного, коленного и голеностопного суставов в робототехнических системах: требования к су...
Различия приводов бедра, колена и голеностопа и как выбрать их для гуманоидов, экзоскелетов и четвероногих роботов.
Jun 10,2026
CubeMars на Китайской международной промышленной выставке 2024
CubeMars на Китайской международной промышленной выставке 2024
Шанхай, сентябрь 2024 г. - Компания CubeMars, мировой лидер в области двигателей для робототехники, представила свою продукцию на Китайской международной промышленной выставке (CIIF) 2024 года.
Sep 27,2024