Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
ROBOCON 2024 연례 회의 개요
선전 과학기술혁신연구원에서 첫선을 보인 CubeMars
CubeMars 교육 지원 프로그램
ROBOCON 2024 연례 회의 일정
ROBOCON 2024 연례 회의: 기술 공유 및 시상
CubeMars의 젊은 엔지니어에 대한 기대
ROBOCON 2024: 기술 공유 및 교류
ROBOCON 2024 연례 회의 지속 활동
CubeMars의 기대와 전망

CubeMars는 ROBOCON 2024의 주요 후원사로 참여하게 되어 영광이며, 로봇 기술의 미래를 함께 만들어 나갑니다.

CubeMars / Jan 30,2024

ROBOCON2024-1


중국 선전, 1월 24일 — 중국 로봇 기술 산업의 활발한 발전을 지원하고 차세대 젊은 엔지니어를 양성하기 위해 CubeMars는 2024 전국 대학생 로봇 경진대회 ROBOCON 연례 회의에 참가합니다. 이번 연례 회의는 ROBOCON 조직위원회와 선전 과학기술혁신연구원이 공동으로 주최합니다. CubeMars는 Tuozhu Technology, Fourier Intelligence, Meituan 등 세 개의 국내 유명 브랜드와 함께 ROBOCON 2024 연례 회의의 주요 스폰서로 참여하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.


ROBOCON 2024 연례 회의 개요


ROBOCON2024-2


선전 과학기술혁신연구원에서 열린 ROBOCON 연례 회의.



ROBOCON 2024 연례 회의는 1월 24일부터 25일까지 선전 난산구 시리 혁신 클라우드 시티 C1동에 위치한 선전 과학기술혁신연구원(난산 본부)에서 개최됩니다. 본 행사는 교육 및 산업 분야의 로봇 경진대회 성과와 경험을 정리하고, 대회의 한 단계 높은 발전을 촉진하며, 중국 로봇 기술 발전에 새로운 활력을 불어넣는 것을 목표로 합니다. 로봇 분야 전문가, 지도 교수 대표, 창업 관계자들이 초청되어 ‘대회 규칙, 준비 과정, 과학기술 혁신 경험’ 등의 주제를 중심으로 경험을 공유하고 교류할 예정입니다.


선전 과학기술혁신연구원에서 첫선을 보인 CubeMars


ROBOCON2024-3


Randy가 선전 과학기술혁신연구원에서 CubeMars를 대표합니다.

ROBOCON 2024 연례 회의의 스폰서로서 CubeMars는 로봇 구동 브랜드로서의 혁신 성과와 전문 역량을 전면적으로 선보였습니다. CubeMars는 2018년에 설립되었으며, 난창 산루이 지능기술 유한회사의 100% 자회사로, 로봇 동력 시스템 브랜드에 속하며 T-Motor의 자매 브랜드입니다. 당사는 로봇을 위한 효율적이고 신뢰성 높은 모터 제품을 제공하는 데 전념하고 있으며, 모터 분야에서 10년 이상의 경험과 뛰어난 연구개발 역량을 바탕으로 업계의 주목을 받아왔습니다. 주요 적용 분야로는 로봇 관절, 협동 로봇 팔, 짐벌 시스템, 수중 로봇 등이 있습니다.


CubeMars 교육 지원 프로그램


ROBOCON2024-3


ROBOCON2024-3


CubeMars의 ROBOCON 대회 후원 계획은 2023년부터 시작되었으며, 중국 팀이 대회에서 두각을 나타내고 기술 및 설계 혁신을 선보일 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 우리는 참가 학생과 팀에게 관련 제품 및 기술 지원을 제공합니다. 올해 연례 회의를 위해 참가 팀에게 제공할 300개 이상의 모터 제품을 준비했습니다. 여기에는 이번 대회 주제에 맞춘 행성 감속기 AK60-6, 섀시 및 휠 구동용 U8 LITEL 모터, 마찰 발사 메커니즘용 G40 모터, 범용 짐벌용 GS 시리즈 모터가 포함되어 있어 팀들이 대회에서 더 좋은 성과를 낼 수 있도록 지원합니다.


ROBOCON 2024 연례 회의 일정



ROBOCON2024-3


연례 회의 일정은 흥미롭고 다채롭습니다. 24일 오후, 참가자들은 선전과학기술혁신연구원의 전시관을 방문하며, 지능형 하드웨어 전 공정 공급망 전시관도 포함됩니다. 이어 저녁 개회식에서 Wu Xianliang 선전과학기술혁신연구원 부원장이 손님을 소개하고 개회사를 진행합니다.


ROBOCON2024-4


ROBOCON2024-5


ROBOCON2024-6


ROBOCON2024-7


이후, Li Zexiang 교수(선전과학기술혁신연구원 설립자 겸 학장), Xie Cunxi 교수(중국남방과기대 박사 지도 교수), Xi Anmin 교수(ROBOCON 전국 대학생 로봇 경진대회 전문가위원회 부위원장), Wang Xu(ROBOCON 조직위원회 사무총장)가 연설을 진행합니다.


ROBOCON 2024 연례 회의: 기술 공유 및 시상


ROBOCON2024-8


ROBOCON2024-9


ROBOCON2024-10


개회식 종료 후, Meituan 드론 사업 시스템 엔지니어링 책임자 Xiu Demin, Fourier Intelligence General Robotics 사업부장 Zhou Bin, Tuozhu Technology CTO Gao Xiufeng, CubeMars PR·브랜드 매니저 Wan Junhui가 연단에 올라 뜻깊은 연설을 진행했습니다. 동시에 현장에 있는 학생들을 위해 풍성한 상품도 준비했습니다.


ROBOCON2024-11


CubeMars의 젊은 엔지니어에 대한 기대


ROBOCON2024-12


행사 중, CubeMars PR·브랜드 매니저 Wan Junhui는 시진핑 주석이 “강한 청년이 강한 중국을 만든다”라고 명확히 언급한 사실을 상기시켰습니다. 이는 젊은 세대에 대한 기대뿐 아니라 국가의 미래에 대한 깊은 염원을 반영합니다. 정보화 시대에 로봇 기술의 급속한 발전은 사회 발전의 중요한 원동력이 되었습니다. 글로벌 기술 경쟁에서 국가의 선두 위치를 유지하기 위해서는 혁신 정신과 실무 능력을 갖춘 차세대 로봇 엔지니어를 양성하는 것이 필수적입니다.


ROBOCON 2024: 기술 공유 및 교류



ROBOCON2024-13


다음 날 아침, ROBOCON 주제 교육 세션이 시작되었습니다. 먼저, 전국 대학생 로봇 경진대회 ROBOCON 전문가위원회 부위원장 Bi Shusheng 교수가 2024 ROBOCON “바이오닉 4족 로봇 경주” 규칙에 대한 분석 및 기술 교육을 진행했습니다. 이어 ROBOCON 대회 부문 책임자인 Cai Yueri 교수가 곡물 사일로 경주에 대한 설명과 인사이트를 공유했습니다. 그 후, 광저우시립기술대학교 지도교사 Deng Daqiang 교수가 로봇 배구 규칙을 설명하고 분석했습니다.


마지막으로, 대련공과대학 승마팀 주장 Huang Yiming, 칭다오과학기술대학교 주장 Liu Muyan, 광저우시립기술대학교 주장 Zou Wenlong이 기술 공유 및 교류를 진행하며 오전 세션을 마무리했습니다.


ROBOCON2024-14


ROBOCON 2024 연례 회의 지속 활동


ROBOCON2024-15


1월 25일 오후, 두 가지 동시 행사가 진행되었습니다. 기술 보고홀에서는 홍콩과기대, 중국남방과기대, 광둥과기대 팀 주장들이 경험과 관리 방안을 청중과 공유했습니다. 동시에 Su Song 워크숍에서는 ROBOCON 신공학과학 경진대회 교육 세미나가 열렸습니다.


CubeMars의 기대와 전망


ROBOCON2024-16


CubeMars는 올해 연례 회의에서 Tuozhu Technology, Fourier Intelligence, Meituan과 함께 스폰서로 참여하게 되어 영광이며, 로봇 기술 분야의 교류 플랫폼을 제공하고 젊은 혁신가들에게 폭넓은 학습과 소통 기회를 제공합니다.


이번 후원으로 CubeMars는 ROBOCON 2024 연례 회의에 새로운 하이라이트를 더할 뿐만 아니라 로봇 기술 산업에 대한 확고한 지원을 보여주고 있습니다. 이론과 실습을 결합하고 혁신적 사고와 실무 능력을 갖춘 차세대 젊은 로봇 엔지니어를 육성함으로써 중국 로봇 기술의 미래 발전에 기여할 수 있다고 믿습니다.


CubeMars는 앞으로도 더 많은 우수 대학생들이 뛰어난 성과와 혁신적인 업적을 보여주어 로봇 기술의 활기찬 발전에 기여할 것으로 기대합니다.




관련 기사
내전형과 외전형 프레임리스 모터의 차이점은? 구조, 성능 및 적용 분야 비교
내전형과 외전형 프레임리스 모터의 차이점은? 구조, 성능 및 적용 분야 비교
내전형과 외전형 프레임리스 모터의 구조, 토크, 관성, 동적 응답 및 적용 분야의 차이를 알아보세요. 로봇应用을 위한 CubeMars RI 및 RO 시리즈의 선택 기준도 확인할 수 있습니다.
Oct 28,2026
6자유도 로봇 암을 위한 액추에이터 선정 방법
6자유도 로봇 암을 위한 액추에이터 선정 방법
토크, 페이로드, 관절 수준의 액추에이터 선택을 균형 있게 고려하여 6자유도 로봇 팔을 최적 설계하는 방법을 알아보세요.
Apr 24,2026
네팔 학생 팀, CubeMars AK60-6 모터를 사용하여 저비용 발목-발 프로테시스 프로토타입 개발
네팔 학생 팀, CubeMars AK60-6 모터를 사용하여 저비용 발목-발 프로테시스 프로토타입 개발
최근 네팔 학생 팀은 CubeMars AK60-6 모터를 기반으로 한 발목-발 프로테시스 프로토타입을 성공적으로 개발하고, 이를 철저한 테스트에 부쳤습니다.
Mar 25,2025
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내