Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
복잡한 지형을 위한 화성 탐사 로버 제작
구동 시스템이 직면한 과제: 출력과 제어의 균형
CubeMars 구동 솔루션: AK70-10 KV100과 허브 장착형 구동 방식
통합형 액추에이터를 고려하는 이유
RoboTeam Twente 사례에서 얻을 수 있는 시사점
결론

RoboTeam Twente 화성 탐사 로버 구동 사례: CubeMars는 복잡한 지형의 주행 요구에 어떻게 대응할까요?

CubeMars / Sep 23,2026

복잡한 지형을 위한 화성 탐사 로버 제작


화성 탐사 로버는 이동 로봇 분야를 대표하는 응용 사례 중 하나입니다. 주로 평탄한 지면에서 작동하는 일반적인 이동 로봇과 달리, 화성 탐사 로버는 불규칙한 지형, 연약한 지면, 자갈이 많은 지면, 경사로와 같은 복잡한 환경에 대응해야 합니다. 로봇은 충분한 구동력을 갖추는 것뿐만 아니라 이동 중에도 제어 가능성을 유지해야 하며, 전체 차량의 중량, 구조적 공간 및 시스템 통합 요구 사항도 함께 고려해야 합니다.

 

RoboTeam Twente는 네덜란드의 학제 간 학생 로봇 팀으로, 트벤테 대학교(University of Twente)와 삭시온 응용과학대학교(Saxion University of Applied Sciences)의 학생들로 구성되어 있습니다. 이 팀은 로봇 시스템 개발에 주력하며, 기계 설계, 전자 시스템, 임베디드 제어, 소프트웨어 개발 및 인공지능을 비롯한 다양한 분야를 다룹니다.

 

RoboTeam Twente의 화성 탐사 로버 프로젝트에서 팀은 6륜 구동 구성을 채택했으며, 각 바퀴에는 독립적인 모터가 장착되어 있습니다. 이 가운데 CubeMars AK70-10 KV100은 휠 허브 내부에 설치되어 바퀴 구동 액추에이터 역할을 하며, 구동 유닛과 바퀴 구조를 긴밀하게 통합합니다.

 

이와 같은 프로젝트에서 구동 시스템은 단순히 개별 부품 하나를 선택하는 문제만은 아닙니다. 모터와 액추에이터의 성능은 바퀴에 전달되는 구동력, 이동 명령에 대한 로봇의 응답, 그리고 전체 섀시의 기계적 배치에 영향을 미칩니다.

 

따라서 출력, 움직임에 대한 응답성 및 시스템 통합 사이에서 균형을 맞추는 것은 화성 탐사 로버의 구동 시스템 설계에서 중요하게 고려해야 할 사항입니다.

 

구동 시스템이 직면한 과제: 출력과 제어의 균형

 

화성 탐사 로버를 개발하는 과정에서 구동 시스템은 다양한 움직임 조건에 대응할 수 있어야 합니다.

 

1. 복잡한 지형에서는 충분한 출력 토크가 필요합니다

 

로봇이 경사로, 연약한 지면 또는 암석이 많은 지면을 주행할 때 바퀴는 지면 저항과 경사로 인해 발생하는 부하 변화를 극복해야 합니다. 구동 시스템이 충분한 휠 출력 토크를 제공하지 못하면 로봇은 의도한 움직임을 유지하기 어려울 수 있습니다.

 

따라서 구동 액추에이터를 선택할 때 모터의 회전 속도나 크기만 고려해서는 안 됩니다. 감속 메커니즘이 모터 출력을 바퀴에 필요한 토크로 어떻게 변환하는지도 고려해야 합니다.

 

휠 출력 토크는 구동 능력을 평가하는 중요한 지표이지만, 화성 탐사 로버의 등판 성능이나 장애물 통과 성능을 단독으로 결정하지는 않습니다. 바퀴 반경, 전체 차량 질량, 지면 접지력, 섀시 구조 및 하중 분배와 같은 요소도 복잡한 지형에서 로봇의 이동 성능에 영향을 미칩니다.

 

2. 움직임에 대한 응답성은 로봇의 조종 성능에 영향을 미칩니다

 

화성 탐사 로버가 항상 동일한 속도로 작동하는 것은 아닙니다. 주행 속도를 조정하거나 방향을 바꾸거나 정밀한 이동 작업을 수행할 때 구동 시스템은 제어 명령에 신속하게 응답해야 합니다.

 

감속비는 액추에이터의 출력 속도와 토크에 영향을 미치는 핵심 요소 중 하나입니다. 감속비가 높을수록 일반적으로 토크 증폭 효과가 커지지만 출력 속도는 낮아지며, 감속비가 낮을수록 일반적으로 더 높은 출력 속도를 확보하는 데 유리합니다.

 

이는 구동 시스템을 설계할 때 감속비가 높을수록 항상 더 좋다고 단순하게 가정하기보다는 로봇의 실제 움직임 요구 사항을 바탕으로 설계해야 한다는 의미입니다. 모터의 작동점, 전달 효율 및 제어 매개변수 역시 액추에이터의 실제 출력 성능에 영향을 미칩니다.

 

3. 제한된 공간은 시스템 통합의 복잡성을 높입니다

 

이동 로봇의 섀시는 바퀴, 서스펜션 구조, 배터리, 컨트롤러 및 기타 임무 장비를 위한 공간을 확보해야 합니다. 모터, 기어박스, 엔코더 및 드라이버를 각각 별도로 설치하고 호환되도록 구성해야 한다면 기계적 배치와 전기 시스템 통합이 더욱 복잡해질 수 있습니다.

 

기계 설계, 전자 시스템 및 소프트웨어 제어를 동시에 개발해야 하는 로봇 개발팀에게는 액추에이터의 통합 수준 역시 구동 솔루션을 평가할 때 중요한 요소입니다.

 

CubeMars 구동 솔루션: AK70-10 KV100과 허브 장착형 구동 방식

 

6륜 구동 이동 로봇의 경우 액추에이터를 선택할 때 출력 토크, 회전 속도, 설치 치수 및 제어 인터페이스를 종합적으로 고려해야 합니다. CubeMars AK70-10 KV100은 10:1 유성 감속기를 채택하고 모터, 드라이버 및 엔코더와 같은 핵심 부품을 통합하여 로봇 구동 시스템의 기계적 배치와 제어 통합을 위한 검토 가능한 솔루션을 제공합니다.

 

감속비는 출력 속도와 토크 증폭 사이의 중요한 절충 관계를 결정하며, 통합형 구조는 일부 부품의 설치 및 호환 작업을 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 두 가지 측면 모두 공간이 제한된 허브 장착형 구동 설계에서 특히 중요하게 고려할 가치가 있습니다.

 

그러나 특정 화성 탐사 로버 플랫폼에 해당 액추에이터가 적합한지는 전체 차량 질량, 바퀴 반경, 목표 주행 속도, 지형 조건 및 연속 작동 시의 방열 요구 사항을 바탕으로 종합적으로 평가해야 합니다.

 

 

1. AK70-10 KV100: 10:1 감속비와 허브 장착형 구동 방식

 

RoboTeam Twente의 프로젝트 소개에서 CubeMars AK70-10 KV100은 RoboTeam Twente 화성 탐사 로버의 바퀴 구동 유닛으로 소개되며, 휠 허브 내부에 설치되어 있습니다. 이러한 구성은 구동 액추에이터와 바퀴 구조를 결합하여 섀시 설계 및 구동 시스템 통합을 위한 실질적인 참고 사례를 제공합니다.

 

CubeMars 공식 제품 사양에 따르면 AK70-10 KV100의 주요 매개변수는 다음과 같습니다.


매개변수사양
제품 모델AK70-10 KV100
감속비10:1
정격 토크8.3 N·m
피크 토크24.8 N·m
정격 회전 속도148/310 rpm
무부하 회전 속도480 rpm
중량약 621 g
크기φ89 × 50.25 mm

 

AK70-10 KV100은 10:1 유성 감속기를 사용하며 모터, 드라이버 및 엔코더와 같은 핵심 부품을 하나의 액추에이터에 통합합니다. 이동 로봇 개발팀은 이러한 통합 방식을 통해 비교적 명확하게 정의된 외형 치수, 장착 인터페이스 및 제어 인터페이스를 기준으로 구동 시스템을 계획할 수 있습니다.

 

허브 장착형 구동 설계에서 액추에이터는 충분한 출력 토크를 제공하는 동시에 목표 차량 속도, 설치 공간 및 연속 작동 요구 사항도 충족해야 합니다. 일반적으로 감속비가 낮으면 더 높은 출력 속도를 확보하는 데 유리하지만 토크 증폭 효과는 상대적으로 작습니다. 따라서 바퀴 치수, 전체 차량 하중 및 실제 지형 조건을 바탕으로 종합적인 평가가 필요합니다.

 

또한 액추에이터의 정격 토크와 피크 토크가 차량의 등판 성능이나 장애물 통과 능력과 동일한 것은 아닙니다. 연속 출력 능력, 피크 토크의 허용 지속 시간, 전달 효율, 방열 조건 및 지면 접지력을 모두 실제 설계와 테스트 과정에 포함해야 합니다.

 

통합형 액추에이터를 고려하는 이유

 

감속비에 따른 출력 특성 외에도 액추에이터의 통합 방식은 RoboTeam Twente 프로젝트에서 살펴볼 만한 또 다른 측면입니다.

 

CubeMars AK70-10 KV100은 모터, 기어박스, 드라이버 및 엔코더를 비롯한 핵심 부품을 하나의 하우징에 통합합니다. 여러 부품을 각각 별도로 선정하고 설치하는 방식과 비교하면 통합형 솔루션은 일부 기계적 설치 및 시스템 호환 작업을 간소화할 가능성이 있습니다.

 

로봇 개발팀은 이러한 설계 방식에서 다음과 같은 참고 사항을 얻을 수 있습니다.

 

1. 구동 시스템의 기계적 배치 간소화

 

액추에이터의 외형 치수, 장착 인터페이스 및 출력 구조는 섀시 설계에 직접적인 영향을 미칩니다. RoboTeam Twente 프로젝트에서는 AK70-10 KV100이 휠 허브 내부에 설치되어 있으므로 구동 유닛의 치수와 구조적 통합 수준이 휠 허브 배치에 직접적인 영향을 미칩니다.

 

통합형 액추에이터를 사용하면 개발자는 비교적 명확하게 정의된 치수와 장착 인터페이스를 기준으로 구조를 계획할 수 있으며, 개별 부품 사이의 배치 작업을 일부 줄일 수 있습니다.

 

2. 기계 시스템과 제어 시스템의 협업 개발 지원

 

로봇 구동 솔루션은 기계적 설치, 전원 구성, 통신 인터페이스, 제어 방식 및 피드백 신호를 동시에 고려해야 합니다. 액추에이터의 인터페이스와 제어 기능을 사전에 명확히 파악하면 기계, 전자 및 소프트웨어 팀이 동일한 구동 솔루션을 중심으로 통합 작업을 진행하는 데 도움이 됩니다.

 

그렇다고 해서 통합형 액추에이터가 시스템 시운전 과정을 생략할 수 있다는 의미는 아닙니다. 전원 공급, 전류 제한, 통신 프로토콜, 제어 매개변수 및 열 설계는 여전히 제품 설명서와 전체 차량의 요구 사항에 따라 검증해야 합니다.

 

3. 다양한 움직임 요구 사항에 대응할 수 있는 구성 유연성 제공

 

RoboTeam Twente는 6륜 구동 구성을 채택했으며 각 바퀴에는 독립적인 모터가 장착되어 있습니다. 이러한 설계에서는 개별 액추에이터의 출력 능력뿐만 아니라 여러 구동 유닛의 통신 구성, 매개변수 보정 및 협조 제어도 고려해야 합니다.

 

프로젝트 영상에서 팀은 각 모터에 독립적인 ID를 할당하고, 공유 통신 버스를 통해 제어 시스템에 연결하며, 단일 모터의 보정에서 시작해 6개 바퀴를 모두 협조적으로 구동하는 단계까지 진행하는 과정을 보여줍니다.

 

이러한 내용은 통합형 액추에이터의 적용에는 기계적 설치뿐만 아니라 통신 구성, 제어 인터페이스, 전체 차량의 통합 및 시운전과의 연계도 필요하다는 점을 보여줍니다.

 

RoboTeam Twente 사례에서 얻을 수 있는 시사점

 

RoboTeam Twente 프로젝트는 6륜 이동 플랫폼에서 소형 통합형 액추에이터가 적용된 사례를 보여주며, 다른 이동 로봇 프로젝트에서도 참고할 만한 몇 가지 선정 방향을 제시합니다.

 

1. 바퀴 및 섀시 구조와 함께 설치 공간 평가

 

액추에이터의 외경 외에도 축 방향 길이, 장착 인터페이스, 케이블 배선 경로 및 유지보수 공간을 고려해야 합니다. 다륜 플랫폼에서는 각 구동 유닛의 치수와 중량도 전체 차량 배치에 영향을 미칩니다.

 

따라서 액추에이터의 외경만으로 적합성을 판단해서는 안 되며, 휠 허브, 서스펜션 구조 및 섀시 공간을 고려한 전체적인 설계를 바탕으로 선정해야 합니다.

 

2. 실제 작동 조건을 기준으로 휠 출력 요구 사항 계산

 

차량 중량, 바퀴 반경, 경사도, 지면 저항 및 장애물 통과 요구 사항은 모두 필요한 토크에 영향을 미칩니다. 단시간 피크 부하와 연속 작동 요구 사항을 각각 평가하고 실제 작동 조건에 적합한 여유를 확보해야 합니다.

 

정격 토크와 피크 토크는 각각 별도로 평가해야 하며, 연속 출력 능력, 전달 효율 및 방열 조건도 함께 고려해야 합니다. 제품 사양은 액추에이터 선정의 출발점일 뿐이며 전체 차량의 성능 검증을 직접 대체할 수는 없습니다.

 

3. 감속비와 목표 차량 속도 사이의 균형 유지

 

감속비가 높으면 저속에서 높은 토크를 제공하는 데 유리하지만 출력 속도도 제한됩니다. 액추에이터를 선정할 때는 목표 차량 속도, 휠 출력 토크 및 동적 응답을 고려하여 계산하고 검증해야 합니다.

 

이동 로봇에 적합한 감속비는 단순히 가장 높거나 가장 낮은 값이 아닙니다. 특정 작업에 적합하도록 구동력, 최고 속도 및 움직임에 대한 응답성 사이에서 균형을 이루어야 합니다.

 

4. 제어 시스템 사전 계획

 

6개 이상의 구동 유닛을 사용하는 플랫폼에서는 통신 인터페이스, 제어 모드, 피드백 데이터 및 전원 구성을 확인하는 동시에 모터 ID, 버스 연결 및 시운전 절차도 계획해야 합니다.

 

여러 구동 유닛이 협조하여 작동할 때는 통신 부하, 제어 명령 관리 및 고장 처리 메커니즘에도 주의를 기울여야 합니다. 장시간 작동하도록 설계된 로봇의 경우 온도 상승, 방열 및 연속 출력 성능도 검증해야 합니다.

 

구동 액추에이터의 최종 선정은 전체 차량의 요구 사항을 기준으로 이루어져야 합니다. 시제품 테스트를 통해 토크, 속도, 온도 상승, 통신 안정성 및 실제 지형에서의 성능을 검증해야만 해당 구동 솔루션이 목표 응용 분야에 적합한지 판단할 수 있습니다.

 

결론

 

RoboTeam Twente의 화성 탐사 로버 프로젝트는 복잡한 지형을 주행하는 이동 로봇 개발에서 구동 시스템이 얼마나 중요한지 보여줍니다. 휠 허브 내부의 소형 구동 배치부터 6개 바퀴의 독립 구동 및 협조 제어에 이르기까지, 모든 구동 시스템 설계 결정은 로봇의 실제 임무 요구 사항과 연계하여 평가해야 합니다.

 

이 사례에서 CubeMars AK70-10 KV100은 화성 탐사 로버의 허브 장착형 구동 액추에이터로 사용됩니다. 이 제품은 10:1 유성 감속기를 채택하고 모터, 드라이버 및 14비트 엔코더를 비롯한 핵심 부품을 하나의 하우징에 통합합니다. 정격 토크는 8.3 N·m이며 피크 토크는 약 24.8 N·m로, 소형 허브 장착형 구동 솔루션을 평가하는 데 참고할 수 있는 구체적인 제품 사양을 제공합니다.

 

화성 탐사 로버 및 기타 이동 로봇 프로젝트에서 적합한 구동 솔루션을 선택하는 일은 사양이 뛰어난 모터를 고르는 것 이상을 의미합니다. 액추에이터의 출력 특성은 전체 차량의 하중, 바퀴 매개변수, 움직임 목표 및 제어 시스템과 일치해야 합니다. 또한 설치 공간, 전원 공급 조건, 열 관리, 통신 기능 및 연속 작동 성능도 전체 설계와 검증 과정에 포함해야 합니다.

 

RoboTeam Twente의 프로젝트 사례를 통해 로봇 개발자는 실제 응용 요구 사항을 바탕으로 액추에이터의 출력 성능과 통합 방식을 평가하는 방법을 더욱 깊이 이해할 수 있으며, 출력 성능, 기계적 배치 및 다중 모터 제어 요구 사항을 종합적으로 고려할 수 있습니다. CubeMars AK 시리즈 통합형 액추에이터는 로봇 설계를 위한 검토 가능한 구동 솔루션을 제공하며, 구체적인 모델은 프로젝트의 작동 조건과 공식 기술 사양에 따라 선택해야 합니다.

 

화성 탐사 로버, 오프로드 이동 로봇 또는 소형 구동 시스템이 필요한 기타 로봇 플랫폼을 개발하고 있다면 CubeMars AK 시리즈 액추에이터를 자세히 살펴보고, 하중, 속도 및 제어 요구 사항을 바탕으로 프로젝트에 적합한 구동 솔루션을 찾아보세요.

 

관련 기사
2026 고토크 로봇 모터 가이드: 프레임리스 모터 vs QDD vs 통합 액추에이터
2026 고토크 로봇 모터 가이드: 프레임리스 모터 vs QDD vs 통합 액추에이터
로봇에서 QDD 모터, 프레임리스 모터, 일체형 액추에이터를 비교하고 토크, 제어, 통합 및 선택 트레이드오프를 이해합니다.
May 07,2026
생체공학적 팔 제어를 위한 새로운 접근
생체공학적 팔 제어를 위한 새로운 접근
최근 몇 년간, 생체 모방형 팔 기술은 눈에 띄는 발전을 이루었다. 최신 연구 결과는 혁신적인 의수 제어 방식인 근운동 인터페이스(Myokinetic Interface)를 제시했다. 이 획기적인 기술은 근육 수축으로 인한 자석 이동을 이용하여 사용자의 의도를 해독하며, 절단 환자에게 완전히 새로운 제어 방식을 제공한다. 이 연구는 기술의 임상적 실현 가능성을 보여줄 뿐만 아니라, 미래의 인간-로봇 상호작용 연구를 위한 기초를 마련한다.
Sep 20,2024
15세 소년이 AK70-10으로 로봇 개의 균형을 테스트한 방법
15세 소년이 AK70-10으로 로봇 개의 균형을 테스트한 방법
15세 소년이 CubeMars AK70-10 액추에이터를 사용하여 로봇 개의 균형을 제작하고 테스트하는 과정을 확인해보세요. 첨단 제어를 통해 울퉁불퉁한 지형에서도 실시간 안정성을 달성했습니다.
Aug 06,2025
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내