Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
Arsenii Mironov의 인상적인 기울기 테스트
숨겨진 도전 과제: 실시간 동적 안정성
 
왜 Arsenii가 CubeMars AK70-10 KV100을 선택했는가
로봇 액추에이터: 로봇 개의 근육 반사 역할
CubeMars, 로봇의 한계를 확장하는 창작자들을 지원하다

15세 소년이 AK70-10으로 로봇 개의 균형을 테스트한 방법

CubeMars / Aug 06,2025

로봇 개(4족 로봇)를 평가할 때 보행 패턴은 이야기의 일부에 불과합니다. 진정한 도전은 울퉁불퉁한 지형에 적응하고 실시간으로 동적 안정성을 유지하는 능력에 있습니다.

 

Arsenii Mironov의 인상적인 기울기 테스트

 

최근 15세의 공학 애호가 Arsenii Mironov는 자신만의 로봇 개를 제작하고 인상적인 균형 테스트를 진행했습니다. 그는 로봇을 기울일 수 있는 나무 판 위에 올려 한쪽을 점차 들어 올려 경사를 만들었습니다. 경사가 변함에도 불구하고 로봇은 미끄러지거나 넘어지지 않고 안정적인 자세를 유지했습니다 — 흔들림 없는 탄탄한 안정성이었습니다.



숨겨진 도전 과제: 실시간 동적 안정성

 

이 테스트는 하드웨어만을 평가한 것이 아니라, 제어 알고리즘에 대한 스트레스 테스트이기도 했으며 로봇 액추에이터. 모든 미세한 움직임에는 다음이 요구되었습니다:


  • 빠른 토크 응답

  • 정밀한 위치 조정

  • 부드럽고 제어 가능한 출력


이 요소들이 없었다면, 최고의 제어 전략조차도 로봇의 균형을 유지하기에 충분하지 않았을 것입니다.

 

왜 Arsenii가 CubeMars AK70-10 KV100을 선택했는가

 

자신의 로봇 개 12개 관절을 구동하기 위해, Arsenii는 CubeMars를 선택했습니다 AK70-10 KV100 로봇 액추에이터 - 24/48V, 10:1 기어비, 까다로운 응용 분야에서의 성능으로 잘 알려짐:

 

  • 높은 토크 밀도: 동적 부하를 처리하기 위한 최대 토크 24.8 Nm.

  • 초고속 응답: 정밀하고 고주파 조정을 위한 낮은 지연 시간.

  • 정밀 피드백: 서브밀리미터 정확도를 갖춘 내장 14비트 인코더.

  • 컴팩트 통합: 모터, 유성 기어박스, 드라이버가 좁은 공간에 맞게 결합됨.




로봇 액추에이터: 로봇 개의 근육 반사 역할

 

기울기 테스트에서, AK70-10 KV100 로봇 액추에이터는 반사 수준의 반응을 가진 로봇 근육처럼 작동했습니다. 로봇의 균형이 약간 이동했을 때,  로봇 개 모터 즉시 조정되어 로봇을 안정된 위치로 되돌립니다. 컨트롤러와 액추에이터 간의 이 폐쇄 루프 시너지 효과가 동적 지형을 제어하는 핵심입니다.

 

CubeMars, 로봇의 한계를 확장하는 창작자들을 지원하다

 

CubeMars에서는 Arsenii Mironov와 같은 젊은 혁신가들이 로봇공학의 한계를 확장하는 모습을 보며 자부심을 느낍니다. 우리는 로봇 개, 4족 로봇 등 다양한 응용을 위한 고성능 액추에이터를 제공하며, 차세대 창작자들이 혁신을 이어갈 수 있도록 지원합니다.


관련 기사
출력과 안전을 고려한 외골격 모터 선택 방법
출력과 안전을 고려한 외골격 모터 선택 방법
출력 밀도, 안전성, 효율 및 제어의 균형을 통해 외골격 모터 선택 방법을 알아보세요.
Apr 10,2026
이족 로봇 원격조작 및 동적 움직임 동기화 연구
이족 로봇 원격조작 및 동적 움직임 동기화 연구
현재 로봇 기술은 복잡한 환경에서 작동할 수 있는 이족 보행 로봇에 초점을 맞추고 있다. 기술의 발전과 함께, 자연재해 및 인위적 재난과 같은 긴급 상황에서 활용하기 위해 인간의 조작과 효율적으로 동기화할 수 있는 이족 로봇의 개발이 활발히 진행되고 있다.
Oct 17,2024
OpenExo: CubeMars 로봇 액추에이터로 구동되는 모듈형 오픈소스 외골격
OpenExo: CubeMars 로봇 액추에이터로 구동되는 모듈형 오픈소스 외골격
OpenExo는 CubeMars 로봇 액추에이터로 구동되는 모듈형 외골격으로, 재활 및 인간 수행 능력 향상을 위한 오픈소스 혁신을 제공합니다.
Aug 29,2025
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내