Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트

중하중 다리형 로봇용 설계: R100 (최대 토크 11Nm)

CubeMars / Aug 21,2023

R 시리즈 외부 회전 토크 모터 R100에는 내장형 홀 센서가 장착되어 있으며, 전기 각도는 120±20°입니다. R100의 특수 방열 설계는 초박형 베이스와 고열전도 실리콘 패드를 채택하여, 전체 설치 높이를 줄이는 동시에 본체의 방열 기능을 실현하여 안심하고 사용할 수 있습니다.


기어박스 설치 측면에서는 벨에 특별히 장착 구멍을 마련하여, 고객이 하모닉 기어박스, 플랜지 또는 기타 타입의 기어박스를 바로 연결하여 높은 토크 요구를 충족할 수 있습니다.


R100 KV90 외부 회전 토크 모터 는 전통적인 배선을 대체하는 커넥터 설계를 채택하여 설치가 최적화되고 쉽고 편리하며 복잡성을 단순화합니다.


외부 회전 토크 모터 R100은 낮은 코깅 토크와 낮은 로터 관성을 결합하고 있어, 걷기, 점프, 달리기 또는 다양한 자세에서도 부드럽게 작동합니다.


R100 KV90 은 강력하고 힘이 넘치도록 설계되었습니다. 중하중 다리형 로봇용으로 설계되어 높은 토크(2.3–11Nm)와 안정성을 제공합니다.


Product Drawing-R100

Specifications-R100

Analytical Graph of Motor Operation-R100


관련 기사
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
고집적 로봇 액추에이터 솔루션은 정밀도와 응답 속도를 향상시키고 시스템 지연을 줄여 휴머노이드 및 산업용 로봇의 고성능 동작을 구현합니다.
Apr 08,2026
CubeMars, 빙햄턴 대학교 로봇 팀의 2024 대학 로버 챌린지(URC) 참가 후원
CubeMars, 빙햄턴 대학교 로봇 팀의 2024 대학 로버 챌린지(URC) 참가 후원
URC는 대학생을 대상으로 한 국제 로봇 대회로, 학생들이 과학, 기술, 공학, 수학(STEM) 지식을 활용하여 화성 탐사용 로봇을 설계, 제작, 운용하도록 장려하는 것을 목표로 합니다. CubeMars는 2024년 URC 대회에 빙햄턴 대학교 로봇 팀을 후원합니다.
May 08,2024
전동기 시장의 발전과 미래 전망
전동기 시장의 발전과 미래 전망
최근 몇 년간, 전동기 시장은 기술 발전과 다양한 산업 분야에서의 수요 증가로 인해 크게 변화했습니다. 전기차에서 로봇, 산업 자동화에서 재생 에너지에 이르기까지, 전동기는 현대 인프라와 혁신의 핵심 구성 요소가 되었습니다. 본 문서에서는 전동기 시장의 발전 과정, 현재 상황 및 유망한 미래 전망을 다룹니다.
May 31,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내