컴팩트한 설계, 강력한 성능
RI-PH 시리즈 프레임리스 인러너 토크 모터

경량 설계 높은 호환성
코어 요크 두께를 기존 RI 시리즈 대비 30% 이상 감소시키면서도 자기 밀도를 유지하여, 임베디드 장치 및 협동 로봇의 컴팩트한 설치 환경에 이상적으로 적합합니다.

고온 내성, 지속적인 고효율 성능
포팅(Potting) 기술을 적용하여 냉각 성능을 크게 향상시켰습니다. 115 °C 이하에서는 우수한 연속 성능을 제공하며, 권선 온도가 150 °C를 초과하는 환경에서도 안정적인 성능을 지속적으로 유지합니다.
토크 / N·m
온도 / °C

우수한 설계, 향상된 성능
정교하게 설계된 전자기 구조 덕분에 토크와 출력 밀도가 25% 증가했습니다.

안정적인 출력, 지속적인 효율성
여러 토크 범위에서 안정적이고 효율적인 전력 출력을 제공하여 장시간 성능을 유지합니다.

통합 센서, 유연한 제어
홀 센서 및 온도 센서가 통합되어 각도와 온도를 정밀하게 제어하며, 유연성과 성능을 향상시킵니다.