CubeMars 계정 만들기
CubeMars AKE40-6 KV90 준직결 구동 모터는 브러시리스 DC 모터와 6:1 유성 감속기를 통합한 제품으로, 백래시를 9분각 이내로 제어하며 최대 토크 대 중량비 39.3 Nm/kg를 제공합니다. 무게가 단 140g에 불과한 경량 설계로 고정밀·고응답성 동력 출력을 구현하며, 외골격 및 경량 로봇 관절 등 경량성과 정밀도가 동시에 요구되는 애플리케이션에 적합합니다.

AKE 준직접 구동 액추에이터
외골격용 설계
AKE40-6 / AKE50-8

무게는 단 140g에 불과하며, Ø51 × 24.5 mm의 콤팩트한 크기를 자랑합니다.외골격 및 경량 로봇 관절용으로 설계된 준직접 구동 액추에이터입니다.

정밀한 동작과 위치 결정을 위해 백래시를 9 아크분 이하로 제어합니다.최대 39.3 Nm/kg의 토크 밀도로, 콤팩트한 설계에 높은 출력을 제공합니다.

역회전 토크가 0.05 N•m에 불과하여, 실시간 토크 감지 및 능동적 유연성 제어를 위한 반응성이 뛰어난 기계적 기반을 제공합니다.빠른 반응과 자연스러운 인간-로봇 상호작용을 위해 균형이 잘 잡혀 있습니다.

최적화된 기어박스 부품은 작동 소음을 줄이는 동시에 액추에이터의 내구성을 향상시킵니다.안정적이고 지속적인 작동을 위해 설계되었습니다.

저감속비 유성 기어박스와 브러시리스 모터를 결합하여, 직결 구동의 토크 투명성과 서보 액추에이터의 높은 토크 밀도를 동시에 구현합니다.정밀한 제어와 유연한 상호 작용을 위해 설계되었습니다.

| Size mm | Ø51×24.5 | Operating Ambient Temperature | -20~50℃ |
| Weight g | 140 | Insulation Class | F |
| Reduction Ratio | 6 | Dielectric Strength | 500V |
| Pole Pairs | 14 | Insulation Resistance | 500V 10MΩ |
| Number of Slots | 24 | ||
| Electrical Specifications | |||
| Max Continuous Power W | 50 | Noise Level dB (65 cm Distance from Motor) | 65 |
| Rated Power V | 24 | Backdrivable Torque N·m | 0.05 |
| Rated Torque N·m | 1.8 | Backlash arcmin | 9 |
| Peak Torque N·m | 5.5 | Rotor Inertia g·cm² | 188.78 |
| Rated Speed RPM | 260 | Motor Constant N·m/√W | 0.082 |
| No-Load Speed RPM | 330 | Speed Constant RPM/V | 90 |
| Rated Current A | 2.5 | Torque Constant N·m/A | 0.12 |
| Peak Current A | 8 | Back-EMF Constant V/kRPM | 11.1 |
| Max Torque Density N·m/kg | 39.3 | Phase Resistance mΩ | 1660 |
| Basic Dynamic Load Rating CN | 1040 | Phase Inductance uH | 950 |
| Basic Static Load Rating C₀N | 730 | ||

| 카테고리 | 모델 | 정격 전압 (V) | 정격 출력 (W) | 정격 토크 (Nm) | 정격 전류 (A) | 정격 속도 (RPM) | 피크 토크 (Nm) | 피크 전류 (A) | 무부하 속도 (RPM) | 감속비 | 무게 (G) | 크기 (직경 × 길이) MM | 드라이버 보드 | 엔코더 | 작업 |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK10-9 V3.0 KV60 | 48 | 442 | 18 | 10.7 | 235 | 53 | 31.9 | 320 | 9:1 | 940 | Ф98*61.7 | Yes | 이중 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK10-9 V2.0 KV60 | 24/48 | 430 | 18 | 10.6 | 109/228 | 48 | 29.8 | 160/320 | 9:1 | 960 | Ф98*61.7 | Yes | 이중 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK80-9 V3.0 KV100 | 48 | 368 | 9 | 12 | 390 | 22 | 28 | 570 | 9:1 | 490 | Ф98*38.5 | Yes | 단일 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK80-8 KV60 | 48 | 230 | 10 | 6.9 | 243 | 25 | 21 | 360 | 8:1 | 575 | Ф98*43.9 | Yes | 이중 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK45-10 V3.0 KV75 | 24 | 39 | 2.5 | 1.9 | 120 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 262 | φ53*45.2 | Yes | 이중 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK40-10 V3.0 KV170 | 24 | 50 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 190 | φ53*40.2 | Yes | 이중 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK80-6 KV100 | 48 | 340 | 6 | 9.7 | 603 | 12 | 20 | 800 | 6:1 | 485 | Ф98*38.5 | Yes | 단일 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK45-36 V3.0 KV80 | 24 | 33.5 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 349 | φ55*56.5 | Yes | 이중 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK80-64 KV80 | 24/48 | 220 | 48 | 7 | 23/48 | 120 | 19 | 37/75 | 64:1 | 850 | Ф98*61.9 | Yes | 단일 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK70-10 KV100 | 24/48 | 230 | 8.3 | 7.2 | 148/310 | 24.8 | 23.2 | 240/480 | 10:1 | 621 | Ф89*50.25 | Yes | 단일 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK70-9 V3.0 KV60 | 48 | 231 | 8.5 | 6.25 | 260 | 29.2 | 23.8 | 320 | 9:1 | 540 | Ф89*49 | Yes | 이중 | |
| AKH 시리즈 중공축 유성 액추에이터 | AKH70-48 V1.0 KV41 | 48 | 217 | 74 | 6 | 28 | 222 | 21 | 35 | 48:1 | 1396 | φ90*81.5 | Yes | 이중 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK60-39 V3.0 KV80 | 48 | 176 | 24 | 4.5 | 70 | 72 | 17 | 98 | 39:1 | 750 | Ф79*67 | Yes | 이중 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK60-6 V3.0 KV80 | 24/48 | 74 | 3 | 3.8 | 233/490 | 9 | 10.3/11.2 | 320/640 | 6:1 | 380 | Ф79*43 | Yes | 단일 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK60-6 V1.1 KV140 | 24 | 130 | 3 | 6.5 | 420 | 9 | 22.7 | 560 | 6:1 | 368 | Ф79*39.5 | Yes | 단일 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK45-36 KV80 | 24 | 33 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 340 | φ55*54 | Yes | 단일 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK45-10 KV75 | 24 | 39 | 2.5 | 2.1 | 150 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 260 | Ф53*43 | Yes | 단일 | |
| AK 시리즈 로봇 액추에이터 | AK40-10 KV170 | 24 | 59 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 185 | φ53*37 | Yes | 단일 | |
| AKE 시리즈 준 직접 구동 모터 | AKE90-8 KV35 | 48 | 700 | 55 | 21 | 120 | 170 | 72 | 210 | 8:1 | 1400 | Ф107.5*43.5 | No | ||
| AKE 시리즈 준 직접 구동 모터 | AKE80-8 KV30 | 48 | 188 | 12 | 4.8 | 150 | 30 | 12 | 195 | 8:1 | 570 | Ф87*32 | No | ||
| AKE 시리즈 준 직접 구동 모터 | AKE60-8 KV80 | 24 | 95 | 5 | 4.8 | 180 | 12.5 | 12 | 240 | 8:1 | 260 | Ф69*25 | No | ||
| AKA 시리즈 로봇 액추에이터 | AKA10-9 KV60 | 48 | 205 | 18 | 10.6 | 109 | 53 | 32 | 320 | 9:1 | 1060 | ∅100*70 | Yes | 단일 | |
| AKA 시리즈 로봇 액추에이터 | AKA60-6 KV80 | 24/48 | 62 | 3 | 4 | 200/400 | 9 | 11.2 | 320/640 | 6∶1 | 460 | Ф80*51.2 | Yes | 단일 | |
| AKE 시리즈 준 직접 구동 모터 | AKE50-8 KV110 | 24 | 65 | 2.5 | 3 | 240 | 7.5 | 9 | 320 | 8:1 | 190 | φ61.2×22.5 | |||
| AKE 시리즈 준 직접 구동 모터 | AKE40-6 KV90 | 24 | 50 | 1.8 | 2.5 | 260 | 5.5 | 8 | 330 | 6:1 | 140 | φ51×24.5 | |||
| AKH 시리즈 중공축 유성 액추에이터 | AKH70-16 V1.0 KV41 | 48 | 245 | 26 | 6.5 | 90 | 78 | 19.5 | 105 | 16:1 | 879 | φ90*60.5 | Yes | 이중 |