Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
OpenExo 주요 특징
모듈형 설계: 나만의 외골격 제작
다단계 제어 시스템
포괄적인 오픈소스 자료
CubeMars AK 시리즈 로봇 액추에이터로 구동되는 하드웨어
하체 외골격
상지 외골격
CubeMars AK 시리즈 로봇 액추에이터를 선택해야 하는 이유
교육용 할인

OpenExo: CubeMars 로봇 액추에이터로 구동되는 모듈형 오픈소스 외골격

CubeMars / Aug 29,2025

착용형 로봇 외골격은 재활, 로봇공학 및 인간 수행 연구를 혁신하고 있습니다. 그러나 높은 개발 비용, 긴 개발 기간, 복잡한 기술적 요구 사항으로 인해 많은 연구자들이 접근하기 어렵습니다. 기존 외골격은 종종 실험실용으로 제한되며 특정 용도로 설계되어 새로운 실험을 탐구하는 유연성이 떨어집니다.



OpenExo, 노던애리조나대학교(Northern Arizona University)에서 개발되어 Science Robotics에 발표됨 (OpenExo: 인간 기능 향상을 위한 오픈소스 모듈형 외골격 | Science Robotics), 이러한 장벽을 허물었습니다. 이 오픈소스, 모듈형, 무선 외골격 프레임워크는 소프트웨어, 전자 장치, 모터 하드웨어, 제어 전략에 대한 완전한 접근을 제공하여 빠른 실험과 혁신을 가능하게 합니다.


openexo-modular-exoskeleton2.jpg


OpenExo 주요 특징


openexo-modular-exoskeleton3.png


모듈형 설계: 나만의 외골격 제작


  • 엉덩이, 발목, 팔꿈치 모듈

  • 다관절 조합(예: 엉덩이 + 발목)

  • 다양한 체형과 유연한 조립을 위한 표준화된 인터페이스


다단계 제어 시스템


  • 저수준: 개방형 및 폐쇄형 토크 제어

  • 중간 수준: 보행 단계 추정 및 유한 상태 기계(FSM)

  • 고수준: 실시간 제어 및 바이오피드백을 위한 Python GUI 지원 맞춤 전략


포괄적인 오픈소스 자료

 

  • 전체 CAD 설계, BOM 및 PCB 회로도

  • 실험용 블루투스(BLE) 데이터 전송

  • GitHub, ReadTheDocs 및 공식 사이트를 통한 상세 문서 제공


CubeMars AK 시리즈 로봇 액추에이터로 구동되는 하드웨어

 

하체 외골격


  • 엉덩이 관절: CubeMars AK60-6 V1.1 KV80 로봇 액추에이터 × 2 (직접 구동)

  • 발목 관절: CubeMars AK80-9 KV100 로봇 액추에이터 × 2 (보든 케이블 사용)


토크 및 압력 센서, CAN 버스 통신

 

상지 외골격


  • 팔꿈치 관절: CubeMars AK60-6 V1.1 KV80 로봇 액추에이터 × 2 (보든 케이블 사용)


토크 및 압력 센서, CAN 버스 통신

 

CubeMars AK 시리즈 로봇 액추에이터를 선택해야 하는 이유

 

  • 컴팩트하고 고성능이며 고도로 통합된 액추에이터

  • 동적 움직임을 위한 높은 토크 밀도

  • 정밀 제어를 위한 빠른 응답


OpenExo와 CubeMars 결합 AK 시리즈 로봇 액추에이터 신뢰할 수 있고 모듈형이며 완전히 오픈된 외골격 플랫폼을 제공합니다. 연구를 가속화하고 진입 장벽을 낮추며, 과학자, 엔지니어, 교육자들이 혁신적인 웨어러블 로봇 응용을 탐구할 수 있도록 지원합니다.


교육용 할인


이제 CubeMars는 OpenExo와 공식적으로 파트너십을 체결하고, OpenExo 오픈소스 플랫폼을 사용하여 자체 외골격을 제작합니다. 교육용 할인은 CubeMars를 통해 제공됩니다.


오픈소스 코드:GitHub - naubiomech/OpenExo: 오픈소스 외골격



관련 기사
프레임리스 토크 모터란? 로봇 관절 설계의 핵심 장점
프레임리스 토크 모터란? 로봇 관절 설계의 핵심 장점
로봇 관절 설계에서 프레임 없는 토크 모터의 핵심 장점을 심층 분석하여 경량화, 고토크, 고정밀 지능형 로봇 응용을 지원합니다
May 19,2026
CubeMars는 ROBOCON 2024의 주요 후원사로 참여하게 되어 영광이며, 로봇 기술의 미래를 함께 만들어 나갑니다.
CubeMars는 ROBOCON 2024의 주요 후원사로 참여하게 되어 영광이며, 로봇 기술의 미래를 함께 만들어 나갑니다.
중국 선전, 1월 24일 — 중국 로봇 기술 산업의 활발한 발전을 지원하고 차세대 젊은 엔지니어를 양성하기 위해 CubeMars는 전국 대학생 로봇 대회 ROBOCON 2024 연례 회의에 참석했습니다. 이번 연례 회의는 ROBOCON 조직위원회와 선전과학기술혁신학원이 공동으로 주최했습니다. CubeMars는 Tuozhu Technology, Fourier Intelligence, Meituan 등 세 개의 국내 유명 브랜드와 함께 ROBOCON 202
Jan 30,2024
로봇 및 비전 시스템에 적합한 짐벌 모터 선택 방법
로봇 및 비전 시스템에 적합한 짐벌 모터 선택 방법
짐벌 모터가 로봇 및 비전 시스템에서 정밀한 안정화를 구현하는 방법을 알아보세요. 원리, 적용 분야 및 선택 기준을 확인할 수 있습니다.
Mar 17,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내