Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트

베이항대학교의 다목적 적응형 암벽 등반 로봇: 지형 도전 극복

CubeMars / Nov 29,2024

외계 천체의 탐사는 특히 가파른 절벽, 산악 지역, 동굴과 같은 험한 지형을 탐색하기 위해 고급 로봇 기술이 요구됩니다. 베이항대학교의 연구팀은 생체 모방 부착 메커니즘과 다양한 이동 방식을 통합한 다목적 적응형 암벽 등반 로봇(MARCBot)을 개발하였으며, 이는 심우주 탐사, 재난 구조 및 지질 조사 분야에서 혁신적인 해결책을 제공합니다.


연구팀은 딱정벌레의 발톱, 조류의 발톱, 포유류의 발굽에서 영감을 받아 SPASAS 그리퍼를 설계했습니다. 이 그리퍼는 빠른 부착, 높은 표면 적응력 및 높은 하중 용량과 같은 특징을 가진 반수동 작동형, 가시가 있는 그리퍼입니다. MARCBot은 새로운 준전신 제어(Q-WBC) 알고리즘을 사용하여 빠른 지상 이동과 경사면 또는 수직면에서의 안정적인 등반 사이를 원활하게 전환할 수 있습니다. 이 제어 시스템은 안정성을 높이고 복잡한 기동 중 에너지 소비를 줄여줍니다.


실험 결과에 따르면 MARCBot은 70° 경사면을 0.22 m/min 속도로, 90° 수직면을 0.15 m/min 속도로 등반할 수 있습니다. 그다지 여러 지형에서 우수한 적응력과 효율성을 보장하는 다목적 디자인으로, 다른 동급 제품들에 비해 뛰어난 성능을 발휘합니다.


유명한 학술지인 Advanced Science에 게재된 이 혁신은 MARCBot을 행성 탐사, 현장 작업 및 과학 탐사에서 중요한 역할을 수행하는 로봇으로 자리매김하게 합니다.


관련 기사
Baleka: 강력한 점프력과 빠른 기동성을 갖춘 2족 로봇
Baleka: 강력한 점프력과 빠른 기동성을 갖춘 2족 로봇
현대 기술의 발전에 힘입어, 로봇공학은 날로 발전하고 있습니다. 최근 케이프타운 대학교 연구팀은 인상적인 2족 로봇 Baleka를 선보였습니다. 이 로봇은 단순히 외관으로 주목받는 것을 넘어, 최첨단 과학 연구에서의 잠재력과 활용 가능성을 보여줍니다.
Jun 24,2024
CubeMars는 ROBOCON 2024의 주요 후원사로 참여하게 되어 영광이며, 로봇 기술의 미래를 함께 만들어 나갑니다.
CubeMars는 ROBOCON 2024의 주요 후원사로 참여하게 되어 영광이며, 로봇 기술의 미래를 함께 만들어 나갑니다.
중국 선전, 1월 24일 — 중국 로봇 기술 산업의 활발한 발전을 지원하고 차세대 젊은 엔지니어를 양성하기 위해 CubeMars는 전국 대학생 로봇 대회 ROBOCON 2024 연례 회의에 참석했습니다. 이번 연례 회의는 ROBOCON 조직위원회와 선전과학기술혁신학원이 공동으로 주최했습니다. CubeMars는 Tuozhu Technology, Fourier Intelligence, Meituan 등 세 개의 국내 유명 브랜드와 함께 ROBOCON 202
Jan 30,2024
CubeMars의 혁신적인 RI-PH 시리즈 밀폐형 프레임리스 모터 소개
CubeMars의 혁신적인 RI-PH 시리즈 밀폐형 프레임리스 모터 소개
로봇 기술 및 산업 자동화 분야에서 모터의 성능과 신뢰성은 매우 중요합니다. CubeMars는 뛰어난 전기적 성능과 혁신적인 설계를 갖춘 최신 RI-PH 시리즈 포팅 타입 프레임리스 인러너 모터를 공식 출시했습니다. 외골격 로봇, 보행 로봇, 로봇 암, 산업용 협동 로봇 등 다양한 응용 분야에서 RI-PH 시리즈는 강력하고 안정적인 동력 지원을 제공합니다.
Aug 01,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내