1、3.0 모터와 RUBIK LINK V3.0의 연결 방법
2、모터와 상위 컴퓨터를 연결하는 방법
3、상위 컴퓨터 인터페이스 소개
4、서보 모드 제어 시연
5、MIT 힘 제어 모드 시연
Jul 03,2025
Transgrid가 CubeMars RI80 모터와 NASA에서 영감을 받은 보기 시스템을 활용하여 송전선 장애물을 극복하는 방법을 확인해 보세요. 높은 하중 성능과 안정적인 동작으로 더욱 안전한 전력망 유지보수를 실현합니다.
Jun 29,2026
C++를 사용하여 CubeMars AK60-6 (KV80) 모터를 MIT Mode로 설정하는 방법을 알아보세요. 저지연 위치, 속도 및 토크 제어를 단계별로 익힐 수 있는 가이드입니다.
Jul 03,2026