Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트

다니엘 시무의 로봇, CubeMars AK 시리즈 모터의 힘으로 America's Got Talent 무대에 등장

CubeMars / May 14,2024

Daniel Simu takes the stage with his specially designed robot for an enchanting dance routine


다가오는 America's Got Talent 에피소드에서 관객들은 아티스트 다니엘 시무가 특별히 설계한 로봇과 함께 무대에 올라 매혹적인 춤 공연을 선보이는 독특한 장면을 목격하게 됩니다. 이 매력적인 공연은 CubeMars의 AK 시리즈 로봇 액추에이터가 제공하는 안정적이고 신뢰할 수 있는 동력 지원 없이는 불가능했을 것입니다.


다니엘 시무는 독창적인 예술적 스타일과 로봇 설계 전문성으로 유명합니다. 그의 로봇은 기술적인 능력뿐만 아니라 춤과 완벽하게 어우러져 무대에서 매혹적인 존재감을 보여줍니다.

CubeMars' AK 시리즈 로봇 액추에이터 는 이 공연에서 필수적인 동력 지원을 제공하는 중요한 역할을 합니다. 이 모터들은 뛰어난 성능과 유연한 제어 능력을 갖추어 로봇이 정밀한 동작과 유연한 춤을 수행할 수 있게 합니다.


다니엘 시무의 공연이 담긴 America's Got Talent 에피소드가 아직 방영되지 않았지만, 관객들은 이미 이 공연을 손꼽아 기다리고 있습니다. 공연에 앞서 이 흥미로운 소식을 전하며 독자들이 이 특별한 쇼를 기대할 수 있도록 합니다.


관련 기사
극한 환경 로봇 모터 적용 사례: 우주·항공 탐사부터 장기 무인 운용까지
극한 환경 로봇 모터 적용 사례: 우주·항공 탐사부터 장기 무인 운용까지
복잡한 환경용 로봇 모터 선정은 피크 토크와 속도 등 단일 파라미터만으로 결정할 수 없으며, 실제 운용 환경, 로봇의 작업 목적, 기구 설계 구조 및 제어 요구 사항을 종합적으로 분석하여 최적의 솔루션을 선택해야 합니다.
Sep 28,2026
2026 휴머노이드 및 사족보행 로봇을 위한 Quasi Direct Drive(QDD) 모터 개요
2026 휴머노이드 및 사족보행 로봇을 위한 Quasi Direct Drive(QDD) 모터 개요
QDD 모터가 휴머노이드 및 사족보행 로봇에서 토크 제어, 응답성, 효율성을 어떻게 향상시켜 동적 성능을 높이는지 살펴보세요.
Mar 05,2026
CubeMars, 2024 ROBOCON 대학생 로봇 경진대회 후원 발표, 글로벌 로봇 시장 활성화
CubeMars, 2024 ROBOCON 대학생 로봇 경진대회 후원 발표, 글로벌 로봇 시장 활성화
ROBOCON은 국내 로봇 산업의 중요한 대회로서, 중국 로봇 산업에 지속적으로 기술 인재를 배출해 왔습니다. 중국 로봇 기술의 발전을 더욱 촉진하고, 차세대 젊은 엔지니어를 양성하기 위해, CubeMars는 다가오는 2024 ROBOCON 시즌을 강력히 지원할 것을 자랑스럽게 발표하며, 참가 팀들의 창의적인 시도를 더욱 돕고자 합니다. 올해 ROBOCON 대학생 로봇 경진대회는 8월에 공식 종료되었으며, 이는 새로운 여정의 시작을 의미합니다. 참가자들
Oct 20,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내