CubeMars 바퀴형 로봇 모터는 산업 자동화, 창고 물류, 점검 및 보안, 서비스 배송 등 다양한 바퀴형 이동 로봇 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 높은 토크 출력과 강한 반경 하중 용량으로 복잡한 환경에서도 안정적인 성능을 제공합니다. 통합이 용이하며 내구성이 뛰어나고 유지보수가 간편합니다. 또한 고객의 바퀴형 로봇 요구에 맞춘 맞춤형 모터 솔루션도 제공합니다.
• 높은 방사 하중 지지 능력 (완전히 새로운 구조 설계 적용)
• 견고하고 내구성 높은 커넥터 설계 (신형 2+5PIN 커넥터 호환)
• 다양한 제어 모드 지원 (위치·속도·가속도의 동기 제어 가능)
• 절연형 CAN 포트로 안정적인 통신 보장
• 우수한 토크 출력 성능과 높은 토크 밀도
• 높은 방사 하중 지지 능력 (신규 구조 설계 적용)
• 견고하고 내구성 높은 플러그 설계 (신형 2+5 PIN 플러그 적용)
• 다양한 제어 모드 지원 (서보 / MIT 모드 지원)
• 간편한 디버깅 및 제어 (원클릭 모터 파라미터 식별)
• 넓은 동작 전압 범위 (24V / 48V 지원)