$239.9
Comprar ahoraDimensiones:Φ100 × 125.5 mm
Empuje estático máximo:7 kgf
Potencia continua máxima:360 W
Profundidad de operación:0–30 m
$339.9
Comprar ahoraDimensiones:Φ130.6 × 151.5 mm
Empuje estático máximo:12 kgf
Potencia continua nominal:520 W
Profundidad de operación:0–30 m
$469.9
Comprar ahoraDimensiones:Φ130.6 × 163.5 mm
Empuje estático máximo:17 kgf
Potencia continua nominal:870 W
Profundidad de operación:0–30 m
$299.9
Comprar ahoraDimensiones:Φ100 × 148 mm
Empuje estático máximo:10 kgf
Potencia continua nominal:540 W
Profundidad de operación:0–350 m
$399.9
Comprar ahoraDimensione:Φ130.6 × 174.5 mm
Empuje estático máximo:15 kgf
Potencia continua nominal:750 W
Profundidad de operación:0–350 m
$529.9
Comprar ahoraDimensiones:Φ152 × 191 mm
Empuje estático máximo:20 kgf
Potencia continua nominal:910 W
Profundidad de operación:0–350 m
$599.9
Comprar ahoraDimensiones:Φ152 × 191 mm
Empuje estático máximo:25 kgf
Potencia continua nominal:1315 W
Profundidad de operación:0–350 m
$219.99
Comprar ahoraDimensiones:83 × 35 × 22.8 mm
Modelos compatibles:SW17 / DW20 / DW25
Peso (por unidad):149.33 g
$179.99
Comprar ahoraDimensiones:78 × 30 × 19,9 mm
Modelos compatibles:SW7 / SW12 / DW10 / DW15
Peso (por unidad):90,33 g