안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
CubeMars 수중 로봇 모터는 까다로운 수중 환경을 위해 설계되었으며, ROV, 무인 수상선, 서프보드, 수중 작업 로봇 등에서 널리 사용됩니다. 높은 보호 등급, 내식성 소재, 컴팩트하고 경량 설계를 통해 강력한 추진력과 긴 수명을 제공하며, 유지보수 없이 운용할 수 있습니다. 심해 탐사, 점검, 환경 모니터링 작업을 효율적으로 지원하며 전 세계 사용자에게 신뢰받고 있습니다. 고객의 수중 로봇에 맞춘 맞춤형 전원 솔루션도 제공합니다.
$299.9
크기:Φ100 × 148 mm
최대 정지 추력:10 kgf
연속 정격 출력:540 W
작동 수심:0–350 m
$399.9
크기:Φ130.6 × 174.5 mm
최대 정지 추력:15 kgf
연속 정격 출력:750 W
$529.9
크기:Φ152 × 191 mm
최대 정지 추력:20 kgf
연속 정격 출력:910 W
$599.9
치수:Φ152 × 191 mm
최대 정적 추력:25 kgf
연속 정격 출력:1315 W
$239.9
크기:Φ100 × 125.5 mm
최대 정지 추력:7 kgf
최대 연속 출력:360 W
작동 수심:0–30 m
$210.99
$339.9
크기:Φ130.6 × 151.5 mm
최대 정지 추력:12 kgf
연속 정격 출력:520 W
$469.9
크기:Φ130.6 × 163.5 mm
중량:17 kgf
최대 정지 추력:870 W
연속 정격 출력:0–30 m