안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
CubeMars의 SW 시리즈 수중 스러스터는 무인 수상 및 수중 장치에서 효율적이고 안정적인 추진력을 제공하도록 설계되었습니다. 완전히 밀폐된 알루미늄 합금 케이싱으로 우수한 내식성, 긴 수명, 유지보수 없이 운용이 가능합니다. 높은 열전도성 소재를 사용하여 수냉 방열 효과를 극대화하며, 최대 30m 수심과 최대 17kgf 추진력을 지원합니다. ROV, 무인 보트, 서프보드 등 다양한 응용에 이상적입니다.
$339.9
크기:Φ130.6 × 151.5 mm
최대 정지 추력:12 kgf
연속 정격 출력:520 W
작동 수심:0–30 m
$239.9
크기:Φ100 × 125.5 mm
최대 정지 추력:7 kgf
최대 연속 출력:360 W
$469.9
크기:Φ130.6 × 163.5 mm
중량:17 kgf
최대 정지 추력:870 W
연속 정격 출력:0–30 m