안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
CubeMars의 RO 시리즈 프레임리스 아웃러너 토크 모터는 첨단 로보틱스, 외골격, 협동 로봇 암, 의료 및 항공우주 응용을 위해 설계되었습니다. 초저 코깅 토크로 저속에서도 부드러운 작동을 제공하며, 대형 중공 통과 구멍으로 유연한 통합이 가능하고, 통합 홀 센서와 온도 센서로 정밀 제어와 실시간 보호가 가능합니다. 알루미늄 합금 하우징은 내구성과 내식성을 보장하며, 손쉬운 설치 설계로 컴팩트하고 고토크 솔루션의 조립이 용이합니다.
$171.9
$85.9
모터 크기:Φ73.8 × 23 mm
무게:248 g
피크 토크:2.4 N·m
무부하 속도:5520 rpm
$114.9
모터 크기:Φ92.6 × 26.4 mm
무게:352 g
피크 토크:4 N·m
무부하 속도:5040 rpm
$51.9
모터 치수:Φ46.3*13mm
모터 무게:60g
최대 토크:0.6 N·m
무부하 속도:3400 RPM
$65.9
모터 치수:Φ61.7*14.5mm
모터 무게:105g
최대 토크:0.9 N·m
무부하 속도:2600 RPM