안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
CubeMars의 RI 시리즈 포팅 프레임리스 인러너 토크 모터는 고성능 로보틱스 및 산업 자동화를 위해 설계되었습니다. 컴팩트하고 경량화된 설계와 고급 전자기 구조를 갖추어 최대 25% 향상된 토크 및 출력 밀도를 제공합니다. 포팅 기술은 높은 내열성과 장기적인 안정성을 보장하며, 통합된 홀 센서와 온도 센서는 정밀 제어를 가능하게 합니다. 외골격, 사족 로봇, 효율적이고 신뢰성 있으며 유연한 전력이 필요한 로봇 관절에 이상적입니다.
$199.9
모터 크기:Φ115 × 42 mm
중공 보어 직경:74 mm
무게:1108 g
최대 토크:16 N·m
$138.9
모터 외형 크기:Φ70 × 36.2 mm
관통 홀 직경:42 mm
모터 중량:348 g
피크 토크:3.8 Nm
$147.9
모터 크기:Φ85 × 32 mm
관통 홀 직경:52 mm
모터 중량:컴팩트한 크기에서 더 높은 토크와 출력 제공
센서 통합 설계:Hall 센서 및 온도 센서 내장으로 정밀한 구동 제어 및 실시간 온도 모니터링 지원