안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
CubeMars의 RI 시리즈 프레임리스 인러너 토크 모터는 고정밀 로보틱스 및 산업 자동화를 위해 설계되었으며, 특히 외골격, 사족 로봇, 협동 로봇에 적합합니다. 이 BLDC 모터는 높은 토크 밀도, 낮은 코깅 토크, 0.01°까지의 정밀 제어를 자랑합니다. 가볍고 컴팩트한 형상과 정밀하게 설계된 너비와 두께는 다양한 협소한 공간에서 설치 요구 사항에 맞게 유연하게 맞춤화할 수 있습니다.
$148.9 ~ $163.9
모터 외형 치수:Φ104 × 26 mm
중공축 직경:45 mm
모터 중량:500 g
피크 토크:4.95 Nm
$132.9 ~ $147.9
모터 외형 치:Φ85 × 27 mm
중공 샤프트 직경:40.5 mm
모터 중량:411 g
피크 토크:4.1 Nm
$123.9 ~ $138.9
모터 외형 치수:Φ76 × 24 mm
중공 샤프트 직경:38 mm
모터 중량:270.4 g
피크 토크:2.68 Nm
$98.9 ~ $113.9
모터 외형 치수:Φ60*23mm
중공 샤프트 직경:30mm
모터 중량:155.9g
피크 토크:1.63Nm
$61.9 ~ $76.9
모터 크기:Φ54 × 27 mm
중공축 직경:22 mm
무게:180.8 g
피크 토크:1.67 N·m
$51.9
크기:Ø38 × 14 mm
관통 중공축 직경:Ø17 mm
무게:40 g
피크 토크:230 mN·m
$42.9
치수:Ø25 × 14.5 mm
통과 구멍 직경:Ø11.6 mm
무게:20 g
최대 토크:72 mN·m