Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

RI 시리즈 내전형 무프레임 토크 모터

  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    $98.9 ~ $113.9

    지금 구매

    모터 외형 치수:Φ60*23mm

    중공 샤프트 직경:30mm

    모터 중량:155.9g

    피크 토크:1.63Nm

  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    $61.9 ~ $76.9

    지금 구매

    모터 크기:Φ54 × 27 mm

    중공축 직경:22 mm

    무게:180.8 g

    피크 토크:1.67 N·m

  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    $148.9 ~ $163.9

    지금 구매

    모터 외형 치수:Φ104 × 26 mm

    중공축 직경:45 mm

    모터 중량:500 g

    피크 토크:4.95 Nm

  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    $132.9 ~ $147.9

    지금 구매

    모터 외형 치:Φ85 × 27 mm

    중공 샤프트 직경:40.5 mm

    모터 중량:411 g

    피크 토크:4.1 Nm

  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    $123.9 ~ $138.9

    지금 구매

    모터 외형 치수:Φ76 × 24 mm

    중공 샤프트 직경:38 mm

    모터 중량:270.4 g

    피크 토크:2.68 Nm

  • RI30 KV260
    RI30 KV260

    RI30

    크기:Ø38 × 14 mm

    관통 중공축 직경:Ø17 mm

    무게:40 g

    피크 토크:230 mN·m

  • RI20 KV600
    RI20 KV600

    RI20

    치수:Ø25 × 14.5 mm

    통과 구멍 직경:Ø11.6 mm

    무게:20 g

    최대 토크:72 mN·m

안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내