안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
CubeMars 재활 로봇 모터는 의료 재활 및 보조 장치에서 정밀하고 부드러우며 안전한 모션 제어를 위해 특별히 설계되었습니다. 고정밀 출력, 저소음, 경량·컴팩트 설계를 특징으로 하며 다양한 재활 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 뛰어난 신뢰성과 안정성으로 환자에게 편안한 경험을 제공합니다. 유지보수가 간편하며 개인 맞춤형 재활 솔루션도 지원합니다. 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 모터 옵션도 제공됩니다.
$123.9 ~ $138.9
모터 외형 치수:Φ76 × 24 mm
중공 샤프트 직경:38 mm
모터 중량:270.4 g
피크 토크:2.68 Nm
$698.9 ~ $798.9
모터 크기:Ф98*61.7mm
모터 중량:940g
피크 토크:53Nm
무부하 속도:320rpm
모터 중량:960g
피크 토크:48Nm
$132.9 ~ $147.9
모터 외형 치:Φ85 × 27 mm
중공 샤프트 직경:40.5 mm
모터 중량:411 g
피크 토크:4.1 Nm
$98.9 ~ $113.9
모터 외형 치수:Φ60*23mm
중공 샤프트 직경:30mm
모터 중량:155.9g
피크 토크:1.63Nm
$61.9 ~ $76.9
모터 크기:Φ54 × 27 mm
중공축 직경:22 mm
무게:180.8 g
피크 토크:1.67 N·m