Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

재활 로봇 모터

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    $698.9 ~ $798.9

    지금 구매

    모터 크기:Ф98*61.7mm

    모터 중량:960g

    피크 토크:48Nm

    무부하 속도:320rpm

  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    $132.9 ~ $147.9

    지금 구매

    모터 외형 치:Φ85 × 27 mm

    중공 샤프트 직경:40.5 mm

    모터 중량:411 g

    피크 토크:4.1 Nm

  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    $123.9 ~ $138.9

    지금 구매

    모터 외형 치수:Φ76 × 24 mm

    중공 샤프트 직경:38 mm

    모터 중량:270.4 g

    피크 토크:2.68 Nm

  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    $98.9 ~ $113.9

    지금 구매

    모터 외형 치수:Φ60*23mm

    중공 샤프트 직경:30mm

    모터 중량:155.9g

    피크 토크:1.63Nm

  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    $61.9 ~ $76.9

    지금 구매

    모터 크기:Φ54 × 27 mm

    중공축 직경:22 mm

    무게:180.8 g

    피크 토크:1.67 N·m

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    $698.9 ~ $798.9

    지금 구매

    모터 크기:Ф98*61.7mm

    모터 중량:940g

    피크 토크:53Nm

    무부하 속도:320rpm

안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내