안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
CubeMars 의료용 로봇 모터는 수술, 간호, 진단, 재활 등 다양한 의료용 로봇 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 높은 제어 정밀도, 정확한 위치 제어, 빠른 응답으로 고정밀 작업에 이상적입니다. 저소음·저진동 설계로 조용하고 쾌적한 환경을 제공합니다. 경량·컴팩트한 구조로 다양한 의료 장비에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 CubeMars는 고객 요구에 맞춘 맞춤형 의료용 로봇 모터 솔루션도 제공합니다.
$698.9 ~ $798.9
모터 크기:Ф98*61.7mm
모터 중량:940g
피크 토크:53Nm
무부하 속도:320rpm
모터 중량:960g
피크 토크:48Nm
$132.9 ~ $147.9
모터 외형 치:Φ85 × 27 mm
중공 샤프트 직경:40.5 mm
모터 중량:411 g
피크 토크:4.1 Nm
$123.9 ~ $138.9
모터 외형 치수:Φ76 × 24 mm
중공 샤프트 직경:38 mm
모터 중량:270.4 g
피크 토크:2.68 Nm
$98.9 ~ $113.9
모터 외형 치수:Φ60*23mm
중공 샤프트 직경:30mm
모터 중량:155.9g
피크 토크:1.63Nm
$61.9 ~ $76.9
모터 크기:Φ54 × 27 mm
중공축 직경:22 mm
무게:180.8 g
피크 토크:1.67 N·m