Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

검사용 AGV 모터

  • AKA60-6 KV80
    AKA60-6 KV80

    AKA60-6

    • 높은 방사 하중 지지 능력 (신규 구조 설계 적용) • 견고하고 내구성 높은 플러그 설계 (신형 2+5 PIN 플러그 적용) • 다양한 제어 모드 지원 (서보 / MIT 모드 지원) • 간편한 디버깅 및 제어 (원클릭 모터 파라미터 식별) • 넓은 동작 전압 범위 (24V / 48V 지원)
  • AKA10-9 KV60
    AKA10-9 KV60

    AKA10-9

    • 높은 방사 하중 지지 능력 (완전히 새로운 구조 설계 적용) • 견고하고 내구성 높은 커넥터 설계 (신형 2+5PIN 커넥터 호환) • 다양한 제어 모드 지원 (위치·속도·가속도의 동기 제어 가능) • 절연형 CAN 포트로 안정적인 통신 보장 • 우수한 토크 출력 성능과 높은 토크 밀도
  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    • 혁신적인 듀얼 엔코더 설계, 강력한 항간섭 성능 • 정격 토크 24Nm / 피크 토크 72Nm • 서보 제어 및 모션 제어 모드 지원 • 상위 컴퓨터를 통한 원클릭 파라미터 식별 지원 • 장시간 안정적인 동작 가능 • 내충격 베어링 적용으로 내구성 향상
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내