안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
CubeMars 산업용 로봇 모터는 산업 자동화 로봇을 위해 특별히 설계되었으며, 주로 로봇 팔, 협동 로봇 등에서 사용됩니다. 고정밀, 고토크 설계로 다양한 산업용 로봇의 정확한 동작과 제어를 보장합니다. 높은 성능과 내구성으로 혹독한 환경에서도 효율적인 작동이 가능합니다. 또한 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 산업용 로봇 모터 솔루션도 제공합니다.
$171.9
$114.9
모터 크기:Φ92.6 × 26.4 mm
무게:352 g
피크 토크:4 N·m
무부하 속도:5040 rpm
$85.9
모터 크기:Φ73.8 × 23 mm
무게:248 g
피크 토크:2.4 N·m
무부하 속도:5520 rpm
$199.9
모터 크기:Φ115 × 42 mm
중공 보어 직경:74 mm
무게:1108 g
최대 토크:16 N·m
$147.9
모터 크기:Φ85 × 32 mm
관통 홀 직경:52 mm
모터 중량:컴팩트한 크기에서 더 높은 토크와 출력 제공
센서 통합 설계:Hall 센서 및 온도 센서 내장으로 정밀한 구동 제어 및 실시간 온도 모니터링 지원
$138.9
모터 외형 크기:Φ70 × 36.2 mm
관통 홀 직경:42 mm
모터 중량:348 g
피크 토크:3.8 Nm
$148.9 ~ $163.9
모터 외형 치수:Φ104 × 26 mm
중공축 직경:45 mm
모터 중량:500 g
피크 토크:4.95 Nm
$132.9 ~ $147.9
모터 외형 치:Φ85 × 27 mm
중공 샤프트 직경:40.5 mm
모터 중량:411 g
피크 토크:4.1 Nm
$123.9 ~ $138.9
모터 외형 치수:Φ76 × 24 mm
중공 샤프트 직경:38 mm
모터 중량:270.4 g
피크 토크:2.68 Nm
$98.9 ~ $113.9
모터 외형 치수:Φ60*23mm
중공 샤프트 직경:30mm
모터 중량:155.9g
피크 토크:1.63Nm
$61.9 ~ $76.9
모터 크기:Φ54 × 27 mm
중공축 직경:22 mm
무게:180.8 g
피크 토크:1.67 N·m