안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
GL 시리즈 짐벌 모터(GL 및 GL II 모델 포함)는 고정밀 짐벌 시스템용으로 설계되었습니다. 대형 중공 샤프트, 초저 코깅 토크, 경량 컴팩트 설계를 통해 부드럽고 효율적이며 안정적인 동작을 제공합니다. 고급 전자기 설계, IP45 보호, 낮은 에너지 소비로 GL 시리즈는 이미지 장비, 로보틱스, 자율 주행 등 다양한 분야에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.
$133.99
모터 크기:Ф46.1*33.5mm
중공 홀 직경:Ø12.5mm
모터 중량:112g
피크 토크:0.68Nm
$166.99
모터 크기:Φ70.5*33.6mm
중공 홀 직경:20mm
모터 중량:276g
피크 토크:1Nm
$39.9
통신 인터페이스:UART, CAN, USB
동작 전압:5V
크기:39.2 × 29.2 × 10 mm
무게:16 g
$5
$50.99 ~ $75.99
모터 크기:Ф34.5*15.7mm
관통 홀 직경:6mm
모터 중량:41g
피크 토크:0.28Nm
$54.99 ~ $79.99
모터 크기:Ф41.8*21mm
모터 중:90g
피크 토크:0.46Nm
$72.99 ~ $97.99
모터 크기:Ф46.5*21.5mm
중공 홀 직경:8mm
모터 무게:107g
피크 토크:0.5Nm
$108.99 ~ $133.99
모터 크기:Ф69*22.3mm
모터 중량:230g
피크 토크:1.75Nm
$181.99
모터 크:Ф87*22.3mm
중공 홀 직경:30mm
모터 중량:312g
피크 토크:2.9Nm
$272.99
모터 크기:Ф106.8*34.2mm
관통 홀 직경:30mm
모터 중:698g
피크 토크:7.7Nm