Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

짐벌 시스템

  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    $72.99 ~ $97.99

    지금 구매

    모터 크기:Ф46.5*21.5mm

    중공 홀 직경:8mm

    모터 무게:107g

    피크 토크:0.5Nm

  • GL30 KV290
    GL30 KV290

    GL30

    $50.99 ~ $75.99

    지금 구매

    모터 크기:Ф34.5*15.7mm

    관통 홀 직경:6mm

    모터 중량:41g

    피크 토크:0.28Nm

  • GL60 KV25
    GL60 KV25

    GL60

    $108.99 ~ $133.99

    지금 구매

    모터 크기:Ф69*22.3mm

    중공 홀 직경:20mm

    모터 중량:230g

    피크 토크:1.75Nm

  • GL80 KV30
    GL80 KV30

    GL80

    모터 크:Ф87*22.3mm

    중공 홀 직경:30mm

    모터 중량:312g

    피크 토크:2.9Nm

  • GL35 KV100
    GL35 KV100

    GL35

    $54.99 ~ $79.99

    지금 구매

    모터 크기:Ф41.8*21mm

    관통 홀 직경:6mm

    모터 중:90g

    피크 토크:0.46Nm

  • GL100 KV10
    GL100 KV10

    GL100

    모터 크기:Ф106.8*34.2mm

    관통 홀 직경:30mm

    모터 중:698g

    피크 토크:7.7Nm

  • G100
    G100

    G100

    모터 중량:954g

    정격 전압:24V

    정격 전류:2.4A

    정격 토크:3Nm

  • G40
    G40

    G40

    모터 중량:163g

    정격 전압:16V

    정격 전류:1.65A

    정격 토크:0.25Nm

  • G60
    G60

    G60

    모터 중량:472g

    정격 전압:24V

    정격 전류:3.1A

    정격 토크:0.6Nm

  • G80
    G80

    G80

    모터 중량:472g

    정격 전압:24V

    정격 전류:5.8A

    정격 토크:1Nm

  • GL40 II KV82.5
    GL40 II KV82.5

    GL40 II

    모터 크기:Ф46.1*33.5mm

    중공 홀 직경:Ø12.5mm

    모터 중량:112g

    피크 토크:0.68Nm

  • GL60 II KV28
    GL60 II KV28

    GL60 II

    모터 크기:Φ70.5*33.6mm

    중공 홀 직경:20mm

    모터 중량:276g

    피크 토크:1Nm

  • S-LINK V1.0
    S-LINK V1.0

    S-LINK V1.0

    통신 인터페이스:UART, CAN, USB

    동작 전압:5V

    크기:39.2 × 29.2 × 10 mm

    무게:16 g

안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내