안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
CubeMars 짐벌 모터는 짐벌 시스템에 효율적인 동력을 제공하며, 저소음과 정밀 제어를 지원합니다. 카메라, 항공 촬영 장비, 스태빌라이저 등 다양한 장비에서 사용되어 안정성과 부드러운 동작을 향상시킵니다.
$39.9
통신 인터페이스:UART, CAN, USB
동작 전압:5V
크기:39.2 × 29.2 × 10 mm
무게:16 g
$166.99
모터 크기:Φ70.5*33.6mm
중공 홀 직경:20mm
모터 중량:276g
피크 토크:1Nm
$133.99
모터 크기:Ф46.1*33.5mm
중공 홀 직경:Ø12.5mm
모터 중량:112g
피크 토크:0.68Nm
$181.99
모터 중량:472g
정격 전압:24V
정격 전류:5.8A
정격 토크:1Nm
$108.99
정격 전류:3.1A
정격 토크:0.6Nm
$72.99
모터 중량:163g
정격 전압:16V
정격 전류:1.65A
정격 토크:0.25Nm
$272.99
모터 중량:954g
정격 전류:2.4A
정격 토크:3Nm
모터 크기:Ф106.8*34.2mm
관통 홀 직경:30mm
모터 중:698g
피크 토크:7.7Nm
$54.99 ~ $79.99
모터 크기:Ф41.8*21mm
관통 홀 직경:6mm
모터 중:90g
피크 토크:0.46Nm
모터 크:Ф87*22.3mm
중공 홀 직경:30mm
모터 중량:312g
피크 토크:2.9Nm
$108.99 ~ $133.99
모터 크기:Ф69*22.3mm
모터 중량:230g
피크 토크:1.75Nm
$50.99 ~ $75.99
모터 크기:Ф34.5*15.7mm
모터 중량:41g
피크 토크:0.28Nm
$72.99 ~ $97.99
모터 크기:Ф46.5*21.5mm
중공 홀 직경:8mm
모터 무게:107g
피크 토크:0.5Nm