안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
CubeMars 프레임리스 아웃러너 토크 모터 시리즈는 첨단 로봇 및 자동화용으로 설계되었으며, 초저 코깅 토크, 높은 토크 밀도, 유연한 통합을 위한 대형 중공 샤프트 설계를 제공합니다. 이 BLDC 모터는 정밀 제어, 높은 적응성을 특징으로 하며, 신뢰성 향상을 위해 홀 센서와 온도 센서를 갖추고 있습니다. 외골격, 협동 로봇 암 및 컴팩트한 크기, 효율적인 전력 전달, 안정적인 성능이 필요한 응용에 이상적입니다.
$171.9
$114.9
모터 크기:Φ92.6 × 26.4 mm
무게:352 g
피크 토크:4 N·m
무부하 속도:5040 rpm
$85.9
모터 크기:Φ73.8 × 23 mm
무게:248 g
피크 토크:2.4 N·m
무부하 속도:5520 rpm
$65.9
모터 치수:Φ61.7*14.5mm
모터 무게:105g
최대 토크:0.9 N·m
무부하 속도:2600 RPM
$51.9
모터 치수:Φ46.3*13mm
모터 무게:60g
최대 토크:0.6 N·m
무부하 속도:3400 RPM