안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
CubeMars 외골격 로봇 모터는 웨어러블 로보틱스를 위해 특별히 설계되었습니다. 높은 출력 밀도와 경량·컴팩트한 구조로 안정적인 출력 성능을 제공합니다. 정밀한 제어와 빠른 응답 특성은 사용자 편의성과 안전성을 향상시켜 산업용, 의료용, 군사용 외골격 애플리케이션에 이상적입니다.
고도로 통합된 플러그 앤 플레이 설계로 설치와 유지보수가 크게 간소화됩니다. 또한 CubeMars는 고객 요구에 맞춘 외골격 모터 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
$698.9 ~ $798.9
모터 크기:Ф98*61.7mm
모터 중량:940g
피크 토크:53Nm
무부하 속도:320rpm
모터 중량:960g
피크 토크:48Nm
$479.9 ~ $579.9
모터 크기:Ф98*38.5mm
모터 중량:490g
피크 토크:22Nm
무부하 속도:570rpm
$469.9 ~ $569.9
모터 치수:Ф98*43.9mm
모터 중량:575g
피크 토크:25Nm
무부하 속도:360rpm
모터 중량:485g
피크 토크:12Nm
무부하 속도:800rpm
$889.9 ~ $989.9
모터 치수:Ф98*61.9mm
모터 중량:850g
피크 토크:120Nm
무부하 속도:75rpm
$398.9 ~ $498.9
모터 크기:Ф89*50.25mm
모터 중량:621g
최대 토크:24.8Nm
무부하 속도:480rpm
모터 크기:Ф89*49mm
모터 중량:540g
최대 토크:29.2Nm
$229.9 ~ $298.9
모터 크기:Ф79*43mm
모터 중량:380g
피크 토크:9Nm
무부하 속도:640rpm