Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

팔꿈치 관절 모터

  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • 더욱 컴팩트한 액추에이터 설계 • 경량 구조이면서도 강력한 출력 제공 • 서보 제어 및 MIT 모션 제어 모드 모두 지원 • 적응형 PID 자동 설정 지원 • 휴머노이드 로봇 손목 관절 등 소형·정밀 애플리케이션에 적합

    $119.9 ~ $155.9

    지금 구매
  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • 더욱 컴팩트한 액추에이터 • 경량 설계와 높은 출력 성능 • 서보 제어 및 모션 제어(MIT) 모드 지원 • 적응형 PID 설정 • 휴머노이드 손목 관절 등 소형 응용에 적합

    $99.9 ~ $135.9

    지금 구매
  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • 고집적 액추에이터 • 힘 제어 / 서보 드라이브 모드 선택 가능 • 듀얼 입력/출력 엔코더 • 정격 토크 18Nm / 피크 토크 53Nm • 간단하고 신뢰성 높은 구동 방식

    $698.9 ~ $798.9

    지금 구매
  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    • 고집적 중공 행성 기어 파워 모듈 • 중공 샤프트 직경: 7mm, 관통 홀 설계 • 최대 토크 밀도: 88.74 Nm/kg • 최대 토크: 85 Nm (무게 879g) • 이중 21비트 자기 인코더 폐쇄 루프 피드백 • FOC 제어 지원 통합 드라이버 • 다중 모듈 직렬 연결을 위한 듀얼 CAN 인터페이스
  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • 더욱 컴팩트한 로봇 액추에이터 • 경량 설계와 높은 출력 • 서보 제어 및 힘 제어 모드 지원 • 적응형 PID 설정 • 휴머노이드 로봇 손목 및 발목 관절과 같은 소형 적용 분야에 적합

    $149.9 ~ $185.9

    지금 구매
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • 고집적 액추에이터 설계 • 고충격 내성을 위한 크로스 롤러 베어링 적용 • 단순하고 신뢰성 있는 구동 아키텍처 • 외골격 로봇 및 사족 보행 로봇에 적합

    $398.9 ~ $498.9

    지금 구매
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • 고집적 액추에이터 • 힘 제어 및 서보 드라이브 모드 선택 가능 • 듀얼 엔코더(입력 및 출력) • 정격 토크 18Nm / 피크 토크 48Nm • 최대 관절 속도 26rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    지금 구매
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내