안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
CubeMars의 DW 시리즈 수중 스러스터는 심해 ROV 및 까다로운 수중 임무를 위해 설계되었습니다. 견고하고 완전히 밀폐된 알루미늄 합금 하우징으로 뛰어난 내식성, 장기 내구성, 유지보수 없는 운용을 제공합니다. 고급 동적 씰링과 효율적인 수냉 방열 기능으로 최대 350m 수심과 최대 25kgf 추진력에서도 안정적인 성능을 발휘하며, 다양한 ROV, 무인 보트, 서프보드 및 기타 수상·수중 응용 분야의 요구를 충족합니다.
$599.9
치수:Φ152 × 191 mm
최대 정적 추력:25 kgf
연속 정격 출력:1315 W
작동 수심:0–350 m
$529.9
크기:Φ152 × 191 mm
최대 정지 추력:20 kgf
연속 정격 출력:910 W
$299.9
크기:Φ100 × 148 mm
최대 정지 추력:10 kgf
연속 정격 출력:540 W
$399.9
크기:Φ130.6 × 174.5 mm
최대 정지 추력:15 kgf
연속 정격 출력:750 W
치수:Ø152 × 225 mm
최대 정지 추력(볼라드 추력):≥20 kgf
최대 연속 출력:910 W
$669.9
치수:Ø152 × 206 mm
최대 정지 추력(볼라드 추력):≥30 kgf
최대 연속 출력:1,800 W