Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

DW 시리즈 수중 추진기

  • DW10
    DW10

    DW10

    크기:Φ100 × 148 mm

    최대 정지 추력:10 kgf

    연속 정격 출력:540 W

    작동 수심:0–350 m

  • DW15
    DW15

    DW15

    크기:Φ130.6 × 174.5 mm

    최대 정지 추력:15 kgf

    연속 정격 출력:750 W

    작동 수심:0–350 m

  • DW20
    DW20

    DW20

    크기:Φ152 × 191 mm

    최대 정지 추력:20 kgf

    연속 정격 출력:910 W

    작동 수심:0–350 m

  • DW25
    DW25

    DW25

    치수:Φ152 × 191 mm

    최대 정적 추력:25 kgf

    연속 정격 출력:1315 W

    작동 수심:0–350 m

안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내