Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Motor para robot colaborativo

  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    • Alta densidad de par y potente rendimiento • Bajo par de cogging para un funcionamiento suave • Diseño ultracompacto que ahorra espacio • Integración opcional de sensores Hall • Ideal para exoesqueletos y cobots

    $98.9 ~ $113.9

    Comprar ahora
  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    • Alta densidad de par con potente salida • Bajo par de cogging para un funcionamiento suave • Diseño extremadamente compacto para ahorrar espacio • Integración opcional de sensores Hall

    $61.9 ~ $76.9

    Comprar ahora
  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    • Alta densidad de par y potente rendimiento • Bajo par de cogging para un funcionamiento suave y fluido • Diseño ultracompacto para ahorrar un valioso espacio • Integración opcional de sensores Hall

    $148.9 ~ $163.9

    Comprar ahora
  • RO100 KV55 versión estándar (con sen...
    RO100 KV55 versión estándar (con sen...

    RO100 versión estándar (con sensores Hall)

    • Par de cogging ultrabajo • Diseño mejorado con orificio pasante hueco grande • Alta adaptabilidad, cambio del eje para un uso versátil • Par nominal de 4 Nm • Equipado con sensores Hall y de temperatura • Se utiliza principalmente en robots exoesqueléticos, brazos robóticos colaborativos, así como en los campos médico y aeroespacial.
  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    • Alta densidad de par y potente rendimiento • Bajo par de cogging para un funcionamiento suave y fluido • Diseño ultracompacto para maximizar la eficiencia del espacio • Integración opcional de sensores Hall

    $132.9 ~ $147.9

    Comprar ahora
  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    • Alta densidad de par y potente rendimiento • Bajo par de cogging para un funcionamiento suave y fluido • Diseño ultracompacto para ahorrar un valioso espacio • Integración opcional de sensores Hall

    $123.9 ~ $138.9

    Comprar ahora
  • RO80 KV105 Estándar con Hall
    RO80 KV105 Estándar con Hall

    RO80 Estándar con Hall

    • Diseño con par de cogging ultrabajo • Estructura con gran diámetro interior hueco • Par de salida continuo: 1,3 N·m • Arquitectura sin marco altamente integrada • Alta adaptabilidad: el eje intercambiable permite un uso multifuncional
  • RI115-PH KV40
    RI115-PH KV40

    RI115-PH

    • Motor de par frameless de rotor interno encapsulado (potting) • Sensores Hall y sensor de temperatura integrados • Disipación térmica superior y resistencia a altas temperaturas • Alta estabilidad estructural con excelente resistencia a vibraciones y golpes • Alto factor de llenado de ranuras para un rendimiento eficiente y estable • Ligero y compacto para una fácil instalación
  • RI75-PH KV70
    RI75-PH KV70

    RI75-PH

    • Motor de par frameless de rotor interno encapsulado (potting) • Sensores Hall y sensores de temperatura integrados • Rendimiento térmico superior con resistencia a altas temperaturas • Alta estabilidad estructural, resistente a vibraciones y golpes • Alta relación de llenado de ranuras para un rendimiento eficiente y estable • Ligero y compacto para una fácil integración
  • RI85-PH KV85
    RI85-PH KV85

    RI85-PH

    • Motor sin carcasa con rotor interno encapsulado • Sensores Hall y sensores de temperatura integrados • Disipación térmica superior y resistencia a altas temperaturas • Alta estabilidad estructural con excelente resistencia a vibraciones y golpes • Alta relación de llenado de ranuras para un rendimiento eficiente y estable • Ligero y compacto para una fácil instalación
  • RO60 KV115 – Versión estándar con se...
    RO60 KV115 – Versión estándar con se...

    RO60 – Versión estándar con sensores Hall

    • Tensión nominal 48 V - KV115 • Par de cogging ultrabajo • Diseño mejorado con orificio pasante hueco grande • Alta adaptabilidad, cambio del eje para un uso versátil • Par nominal 0,8 Nm • Equipado con sensores Hall y de temperatura • Se utiliza principalmente en robots exoesqueléticos, brazos robóticos colaborativos, así como en los campos médico y aeroespacial.
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante