Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

AKE 시리즈 준 직접 구동 모터

  • Driver board
    Driver board

    Driver board

    • CubeMars AK, AKA 및 AKE 시리즈 모터와 호환 • 서보 모드 및 모션 제어 모드 모두 지원 • 단일 루프 제어(전류, 속도 또는 위치) 및 다중 루프 캐스케이드 제어(예: 위치 + 속도) 가능 • 내장형 고해상도 절대 인코더 (14–21비트 싱글턴) • 과부하 및 과열 보호 기능 내장 통합 온도 센서 • 온도 센서 내장(과부하 및 과열 보호 기능 포함)

    $59.9 ~ $159.9

    지금 구매
  • AKE90-8 KV35
    AKE90-8 KV35

    AKE90-8

    • 소형·경량 설계 • 모터 + 감속기가 통합된 준(Quasi) 직결 구동 구조 • 최대 토크 밀도 121 Nm/kg • 외골격 로봇에 특히 적합
  • AKE80-8 KV30
    AKE80-8 KV30

    AKE80-8

    • 소형 크기 및 경량 설계 • 모터 + 기어박스 일체형 준직결(Quasi-Direct Drive) 설계 • 높은 토크 밀도 • 양방향 장착 지원으로 유연한 설치 가능 • 외골격 로봇에 적합
  • AKE60-8 KV80
    AKE60-8 KV80

    AKE60-8

    ·준직접구동(Quasi Direct Drive) 모터 ·유성기어를 탑재한 로봇 액추에이터 ·양방향 장착을 지원하는 유연한 설치 구조 ·모듈형 설계 ·고정밀 제어를 위한 저(低) 백래시(arcmin) 설계 ·지속적이고 강력한 출력 성능 ·엑소스켈레톤(외골격 로봇)에 최적화된 설계
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내