안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
AKA 시리즈 로봇 액추에이터는 높은 방사형 하중 용량을 요구하는 까다로운 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 혁신적인 구조 설계 덕분에 이전 모델보다 최대 120% 향상된 방사형 하중 용량을 제공하며, 서비스 수명을 크게 연장합니다. 견고한 2+5PIN 플러그는 전원과 신호선을 통합하여 안전하고 안정적인 연결을 보장하며, 업그레이드된 드라이브 기술은 복잡한 환경에서도 쉬운 설정과 정밀한 제어를 가능하게 합니다.
$298.9
모터 크기:∅80*51.2mm
모터 중량:460g
피크 토크:9Nm
무부하 속도:640rpm
$798.9
모터 크기:∅100*70mm
모터 중량:1060g
피크 토크:53Nm
무부하 속도:320rpm
$59.9 ~ $159.9
$5